Monitoramento de Filtros Permite Manutenção Preventiva

Publicado 23/06/2025
Monitoramento de Filtros Permite Manutenção Preventiva

Progresso Sustentável na Transferência de Pós: Apoio à Eficiência de Recursos e Redução do Consumo de Energia

A sustentabilidade torna-se um pilar fundamental da manufatura moderna.Os fabricantes reavaliam cada componente e processo quanto ao seu impacto no uso de recursos, eficiência e geração de resíduos.

Nesse contexto, o Monitoramento de Filtros está surgindo como uma solução prática e inovadora para a manutenção preventiva, apoiando diretamente tanto a excelência operacional quanto os objetivos ambientais.

No transporte pneumático a vácuo, os filtros são essenciais para manter o desempenho do sistema e a qualidade do produto.

Com o tempo, os filtros ficam obstruídos, o que pode levar à redução da eficiência da transferência e, consequentemente, ao consumo excessivo de energia, já que a bomba de vácuo continua consumindo a mesma quantidade de ar comprimido ou eletricidade, enquanto a transferência do material diminui.

Com o Monitoramento de Filtros, os usuários obtêm informações em tempo real sobre as condições dos filtros.

Isso permite otimizar o uso dos sistemas e intervir apenas quando necessário.

Dessa forma, o sistema de transferência mantém sua capacidade ideal sem aumento no uso de ar comprimido ou energia, resultando em economia de energia mensurável e redução da pegada ambiental.

 “O Monitoramento de Filtros é uma forma de você, como usuário final, enxergar dentro do transportador a vácuo e entender o nível de obstrução do filtro. Isso é importante porque um filtro obstruído significa, ao longo do tempo, perda na capacidade de transporte. Ao mesmo tempo, você continua utilizando a mesma quantidade de ar comprimido, o que resulta não apenas em perda de capacidade, mas também em perda de eficiência energética.”

Igor Kordas, Diretor de Produto na Divisão de Sistemas de Transferência a Vácuo da Piab

Maximizando a Capacidade de Produção e Apoio às Metas de Desperdício Zero por Meio de Manutenção Programada

Paradas não planejadas e manutenção corretiva podem ser tanto custosas quanto intensivas em recursos.

O Monitoramento de Filtros resolve esse problema ao possibilitar a manutenção preditiva.

Os usuários são informados sobre o status do filtro, podendo assim agendar a manutenção antes que surjam problemas.

Essa abordagem proativa minimiza o risco de paradas inesperadas e reduz o tempo de inatividade.

Isso auxilia as instalações a evitarem intervenções que demandam muitos recursos e a manter a produção funcionando sem interrupções.

Um filtro obstruído ou danificado que passa desapercebido pode resultar em várias horas de parada.

Mesmo uma única falha inesperada de equipamento pode gerar perdas significativas de produção e financeiras.

O Monitoramento de Filtros se paga ao evitar apenas um desses incidentes.

Filtros em bom estado auxiliam a sustentar a taxa de transferência projetada, maximizando a produtividade e minimizando o risco de queda de desempenho.

O Monitoramento de Filtros garante uma produção consistente e confiável, assegurando que a manutenção do filtro ocorra antes que a obstrução afete a produção.

Apoie suas metas de desperdício zero e ESG com o Monitoramento de Filtros!

Alertas automáticos e monitoramento em tempo real evitam trocas desnecessárias de filtros e manutenções de emergência, levando a menores custos de manutenção e menos desperdício de recursos.

Olhando para o Futuro

O Monitoramento de Filtros marca apenas o início da jornada da Divisão de Sistemas de Transferência a Vácuo da Piab para auxiliar os clientes a trabalharem de forma mais sustentável e eficiente.

Com a inovação contínua, novas soluções inteligentes estão a caminho para apoiar ainda mais a excelência operacional e os objetivos ambientais.

---------------------------------------------------------------------

Entre em contato conosco para saber mais sobre o Monitoramento de Filtros e fique atento às novidades sobre os Sistemas de Transferência a Vácuo !

Descubra mais notícias

Leia todas as notícias

Compartilhar artigo