A Piab apresenta o piSOFTGRIP® 40-3 – uma garra robótica macia aprovada para alimentos para manipulação delicada

Publicado 26/05/2026
A Piab apresenta o piSOFTGRIP® 40-3 – uma garra robótica macia aprovada para alimentos para manipulação delicada

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

A Piab está expandindo a família piSOFTGRIP® com o novo piSOFTGRIP® 40-3 de 3 dedos, desenvolvido para a indústria de alimentos e chocolate. Baseado no comprovado piSOFTGRIP® 30-3, o novo modelo aumenta a capacidade de preensão para até Ø40 mm, mantendo o mesmo conceito e facilidade de uso.

A garra robótica macia baseada em vácuo manipula com segurança produtos sensíveis e leves com formas ou superfícies irregulares. Seu design de peça única com vedação e três dedos de pega é robusto, sem sensibilidade à poeira e permite o ajuste fácil da força de pega por meio do nível de vácuo, garantindo uma manipulação suave e confiável em uma ampla gama de aplicações.

Alimentos aprovados para manipulação delicada

O piSOFTGRIP® 40-3 é feito de silicone detectável aprovado para contato direto com alimentos, em conformidade com as normas 21 CFR da Food and Drug Administration (FDA) e com a EU 1935/2004. Com design para o setor de alimentos e chocolates, ele permite a manipulação automatizada de uma variedade ainda maior de produtos, inclusive itens alimentícios delicados e bombons de chocolate, sem risco de esmagamento, deformação ou danos às coberturas. Com uma cavidade com vedação de vácuo e uma conexão lavável opcional, o piSOFTGRIP® 40-3 é fácil de limpar e adequado para ambientes de produção higiênicos em que a confiabilidade e a limpeza são essenciais.

Fácil de usar, controlar e limpar

O piSOFTGRIP® 40-3 combina o desempenho de pega suave com a simplicidade de uma ventosa. Usando os mesmos conectores do piSOFTGRIP® 30-3 e das ventosas piGRIP® da Piab, ele permite atualizações, retrofits e padronização fáceis nas linhas de produção.

Para atender a diferentes requisitos de aplicação e limpeza, o piSOFTGRIP® 40-3 está disponível com uma variedade de conexões em camadas. Como uma opção básica econômica, as conexões padrão piGRIP® oferecem uma solução compacta e econômica para instalações de uso geral. Para aplicações que exigem uma conexão firme, travada contra rotação, e maior flexibilidade de montagem, um novo conector de tubos cruzeta de alumínio oferece uma interface segura e não rotativa com várias opções de rosca - ideal quando a estabilidade mecânica é fundamental, mas a exposição a detergentes altamente agressivos é limitada. Para os ambientes higiênicos mais exigentes, a conexão lavável premium de aço inoxidável com bloqueio de rotação oferece máxima resistência à corrosão e foi projetado para suportar a limpeza com detergentes fortes e ciclos de lavagem frequentes.

A garra robótica pode ser facilmente configurada para aplicações multimodo, como fileiras ou layouts em grade, para lidar com diferentes padrões de coleta. O design intuitivo garante a rápida integração em sistemas de automação, ajudando a manter a qualidade do produto, garantir a manipulação higiênica e aumentar a produtividade geral.


Compartilhar artigo