A Piab apresenta piCLASSIC™ Neo – O próximo passo na tecnologia de vácuo moderna e sustentável

Publicado 13/05/2025
A Piab apresenta piCLASSIC™ Neo – O próximo passo na tecnologia de vácuo moderna e sustentável

A Piab orgulhosamente apresenta o piCLASSIC™ Neo, a mais recente evolução de sua bomba a vácuo piCLASSIC™ amplamente reconhecida. Projetadas para atender às demandas em evolução das indústrias modernas, as variantes piCLASSIC™ Neo combinam eficiência, adaptabilidade e sustentabilidade, estabelecendo um novo padrão em tecnologia de vácuo.

Com base no sucesso comprovado de seu antecessor, o piCLASSIC™ Neo oferece o desempenho e a confiabilidade confiáveis dos quais as indústrias há muito tempo dependem, minimizando o impacto ambiental. Com uma área familiar, mas design aprimorado e moderno (patente internacional pendente), as empresas podem integrar o piCLASSIC™ Neo sem esforço, até mesmo os usuários existentes do piCLASSIC™. O novo design do ejetor COAX® multiestágios, baseado na inovadora tecnologia COAX® da Piab, está pronto para qualquer desafio de vácuo. Além disso, as novas funções de economia de energia, disponíveis para lidar com aplicações com vazamentos ou seladas, permitem que os fabricantes minimizem suas emissões de escopo 2 e custos relacionados à energia.

A bomba a vácuo acionada a ar está disponível em duas variantes: piCLASSIC™ Neo, a variante padrão, com todas as portas acessíveis de um lado; e piCLASSIC™ Neo Inline com a direção de escape oposta à porta de vácuo, permitindo, por exemplo, montagem embutida diretamente nos perfis. O design em linha é particularmente adequado para aplicações de ferramenta da ponta do braço (End-of-Arm-Tooling, EOAT) e robóticas, facilitando a integração de equipamentos.

Instalação rápida, fácil de manter

O piCLASSIC™ Neo está pronto para linhas de embalagem rápidas, fabricação de eletrônicos de alta precisão, produção automotiva segura ou aplicações industriais em geral. Ele foi projetado para integrar-se facilmente a uma variedade diversificada de indústrias com suas múltiplas possibilidades de configuração, interfaces de instalação e acessórios.

Além disso, o piCLASSIC™ Neo é construído para manutenção rápida e confiabilidade duradoura. Os principais componentes são facilmente acessíveis graças ao seu design inovador e modular, simplificando os esforços de serviço e reduzindo o tempo de inatividade para manter as operações funcionando sem problemas. Vários acessórios e possibilidades de atualização estão disponíveis para garantir vida útil prolongada, bem como adaptabilidade às necessidades de aplicação atuais e futuras.

“Sendo fácil de instalar e manter, o piCLASSIC™ Neo suporta eficiência operacional para uma ampla variedade de aplicações industriais”, diz Christina Storckenfeldt, gerente de produto, divisão de automação de vácuo, Piab AB.

Eficiência energética e sustentabilidade no centro

À medida que as indústrias em todo o mundo mudam para a fabricação ambientalmente responsável, a piCLASSIC™ Neo lidera o caminho com um design enraizado na sustentabilidade. É projetado seguindo princípios de design ecológico, resultando em até 58% de redução nas emissões de CO2 do início ao fim em comparação com seu predecessor*.

O piCLASSIC™ Neo usa materiais sustentáveis premium (de base biológica ou reciclados) para componentes plásticos e é projetado para uso ideal de material sem comprometer a durabilidade e robustez.
Além do próprio design da bomba, a eficiência energética está no centro do piCLASSIC™ Neo. Com funções opcionais de economia de energia com o piSAVE® ESS ou piSAVE® ESL as empresas podem minimizar o consumo de ar e reduzir os custos operacionais. Isso garante uma abordagem mais eficiente e responsável para soluções de vácuo ao manusear materiais com vazamento ou selados. Os usuários podem alcançar capacidades de vácuo de alto nível, enquanto ainda reduzem seu impacto ambiental à medida que avançam em direção aos processos de fabricação em alinhamento com as metas globais de sustentabilidade.

“Projetamos o piCLASSIC™ Neo para atender não apenas às demandas de fabricação atuais, mas também às de amanhã, ajudando os fabricantes a dar um passo simples em direção a um processo de produção mais sustentável”, continua Christina Storckenfeldt.

Projetado para o futuro da automação

A família piCLASSIC™ Neo fornece as soluções hoje para os desafios crescentes da automação e robótica futuras. Projetada para o cenário de fabricação em evolução, esta bomba a vácuo é fácil de instalar, sem esforço de manter e altamente adaptável. Ele capacita as empresas a aumentar a eficiência, reduzir o tempo de inatividade e permanecer ágeis em um ambiente industrial em constante mudança.

*Relatório de LCA – piCLASSIC™ Neo


Compartilhar artigo