ニュース

EU廃水指令2024/3019:第4の処理工程
EU指令2024/3019が廃水処理プラントにもたらす意味(第4の処理工程、微量汚染物質の除去、期限、計画の優先事項)について学びます。

第4工程アップグレードのビジネスケース構築:20ヶ月の意思決定における20年を見据えた考え方
20年のライフサイクルコスト、コンプライアンス、労働力の基準を用いて、第4工程廃水処理アップグレードのための正当化可能なビジネスケースを構築する。

食品粉体搬送アップグレードのためのビジネスケース
安全、アレルゲン制御、廃棄削減、洗浄効率、および人員配置への影響を用いて、食品粉体搬送アップグレードのためのビジネスケースを構築します。

なぜ粉末活性炭はハンドルし、信頼性を持って投入するのが難しいのか
なぜ粉末活性炭のハンドルと信頼性のある投入が難しいのか、ブリッジ性の高い現象、粉塵、固まり、不安定な流量、PAC投入精度を含めて学びましょう。

活性炭かオゾン処理か?第4次工程の技術を選択するためのフレームワーク
第4次排水処理工程における活性炭とオゾン処理の比較。微量汚染物質の除去、PAC投入の信頼性、長期的な運用コストを含む。

廃水処理施設における「PE」とはどういう意味ですか?
廃水処理におけるPopulation Equivalent(人口当量)、つまりPEの意味と、EU指令2024/3019の下で150,000 PEという閾値がなぜ重要なのかを学びましょう。

活性炭対オゾン処理 – 第4工程計画のためのクイック比較
第4工程の廃水計画に向けて、PAC投入、エネルギー使用、副生成物、ハイブリッド処理オプションを含め、活性炭とオゾン処理を比較します。

piCOBOT® L High Payloadは、可搬重量を35 kgまで向上させます
piCOBOT® L の新モデル「High Payload」が登場します。piCOBOT® Large シリーズの中で、さらなる性能を実現した最新モデルです。高い信頼性でご好評いただいている現行 piCOBOT® L をベースに、可搬重量を 16 kg から 35 kg へと劇的にアップグレードしました。これにより、ロボットの設置面積や動作は変えることなく、より重く大きなワークを安心してハンドリングいただけます。

ポンプの性能とシステム性能:実際に何が生産を遅らせているのか
あなたの真空ポンプは、密かに生産を制限していませんか?時代遅れであることの重要な兆候、それが稼働時間、エネルギー、スケーリングに与える影響、そして真空設定を見直すべきタイミングについて学びましょう。

3年後に再設計する必要のない粉体搬送の選び方
評価からコミットメントへ:意思決定レベルの基準を設定し、粉体混合物全体にわたる証明を要求し、エンジニアリング、QA、EHS、および経営陣が承認できるビジネスケースを構築してください。

粉体搬送における「隠れた工場」への支払いをやめましょう
規制環境における粉体搬送ソリューションを比較するための実践的な評価フレームワーク。封じ込め、搬送の安定性、洗浄への確信に焦点を当てています。

クラス最高の工場がどのように粉体搬送を標準化しているか、そしてなぜそれが効果的なのか
一流の工場が、コンテインメント、流量経路、検証、洗浄を標準化することで、粉体搬送における「隠れた工場」を削減し、より安全で予測可能な生産を実現している方法をご覧ください。

Piabバルクバッグアンローダーのご紹介:日常の産業ニーズに応える信頼性
Piabのバルクバッグアンローダーは、要求の厳しい産業環境において、ビッグバッグを安全かつ効率的に空にするための堅牢で信頼性の高いソリューションです。本製品は現在、ヨーロッパでのみ販売されています。

サステナブルなBCPサクションカップシリーズを発売。箱のハンドリング向け_Piab
Piabは、包装およびイントラロジスティクス分野における段ボール箱の高速かつ信頼性の高い自動ハンドリングのために、長ストロークで安定性とサステナビリティに優れた新シリーズのサクションカップ「BCP40」を発売します。

Piab、大流量対応サクションカップ『BLFF』を発売
新製品「BLFF」は、従来は相反すると考えられていた「追従性」と「安定性」のトレードオフを打ち破る、大流量対応のサクションカップシリーズです。1つのプラットフォームで、要求の厳しい物流・包装の現場において、形状やサイズの異なるさまざまなワークに対応することができます。

piFLOWc21のご紹介 – コンパクトな316Lバキュームコンベア
OEM装置や、要件がそれほど厳しくないスペース制限のある生産ラインでの小規模バッチの粉末および顆粒移送に適した、超低全高のコンパクトなpiFLOW®c21真空コンベア。

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

ピアブ、粉末、粒体、小部品搬送用の新型真空エジェクターポンプ「piEVO」を発表
ピアブ、空気輸送コンベア用の新しい構成可能な真空エジェクターポンプ、piEVOを発表しました。迅速なレスポンス、信頼性の高い真空発生、容易なレトロフィット、そして低騒音で安定した搬送を実現します。

Piabは、独立型の省エネソリューションとして「piSAVE ESS」と「piSAVE ESL」を発売します
Piabは、省エネソリューションのラインナップを拡充し、「piSAVE ESS 独立型」と「piSAVE ESL 独立型」を発売します。これにより、piCLASSIC Neo プラットフォームで実証されている当社の省エネ機能を、柔軟に活用できる独立ユニットとして提供し、さまざまな用途・アプリケーションへ容易に組み込むことが可能になります。

Piab、piCOBOT® Electric for ABB GoFaを発表
ABB GoFa向けのpiCOBOT® Electricは、クリーンで高効率かつ柔軟な協働ロボットセルを実現する、プラグアンドプレイ型の電動真空グリッパーソリューションです。

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand
Piabは、ほとんどの協働ロボットブランドに対応する、電動式真空グリッパー「piCOBOT® Electric(スタンダードI/O)」を発表しました。 圧縮空気を必要とせず、クリーンでエネルギー効率の高い自動化をシンプルに実現します。

Piab、piCOMPACT®10XおよびpiCOMPACT®10X SMART用クイックコネクトモジュールを発売
Piabは、piCOMPACT®10XおよびpiCOMPACT®10X SMARTの製品ポートフォリオを、新しいクイックコネクトモジュールによって拡充します。 このモジュールは、稼働時間を向上させるとともに、真空システムの設置および保守を、これまで以上に迅速かつ容易にすることを目的に開発されました。

オーラルポーチの生産体制をアップグレードする前に検討すべき6つの主要な要因
現在のオーラルポーチ生産ラインの隠れたコストは何でしょうか?これらの重要な質問は、長期的なROIを見据えた、タイミングの良いアップグレードの決定を下すのに役立ちます。

真空搬送でFiedler & Lundgren社のスヌース製造がより安全かつ効率的に
ダウンタイム、廃棄物、粉塵の削減。オペレーターにとってより安全な労働環境。真空輸送が、いかにしてマルメのFiedler & Lundgren社をBATグループ内でのロールモデルにしたかをご覧ください。

ピアブは、将来を見据えた真空搬送に注力するため、piFLOW®pの製品ラインアップを合理化します。
ピアブは、2026年2月にpiFLOW®p SMART(オートチューニングおよび搬送サイクル最適化)を段階的に廃止しますが、既存の設置については2035年までスペアパーツとサービスを確保します。

piFLOW®pおよびpiFLOW®t用フィルターモニタリング – コンフィグレーターに完全に統合されました
コンフィグレーターでpiFLOW®pおよびpiFLOW®tにスマートなフィルターモニタリングを追加し、稼働率の向上、エネルギー使用量の削減、フィルター関連の計画外停止の防止を実現しましょう。

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)
新しい Kenos Cobot Medium(KCM)は、軽量ボディと最大30 kgの可搬重量を両立し、モジュラー式バルブオプションとPCOF互換性により、柔軟で高性能な協働ロボットハンドリングを実現します。

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects
重量物のガラスや板金など、平坦なワークのハンドリングにおいて、明確なリフティング性能を発揮するよう設計された、シングルリップ構造のニトリルPVC製サクションカップシリーズです。

オーラルポーチ生産におけるダウンタイム:5つの一般的な原因
お客様のオーラルポーチ生産におけるダウンタイムや停止の真の原因は何でしょうか?稼働時間と出力を知らぬ間に低下させている、5つの一般的なボトルネックをご紹介します。

次世代対応カバーが、ピアブの次世代ポンプに向けてお客様のpiFLOW®コンベアを準備します
piFLOW®p/t/fc 21および33用の新しいカバーは、コンベアを現在と同じように稼働させ続けながら、ピアブの次世代ポンプ、アップグレード、およびオプションへの対応準備を整えます。

ピアブの焼結フィルターのご紹介:バキュームコンベア濾過の新たなスタンダード
バキュームコンベア用のピアブのPFASフリー焼結フィルターは、食品、製薬、化学工場向けに、耐久性があり、衛生的で、洗浄が容易な濾過を、NFC対応のトレーサビリティとともに提供します。

BXP Mini ESD
Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

cRealで実現する、環境配慮型の連続ドライパウダー工程
cReal社のBjuv(ビューヴ)工場では、ピアブのクローズドバキュームコンベアを使用して、食品製造における従来の粉ミルクに代わる、気候変動に対応した連続的なオート麦粉末プロセスをどのように稼働させているのか。

オーラル・ニコチン・パウチ事業に適した生産体制の選択 - 拡張可能、モジュール式、そして安定
柔軟性、衛生面、洗浄効率、将来の成長のバランスを両立させた、拡張可能で安定したオーラル・ニコチン・パウチの生産体制を選択するためのガイド。

ピアブグループの欧州サプライセンターがブッツバッハの近代的な施設に移転
現在の場所で13年を経て、ピアブグループの欧州サプライセンター (ESU) は、ドイツのブッツバッハにある真新しい最先端の施設に移転します。

Kenos® 真空グリッパー KVG150 E-シリーズのラインナップ強化
Kenos®は、信頼性の高いフォームタイプ「KVG150F」に加え、新たにカップタイプ「KVG150C」をラインナップに加え、KVG150 Eシリーズの拡充を発表します。これにより、より幅広い用途やニーズに対応できるようになります。

PFASフリーオペレーション:持続可能な食品製造の水準を引き上げる
ピアブはPFASフリーのフィルターを発売し、すべての製品についてPFASを調査することで、持続可能性、安全、および規制コンプライアンスへのコミットメントを強化しています。

DFE 真空ポンプのご紹介:産業効率を向上
Piabは、耐久性と汎用性を兼ね備えた、コンパクトでモジュール式の真空ポンプ DFE(デュアルファンクション エジェクター)を自信を持って発表いたします。

高度な食品安全のための青色検出可能シール
ピアブのpiFLOW®f用新しい青色検出可能シーリングは、見つけやすく磁気検出可能であるため、食品製造におけるコンタミ防止とコンプライアンスの簡素化に貢献し、食品安全を向上させます。

Piabのバッグオープニングカップに新サイズ登場
Piabからお知らせです。高評価を頂いているバッグオープニングカップに新しく18mmと42mmサイズが加わり、当カップの適用範囲が広がります…

PiabがpiCLASSIC™ Neoを発売
Piabはこのたび、幅広い業界のお客様にご使用いただいている真空ポンプ piCLASSIC™の最新モデルpiCLASSIC™ Neoを満を持して発表致します。piCLASSIC™ Neoは、現代産業の進化するニーズに応えるべく設計されています。高効率・高い適応性・持続可能性を兼ね備えることで、真空技術の新たなスタンダードとなる製品です。

Polyscope X に対応開始:URロボットとPiabソリューションの連携を強化
Polyscope Xの互換性により、Universal Robots (UR) の能力が大きく向上し、より効率的で柔軟な自動化ソリューションへのスムーズな移行が可能になります。

piCOBOT® ElectricがFANUC CRXとのシームレスな統合に対応
完全電動、スリムデザインのpiCOBOT® Electricは、空気チューブやケーブルを無くすことで、協働ロボットの新たな使用方法の可能性を生み出します。

piCOBOT®とpiCOBOT®LがABB GoFa向けのプラグ&プレイ構成に対応
完全にABB GoFaに対応したプラグインバージョンのpiCOBOT®とpiCOBOT®Lの提供を開始し、真のプラグ&プレイ機能性を実現できるようになりました。

成功に向けたカスタマイズ:新シリーズ KVG E のご紹介
新たに開発されたKVG Eシリーズは、Kenos®が多様な産業ニーズに応えるために最先端のソリューションを提供するという姿勢を体現しています。

Custom tool CPT now a configurable product
After two successful years as a custom line product, cobot palletizing tool CPT is now due for a move to the standard assortment.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

Kenos® KVGグリッパーで金属板のハンドリングにおける生産性を向上
Automation Technology社は、PiabのKenos® KVGグリッパーを使用することで、亜鉛メッキ鋼板の折り曲げ、接合、アッセンブリ、リベット接合のラインを設計・構築し、サイクル時間だけでなく、オペレーターの安全も最適化しました。

PiabとKenosのツールで安全な街路灯の製造を実現
イタリアのシステムインテグレーターMVQuadro社は、街路灯メーカーを支援するため、新しいアッセンブリ・包装ラインの設計と導入に成功しました。

Solukon社、新型粉体回収ユニットにPiabのバキュームコンベアを採用(2)

piCOMPACT®23 SMARTがIO-LinkクラスBに対応
PiabはpiCOMPACT23 SMARTプログラムにIO-LinkクラスBオプションを追加しました。アクチュエーター電源とセンサー電源が分離されます。

Piabのナンバーワンアイテムピッカー MXシリーズに、25 mmサイズと新オプションが追加
Piabのナンバーワンアイテムピッカーの詳細:MXサクションカップは、袋物から箱物まで、多様なワークの表面に対して極めて高いグリップ力を発揮します。Eコマースに最適です。

Piab、OVM Pro 3Dツールで真空システムの構成を革命化
Piabは、真空システムの構成、シミュレーション、および最適化の方法を変革するために設計された最先端のオンラインツール「OVM Pro 3D」を発表しました。

新しいBXP ESDカップでバッテリーをより安全にハンドリング
BXP ESDは、モジュール式サクションカップの新シリーズです。バッテリー、燃料電池、電子機器などの繊細なコンポーネントを、ハンドリング時の静電気放電の悪影響から保護するために開発されました。

piCOBOT® Electric は協働ロボットアームの可動範囲の制限を解放します。
完全電動、スリムなデザイン、空気チューブおよびケーブル配線不要。新しいpiCOBOT® Electric がPiabのpiCOBOT® プログラムをさらなる成功に導きます。

FANUC CRX協働ロボット用プラグアンドプレイ仕様の新型piCOBOT®
この度、Piabの製品ラインナップに、FANUC CRXに完全に適合したpiCOBOT®とpiCOBOT®Lのバージョンが加わりました。プラグアンドプレイ仕様です。

定評あるBXPカップに新サイズとコンフィグレーターが登場
PiabのBXPカップは広く高評価を得ており、多孔質の表面を持つワークのピッキングによく使用されています。このたび、この製品に45mmバージョンが加わります。
AVAC製品の一部がPiabブランドで販売されます。
昨年8月、Piabはスウェーデンの有名な真空機器メーカーであるAVAC Vakuum Teknik ABを傘下に収めました。これにより、Piabの製品群にAVAC製品が加わることになりました。

PiabのDURAFLEX®フリクションカップで濡れた状態の自動車用バッテリーの安全なパレタイジング
PiabのDURAFLEX®フリクションカップは、Gruppo Eseaの大手自動車バッテリーメーカー向けピックアンドプレースシステムにおいて、重要な役割を果たしています。

塗料ドラム缶の高速ハンドリングをサポートするKenos®フォームグリッパー
Dromont Groupは、PiabのKenos® KVG120フォームグリッパーを使用することで、英国の大手化学メーカー向けに塗料生産ライン用のピックアンドプレースシステムを設計し、成功を収めました。
地上から20メートルの高さまで:Piabの自動化システムでトウモロコシ種子コーティング粉末を4階まで搬送
Bayer Hungaria Kft.では、トウモロコシ種子コーティング粉末の搬送においてPiabの自動化ソリューションのメリットを享受しています。PiabのpiFLOW®fコンベアを導入することで、手作業の必要性が大幅に軽減されました。

PiabのカートンパレタイジングソリューションによりSteelgran社の生産性が35%向上
スペインのSteelgran Componentes S.A.では、Piabの真空フォームグリッパーKenos® KVGLにより、エンドラインロボットの動作サイクルが35%向上しました。

40年間、今もなお稼働を続けているバキュームコンベアの物語
Piab創業70周年を記念し、真空搬送部門では、最も古く、現在も稼働中のPiabバキュームコンベアを見つけ出すコンペティションを開催しました。そして見つかったのが…。
食品アプリケーションのパレタイジングサイクルを高速化。
MAXPRO 社は、Piab の Kenos® KVGL グリッパーにより、袋物のハンドリングで大きなメリットを獲得しました…

Piab piGRIP® Foam Lip - FLIW は凹凸面や、表面が一定しない構造のワークに対応
FLIW(フォームリップ ワイド)は、piGRIP® シリーズの最新の製品です。様々な組み合わせで構成可能なため、あらゆるピッキングアプリケーションに対応できます...

Piab の自動車用サクションカップに新サイズが追加
PAF(Piab Automotive Flat)と PAB(Piab Automotive Bellow)シリーズに、Ø100 mm および Ø125 mm のサイズが追加されました。

箱の包装およびパレタイジングの生産性が向上。
Piab の KVG および KVGL シリーズの Kenos® グリッパーを使用して、Eklego 社は最先端のエンドラインシステムを設計・製造しました...

Piabの新製品 ECX36サクションカップは、玉子のハンドリング プロセスの生産性を向上させます
玉子を優しくハンドリングする安定性に優れたサクションカップです。アプリケーションの高速化を可能にします。是非お試しください!

アボカドからズッキーニまで、様々なフルーツを優しくグリッピングする Piab の新製品 FCX50 サクションカップ
FCX50 のサクションカップは、マルチリップとフレキシブルなベローズ設計により、重心がズレてしまっても、様々な形状・表面の果物をピッキングすることができます。

Joulin社製グリッパーの一部を Kenos®ブランドで販売開始
5月末、Piabは真空グリッピングソリューションの市場を牽引するJoulin社を買収しました。現在、PiabはJoulinの3種類のグリッパーシリーズをKenos®ブランドのポートフォリオに統合しました。重工業向けソリューションに関しては、今後もJoulinブランドで販売し、Joulinのエキスパートがお客様に最適なシステムを提案するためのサポートを続けます。...

新製品Kenos®Safe&Lightで、粉塵が多い環境でのパレタイジングが容易に
最大59キログラムの可搬重量能力を持つKSLは、適切なグリッパーサイズを選択することで、倉庫やEコマース用途での段ボール物のハンドリングなどに最適です…

小型でも強力 - 新製品 Kenos® MiniGripは、粗い面でも安定した把持力を提供します
Kenos®KMGは、サクションカップと同様に、EOATの狭いスペースでのアプリケーションに適合できる真空フォームグリッパーです…

新製品 Kenos®FlexiGripは汎用性が高く、様々な要件に対応します
新製品Kenos®KFG真空フォームグリッパーは、粗く、凹凸のある構造の表面を有する製品を大量生産する現場において多くの利点をもたらします。

食品業界における箱のパレタイジング作業のオートメーション化
リップとボディの硬度が異なるDURAFLEX®製 BXサクションカップとPiabのCOAX®真空発生技術を組み合わせることで、Tradicional Panadera社は様々な種類のカートンのパレタイジングを単一のグリッパーで処理することが可能になりました。

Piabの新製品 piCOBOT®L バキュームポンプユニットは、より少ない労力で、効率的な吊り上げを実現します
最大16kgの吊り上げ能力を持つpiCOBOT®Lは、次のようなケースにおいて特に魅力的な製品です。

複雑な作業の簡素化
当社の研究開発部門が、インダストリー4.0(第4次産業革命)に資するソリューション技術の開発に着手したのは2017年で、私は2020年に配属されました。議論の余地はあるでしょうが・・・

Piabの新しい製品シリーズで粉体の自動搬送を簡単導入
粉体や顆粒、微粒子の真空搬送ソリューションは導入が容易で、効率性に優れ、かつ持続可能でなければなりません。製造施設を進化させ続けるPiabの...

ストラッピングシステムにおけるフレキシブルかつ効率的な原木ランナーのハンドリング
Officina Meccanica Sestese株式会社は、PiabのKenos® KVGグリッパーを使用し、エンドライン用包装機の設計・製造に成功しました。この機械は、東南ヨーロッパの家具部品製造のリーディングカンパニーに導入されました。

Minges Coffee Roasters社、Piabバキュームコンベアの恩恵を受けコーヒーを楽しむ
Minges Coffee Roasters社がお届けするコーヒーカプセルとポッドは、PiabのpiFLOW®fによって簡単に充填されています…

物流現場におけるカートン組み立ての生産性向上
Cob-Solutionは、PiabのB52XPサクションカップとpiCOMPACT23 SMARTポンプを使用し、Eコマースに投資し欧州全体で販売活動をしているシチリアの動物薬局、Rao Farmaceutici社向けにダンボール箱のピッキングおよびオープニング処理するシステムを設計、開発しました。

ドリームチーム:WyzoサイドボットとPiabの超軽量Mini Cobotグリッパー(MCG)の組み合わせ
Wyzoサイドボットの最大可搬重量は1kgであるため、グリッパーの重さは重要です。そこで、Piabの非常に軽量な270gのMini Cobotグリッパー(MCG)は最適です。

PiabのMini Cobotグリッパー(MCG)- 小型でパワフル!
重さわずか270gのMCGは、非常に軽量な協働ロボット用グリッパーです。最大5kgのワークを持ち上げることができます...

Piabの協働ロボットパレタイジングツール(CPT)は、1日あたりのパレット輸送数の増加に貢献します
CPTはスマートでコンパクトな協働ロボット用グリッパーです。そのマルチゾーングリッパーサーフェスは、複数の箱をピッキング...

Piabサクションカップアクセサリーのラインナップがさらに充実
3種類の新しいアタッチメントオプションで、Piabは最適なハンドリングシステムソリューション構築に向けたEOAT設計の可能性をさらに広げる...

ベローズ・ポリウレタンサクションカップシリーズに新しいサイズが加わりました。B150PおよびB200P
ベローズ・ポリウレタン(BP)サクションカップは、ショートベローズで高さの異なるワークをハンドリングするのに適しています...

イントラロジスティクスの刷新
個々のラインでの、入庫品から、完成し、さらに納品されてキッティングされた物まで、イントラロジスティクスあるいは資材ハンドリングをオートメーション化する、ユニークでスマートなソリューションが生まれました…

Piabの真空技術を活用して、ビスケットパックを自動ハンドリング
Tecno Pack SpAは、自社で設計・開発したグリッパーに、Piabのサクションカップとバキュームポンプを採用しました。

dm配送センターで、Piabサクションカップが使用されています
dmは現在ヨーロッパで最大のドラッグストアです。ドイツのヴァイラースヴィストにある配送センターは、2009年に操業を開始しました。ここでは、毎日平均3,500枚の荷物が積まれたパレットが配送されます。パレットに積まれている荷物の多くが、PiabのDURAFLEXサクションカップ「BX52P」を採用した機械によってデパレタイズされ、オーダーピッキングチェーンに運ばれています。サクションカップは非常に頑丈で、しっかりとワークを保持するため高速サイクルを可能にします。

HöganäsとPiabのパートナーシップでは、積層造形(3Dプリント)をより持続可能で効率的にすることを目指しています
HöganäsとPiabは、それぞれの専門領域を活用するためにパートナーシップを組みました。その目標は…

新製品 - 6本パック飲料を自動ハンドリングするグリッパー
Piabの新しいグリッパーを使用することで、厚紙に梱包された6本パックの飲料製品を自動的かつ優しく取り扱うことができ...

PiabのKenos真空グリッパーで、家具部品を搬送
ヘンモール所在の機械メーカーGO社では、家具部品のパレタイズ、デパレタイズだけでなく、パレット自体もハンドリングできるグリッパーを探し求めていました。この課題は、PiabのKenos® KVG 700グリッパーで解決できました。

piCOMPACT®は、ニプロ社のガラス製医薬品容器の生産に必要な真空性能を提供しています。
年中無休で稼働し、1日当たり32,500サイクルという非常に高サイクルのアプリケーションで使用されており、耐久性が高い真空エジェクターが求められます。

JAM Automation社がPiabのKenos®グリッパーを使用して重量250kgのプロファイルを搬送
Piab Kenos®KVG真空グリッパーは、機械式グリッパーでは搬送が困難なワークを扱う場合に、優れた代替案となります。シンプルに、ワークを上面から吸着して搬送します。立体倉庫のカセットから押し出しアルミプロファイルの自動搬送にも適用することができます。

磁器、石器スラブおよび関連サブフォーマットを自動ハンドリング
PiabのKenos® KVG真空グリッパーを使用すれば、1つのグリッパーでさまざまなサイズ、表面のワークに対応できます。これにより、セラミック産業向けの自動システムを製造するイタリアの大手企業は、コスト削減と生産性向上に成功しました。

Piab、Kenos®逆止弁プログラムを拡張
KRV逆止弁は、外部真空発生装置を利用するアプリケーションにおける流量制御用に使用されます。頑丈かつ信頼性の高いKRVは、目的に応じて様々なモデルから選択できます。

Piabの協働ロボット用グリッパーでフレキシブルかつ安全な化粧品のグリッピングを実現
Effedi Automation社は、大手化粧品会社のパレタイズ作業を安全かつ効率的に処理するために、PiabのpiCOBOT®グリッパー、COAX®真空技術、BXサクションカップを選択しました。

PiabはVGS™4005でVGS™の製品展開を拡大します
VGS™4005は、高真空度が求められないアプリケーションに対応するように設計されています。真空グリッパーエジェクターは頑丈で、使いやすく...

ドイツの製パン会社 AusterschmidtがPiabバキュームコンベアで種の搬送をオートメーション化
ドイツの製パン会社 Austerschmidtは、従業員の負担を減らすため、また、貴重な資源を無駄にしないため、種の搬送をオートメーション化させました。PiabのpiFLOW®fバキュームコンベアは、最適なソリューションでした。

Best Handling Technologys社が、Piab Kenosグリッパーを採用し、32箇所の作業環境を改善
従業員の健康や満足感、効率向上、柔軟性向上、持続可能性など、オートメーション化に求めることは、全ての業界で共通しています。ドイツのBest Handling Technology社は、サクションカップを装備したKenos®グリッパーを採用し、物流会社のお客様をこれら全ての点で満足させることができました。

DCL社は、PiabのpiCOBOT®グリッパーをUR10eロボットに搭載し、フレキシブルな自動化ソリューションを実現しました。
カリフォルニア州フレモント市に拠点を置くDCL Logistics社は、フルフィルメントセンターでアイテムピッキングと箱詰めを処理するために、フレキシブルで統合が容易なプラグアンドプレイソリューションを求め、PiabのpiCOBOT®グリッパーと組み合わせたUR 10eロボットを採用しました。

新型軽量エジェクター「Vacuplus」シリーズを発売。
世界中のお客様に対応するために製品ラインナップの拡大を目指している中で、私達Piabは、この度エジェクターの新シリーズを発売できることを嬉しく思います。「Vacuplus」は、エジェクター性能を妥協できない40~200Nl/m 程度の真空流量を必要とするアプリケーションに向けて開発されたエジェクターです。

自動車業界用カップの新シリーズに新たな3モデルが追加
Piabは、自動車業界用カップの新シリーズに新たなモデルを追加しました。本製品は、車体、部品のアッセンブリラインならびに低~中速プレスラインに対応します。全22種類のカップが本シリーズに追加されます。

セキュリティカード製造ラインにおける箱の自動パレタイジング
Robotecnik社は、Banca d'Italia社のエンドライン用のパレタイジングロボットの設計・製造を手がけました。このロボットのグリッパーに、Piabのシリコン製サクションカップ「B75」が採用され、カップが4個使用されています。

高精度な熱成形品のハンドリングを実現
システムインテグレーターのUmbra Controlは、自動車業界向けのシールを製造するMeccanotecnica Umbraのラインにて、ピックアンドプレースを正確かつ効率的に処理するために、サクションカップを4個装着した特別仕様のPiab Kenos®KCSグリッパーを採用しました。

PiabのpiFLOW®pバキュームコンベアでミルク顆粒を安全に搬送
様々な乳製品を製造するポーランドのPolmlek Raciaz社は、乳製品の生産工程でインスタントミルクの搬送時に顆粒が崩れるという問題を抱えていました。。PiabのpiFLOW®pバキュームコンベアは、同社にとって理想的なソリューションとなりました。高真空流量を発生するエジェクターのおかげで、搬送速度を調整し、顆粒を理想の状態に維持することが可能になったのです。

piSAFE®発売 - 全プログラムが公開
集中配管型モデルの高性能逆止弁piSAFE®VSV(Vacuum Safety Valve)、piSAFE®VSV Miniが加わり、piSAFE®プログラムが完成します。

冷蔵室で行われる紅茶とジュースの自動パレタイジング
カートンのパレタイジングは一般的なオートメーションアプリケーションですが、清潔に保つためにホースの水で定期的に洗浄されている冷蔵室でのパレタイジングは、特別な課題をもたらします。Motion Controls Roboticsは、Neff GroupDistributorsが提供するPiabの真空技術を使用してこれらを克服しました。

チーズブロックを適切にハンドリング
フィルムで真空パックされたチーズブロックの梱包は、自動化するにあたって大きな課題をもたらす代表的な工程です。この種の機械および設備を製造するTGW Robotics社が、Piabの構成変更可能なサクションカップpiGRIP®と高性能真空エジェクターを使用し、安定した作業を確保できるグリッパーを開発しました。

優れた社内のモチベーションドライバー
X-ファクターインタビュー – MXカップ開発に関わった人たちをご紹介! Nicklas Holmgren – コンテンツ作成マネージャー、マーケティング部門 – Piab勤続5年。

コピーではなく、リードする。
X-ファクターインタビュー – MX カップ開発に関わった人たちをご紹介します! Lennart Ryberg – グローバルプロダクトマネージャー、真空オートメーション部門 – Piab勤続2年半.

お客様のニーズのギャップを特定する
X-ファクターインタビュー – MXカップの開発に関わった人たちをご紹介!Johnny Skagersjö – オートメーション事業部のシニアアプリケーションエンジニア。システムエンジニアリング&研究チーム所属。2004年にPiabに入社。

「ラゴム」– 特定の用途に最適ではないとしても、幅広い用途に対応できる
X-Factorシリーズ – MXサクションカップの開発に関わった社員をご紹介!Gustaf Wigren:製品技術、概念システム設計、研究開発(R&D)、オートメーション部門担当ディレクター Piab勤続13年

Kora社がPiabのpiFLOW®pバキュームコンベアを活用してスーパーフード充填の効率化を実現
迅速で容易な搬送製品の切り替え、食品および医薬品規格の順守、快適な勤務環境、そして持続可能な資源保全のためのエネルギー消費の効率化。 同社の基準を満たすPiabのバキュームコンベアは、まさに理想的な搬送ソリューションでした。

リップが薄いほど向上するグリップ力
X-Factorシリーズ - MXサクションカップの開発を支えた社員をご紹介 Jonas Herrström - オートメーション部、研究開発課、コンセプトシステムデザイン、シニアデザインエンジニア - Piab勤続8年

Conberg社がペットフード用添加物の搬送ソリューションで、Piabバキュームコンベアを採用
ペットフードや飼料の製造において、添加物は重要な材料です。各レシピで投与量が大きく異なることが、ミキサーへの自動搬送を実現するうえで課題となっていました。ポーランドのシステムインテグレーターConberg社は、PiabのpiFLOW®f バキュームコンベアをベースとする、適切なソリューションを開発しました。

robominds社がPiabの新製品「MXサクションカップ」を高評価。
robominds社がMXカップを高く評価した理由はシンプルです。MXカップが、ワークの材質や形状に関係なく、多種多様なワークの吊り上げに成功したからです。複雑な製品を扱うメーカーや、多様な商品を扱うEコマースのお客様向けのピッキングソリューションを求めていた同社にとって、MXカップは理想的なカップだったのです。

Piabは新たにpiSAFE® プログラムを発表します
Piabの新たなpiSAFE® プログラムは、安全と柔軟性、速度と性能が鍵となるアプリケーションに新たなメリットをもたらすことができます。

ピアブのベローズフラットフリクションカップシリーズに新しいサイズが加わりました。 BFFT80P-2
ピアブのベローズフラットフリクションカップシリーズに直径80 mmのサイズが新たに加わり、適用範囲がさらに広がりました。

チーズスライスパウチを高速で自動ハンドリング
CAMAグループは、PiabのpiGRIP®サクションカップと、COAX®真空エジェクターを組み合わせて、毎分280個のチーズスライスパウチをハンドリングできる最先端のシステムを製作しました。

Piabは進化を続けます。新しいWebサイトが本日からオープンします。
当社のWebサイトは、毎年650,000人以上のユーザー様にご利用いただいています。ビジュアルアイデンティティの刷新、およびユーザーエクスペリエンスの向上のために、当社はサイトをリニューアルすることを決めました。多くのヒアリングを通じて、従来のお客様はもちろん、新規のお客様にもご利用いただきやすいWebサイトを作成しました。

ピッキングのベストソリューション:新型サクションカップMXシリーズを発売開始
ピッキングのベストソリューション MXカップは、主に物流、倉庫、Eコマース、リサイクル業界の多様なワークのピッキングに優れています。

PiabのKenos KVGLによるパスタ袋の自動ハンドリング
Selematic社は、PiabのKenos® KVGL真空グリッパーを使用した最先端の自動梱包システムを製作し、多様な種類のパスタ袋を箱詰めする作業の効率化に成功しました。

PiabはpiGRIP®バッグリップ(BGI)シリーズを改良し、Ver.2の発売を開始します。フィルムの厚い袋、または薄くて繊細なプラスチック製の袋物を吊り上げるのに最適です。
BGIリップは、フィルムの厚いプラスチック製の袋物のピッキングや、食品などが入った自立型パウチのピッキングに最適です。BGI-2リップは、薄く繊細なプラスチック製の袋物のピッキングで優れた性能を発揮します。

ソフトグリッパーの新製品、2本指タイプの「piSOFTGRIP® 50-2」を発売します。
piSOFTGRIP®シリーズに新モデルを加えました。食品/チョコレート業界のオートメーション化のために開発された新製品です。

Piabは自動車業界用サクションカップの新シリーズを発表します。
Piab は、自動車業界用カップの新シリーズを発売します。本製品は、車体、部品のアッセンブリラインならびに低~中速プレスラインに対応します。

3Dプリンター業界にPiabバキュームコンベアを提供
製薬、食品、化学業界内での粉体真空搬送の経験を活かし、Piabは現在、3Dプリンター業界にもバキュームコンベアを提案しています。

ECU-15S piFLOW®p Smart
Piabは扱いやすさと機能の改善/追加に焦点を当てたpiFLOW®p SMARTソフトウェアプラットフォームのソフトウェア開発を継続しています。

piSOFTGRIP® 30-3を新たに加え、pi-SOFTGRIP® シリーズを拡充
Piabは真空ソフトグリッパー「piSOFTGRIP®」の新サイズを自信を持って発売いたします。従来型よりも小型で、食品・チョコレート産業に特化して開発されました。

ECU-15- piFLOW® 電気コントローラー
ECU-15およびECU-15Sに対応する新規ソフトウェアプラットフォームは、将来さらに機能が加わって新たにリリースされるソフトウェアへ容易にアップグレードできます。

ベニヤ単板の自動ハンドリング
With the help of Piab’s Kenos KVG area gripper, Heinrich Kuper GmbH carries out veneer sorting systems. The biggest challenge was to pick up split and perforated sheets one by one with a vacuum gripping system. Piab’s innovative and fine tuneable vacuum technology makes such sensitive handling possible.

ピアブのベローズフラットフリクションカップ シリーズに新しいサイズが加わりました。
ピアブのベローズフラットフリクションカップ シリーズに直径60 mmのサイズが新たに加わり、適用範囲がさらに広がりました。

Kenos® KVG60グリッパーシステムのサクションカップの設定が可能になりました
このコンフィグレーターツールで、真空発生器ならびにサクションカップと流量制御弁を装備したKVG60グリッパーのデジタル構成が、素早く簡単にできます。

piCOBOT®はFanuc社のCR4/CR7 シリーズにプラグアンドプレイ仕様で利用できるようになりました
ピアブのお客様は、使い易いオンライン設定ツールを通して、FanucロボットCR4とCT7に特化したpiCOBOT® をお選びいただけます。

ピアブの長方形型ベローズ・シリーズに新しく3つのサイズが加わりました
ピアブは長方形型ベローズカップシリーズに、ベローズが追加された新カップ「RBL20x45」, 「RBL30x55」の2種類と、正方形型カップ「RBL60x60」を追加しました。

COVID-19から人々を守るSomtechのバイザーは、現在Piabのコンポーネントでハンドリングされています
Piabからの迅速なパーツ納入により、Somtech社は即、1週間に56,000個のバイザーの生産が可能になりました。

PiabのChipエジェクターが組み込まれた医療機器がCOVID-19感染症患者の治療に貢献
分泌液、血液などの液体を吸い出す大手医療機器メーカーの気管支分泌液吸引器に、Piabの真空発生器Chipエジェクターが利用されています。

3タイプのロボット用バッググリッパー
Piabは、産業用ロボットによるパレタイジングおよびデパレタイジング作業用に、アームエンドツール(EOAT)の幅広いモデルを提供しています。これらのラインナップはウェブサイトでご覧いただけます。

Introducing the piFLOW®i/f 28L vacuum conveyor
Piab is extending the piFLOW®i/f family range with a new vacuum conveyor that allows for larger batch volume.

piFLOW®fc - ミドルレンジモデルのバキュームコンベア
piFLOW®fcバキュームコンベアは、チョコレート、クッキー、スナックなどの材料、コーヒー豆のほか、特定の化学原料の搬送も実現します。

Piabのハイブリッドバッググリッパーにより生産性が33%向上
Sapho社は、これまでのシステムでの積載能力は1分あたり6袋でしたが、今では9袋をパレタイズできるようになりました。

Piabのバッグ・グリッパーの導入により、Sapho社の生産性が向上
Piabのハイブリッド・バッググリッパーを使用することにより、Sapho社は、冬季ビジネスである路面凍結防止用の道路塩の製造準備において、そのサイクルタイムを大幅に向上させることができました。

真空発生器のデジタル機能により、ロボットハンドリングシステムの予知保全を実現
Piabは、インダストリー4.0機能をサポートするため主力製品である「piCOMPACT®真空エジェクター」シリーズをアップグレードしました。

ブログ:すべてはコラボレーションから
コボットは人間と機械が協力して働ける環境を実現します。それを成功させるためにも、コボットにはクレバーなアームエンドツール(EOAT: End-of-arm tools)が必要になります。
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB
Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

piCOBOT®のコラボレーションを拡大
Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.
Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB
Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

ブログ: ハイヒールを履いた状態で乾燥粉体を搬送することは可能か?
製造現場で作業するときは、常に安全を第一に考えるべきです。しかし、インダストリー 4.0に対応したオートメーション化された製造現場であるなら、ハイヒールを履いた状態でも粉体を搬送することが可能です。

ベローズカップのコンフィグレータに新サイズ90 mmを追加
Piabは既に幅広いサイズで展開されているベローズカップシリーズに、新サイズのカップ径90mmを追加し、ラインナップを拡張します。

3Dプリンターへの安全な粉体搬送 - Piab
Easily deliver production powder to the additive manufacturing (3D printing) system without any particulate matter pollution for the employees with Piab's piFLOW®p SMART.

Piab awarded recognition as one of Sweden’s Best Managed Companies
Piab has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.

Yet another contribution to Industry 4.0
It is fascinating when you realize that you have developed the right product and the right functionality for the market and customer, even before all of the interest around Industry 4.0 came to light.
Piab「Kenos®フォームグリッパー」導入により、製造ライン改善に成功
Kenos® グリッパーの採用により、様々なサイズ・重量の箱を一度に複数ピッキングすることが可能になり、パレタイジング効率が大幅に改善されました。
フリクションカップの使用で生産率を33%アップ
Piab DCFフリクションカップに変更したことで従来の他社製カップよりも迅速なワークのリリースが可能になり、プレス機の速度を10 SPMから13 SPMに引き上げることに成功しました。
piCOMPACT® 機能統合型エジェクターにより設置コストを削減
Piab の piCOMPACT® 真空エジェクターに切り替えたことで、お客様は設置時間を短縮することができました。
混入問題を解決するスプリット式搬送システム
Piabのバキュームコンベア「piFLOW®f」導入により、作業員がアレルギー性香辛料に触れてしまう危険性を最小限にし、洗浄時間を大幅に短縮する事に成功。
Piabフリクションカップ導入により部品生産数を約70万個増加させることに成功
Piabフリクションカップは油膜面にもしっかり吸着し、高いせん断力にも耐えられるため、部品が落下することはなく、部品の損傷も減ります。
プレセパレーター式 piFLOW®t バキュームコンベアにより、ダストフリー充填を実現
Piab のソリューションがお客様に選ばれた理由は、Piabのバキュームコンベアならば、乾燥剤をほぼダストフリーに充填する事ができたからです。
SAR – ロボットの統合を手がける企業が、空気使用コストを50%削減
同社では、ロボットを最大速度で稼働させても空気使用量を 50% 削減できるようになりました。また、設置作業は非常に短時間で完了しています。
Piab 真空コンベアによりコンタミ問題を解決
Piabの真空コンベアのスプリット設計は、コンベアのレシーバー(製品受け取り側)とフィルターを隔離したいというお客様のニーズを満たしました。 同社は細菌汚染を懸念していたため、フィルターと製品を接触させるのは避けたいと考えていました。
安全を第一に考え、化学メーカーがPiab 真空コンベアを採用
弊社のあるお客様は、最先端材料向けの化学製品の製造を手がけていました。Piab の防塵設計により、製品が大気中に漏れ出すリスクを低減し、より安全で衛生的な作業環境と廃棄物の削減を実現します。
A global OEM in the packaging industry
OEM は、生産性の目標を満たしながら、コストを減らす目標を達成しました。エンドユーザは、事故率と人間工学的問題の低減と生産性の向上を実現しました。