piFLOWc21のご紹介 – コンパクトな316Lバキュームコンベア

2026/05/26に公開
Meet piFLOWc21 – the compact 316L vacuum conveyor

piFLOW®ファミリーに、新しく小型のメンバーが加わりました。piFLOWc21は、小規模バッチ、狭いスペース、そしてOEM装置へのシームレスな統合のために設計されています。

他の製品では設置できない場所にもフィットする設計

現代の生産ラインにおいて、スペースは最も不足しがちなリソースです。ホッパー、ミキサー、包装機の上部のクリアランスは限られており、OEM装置メーカーや製造業者は、装置の全高をあまり大きくしない真空搬送を必要としています。

piFLOW®c21は、まさにこのような状況のために設計されました。piFLOW®シリーズの中で最も小さい設置面積と最も低い全高を実現しています。統合されたポンプヘッドはユニットに直接組み込まれており、上部の製品入口がテキスタイルフィルターを保護します。piFLOW®c21は、お客様のラインの最も狭いスペースにも信頼性の高い真空搬送をもたらします。

小規模バッチ工程やOEM統合に最適

piFLOW®c21は、1.0Lおよび2.5Lの固定バッチ容量を中心に設計されており、低い供給速度のアプリケーションや、装置への容易な取り付けに理想的なサイズとなっています。一般的なアプリケーションには以下が含まれます:

  • ヘッドルームとバッチサイズが制限される小型サシェおよびスティックパックライン
  • カプセルおよび打錠機への供給、ならびに小さな顆粒の移送
  • 小型ミキサー、ブレンダー、包装機へのOEM統合
  • スナックおよびチップスラインでの調味料やスパイスの投入
  • 小型サイロや焙煎機へのコーヒーの移送
  • カスタマイズされたソリューションにおける、3Dプリンターや小型プロセス装置への砂、研磨材、および類似材料の供給。上部の製品入口が搬送物をフィルターから遠ざけ、耐用年数を延ばします。

実証済みのpiFLOW®品質で設計

piFLOW®c21は、316Lステンレススチール製の本体を備えています。他のすべてのpiFLOW®と同様に、粉塵が舞わない密閉された空気駆動式システムで粉末や顆粒を搬送し、製品品質と労働環境を保護します。真空コンベアの仕組みについては、こちらをご覧ください。

仕様決定が迅速、設置が迅速、メンテナンスが容易

piFLOW®c21は、的を絞った、すぐに注文可能な製品群として提供されます。フィルターへのアクセスが容易なためメンテナンスがシンプルであり、単一のマニュアルがすべてのバリエーションを網羅しているため、複数の拠点や装置構成にわたって分かりやすいサポートを提供します。

厳格なコンプライアンスが必須の場合、あるいはより高い衛生基準、より大きなバッチへの対応が必要な場合、またWIP洗浄や微粉末濾過が求められる場合は、piFLOW®p64やその他のpiFLOW®pまたはpiFLOW®fc構成をお選びください。piFLOW®製品群全体については、こちらをご覧ください。

piFLOW®c21の詳細を見る

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

国
最新のニュースを受け取りたいです
コンベアソリューション

記事を共有