Piabは、独立型の省エネソリューションとして「piSAVE ESS」と「piSAVE ESL」を発売します
2026/04/27に公開

Piabは、省エネソリューションのラインナップを拡充し、「piSAVE ESS 独立型」と「piSAVE ESL 独立型」を発売します。これにより、piCLASSIC Neo プラットフォームで実証されている当社の省エネ機能を、柔軟に活用できる独立ユニットとして提供し、さまざまな用途・アプリケーションへ容易に組み込むことが可能になります。
piSAVE® ESS 独立型と piSAVE® ESL 独立型は、完全空気式の省エネソリューションであり、圧縮空気の消費を大幅に抑えつつ、真空性能を最大限に引き出し、運用コストの削減を実現するよう設計されています。
piSAVE® ESS 独立型は密閉性の高いワークに最適で、エネルギー使用を最小限に抑えながら、素早く安全にハンドリングできるよう設計されています。一方、piSAVE® ESL 独立型は、リークしやすい難しいワーク向けに特別に開発されており、リークに応じて自動で真空度を調整することで、繊細な製品を守りつつ、プロセスの安定性を確保します。
現代の自動化環境において、生産性とサステナビリティの両立を支える、堅牢で低騒音かつ省エネルギーな真空制御を実現します。
piSAVE® ESS 独立型
- 密閉性の高いワークや製品を、性能を損なうことなく、安全かつ省エネルギーでハンドリングできるようにします。
- 圧縮空気の供給を自動制御し、あらかじめ設定した真空レベルを維持するためにエアフローを停止・再開することで、圧縮空気の消費を最小限に抑えます。
- 真空レベルは、−30~−90 kPa の範囲で調整可能です。
- 最大 6 本の COAX MIDI カートリッジへ供給できる大流量に対応しています。
- 連続エアフロー運転と比べて、作動音を大幅に低減します。
- メンテナンスや真空レベルの調整がしやすい、使いやすいインターフェースを備えています。
- 完全空気式で自己制御により動作し、外部コントロールやプログラミングは不要です。
piSAVE® ESL 独立型
- リークのあるワークや製品の省エネルギー搬送に最適化されており、リークの変動に応じて動的に追従しながら、安定した高効率の真空性能を発揮します。
- 目標とする真空レベルを実現・維持できるよう、エジェクタへの供給圧を動的かつ自動で調整し、使用する圧縮空気量を最小限に抑えます。
- 真空レベルは −20~−70 kPa の範囲で調整可能で、直感的に操作できるインターフェースにより、きめ細かな制御が行えます。
- 不要な真空変動を抑えることで、繊細で敏感なワークを保護します。
- 圧縮空気の使用量を抑えることで、騒音レベルを低減します。
- 完全空気式で自己制御により動作し、外部コントロールやプログラミングは不要です。