BXPシリーズに新サイズ登場:6mmと8mm

2025/06/17に公開
BXPシリーズに新サイズ登場:6mmと8mm

多孔質/非多孔質ワークの両方に対応した設計で高評価をいただいているPiabのBXPカップに新しく6mmと8mmのサイズが加わります。これにより、サクションカップの選択肢がさらに広がります。 BXPシリーズは、段ボールのようなデコボコで多孔質材のワークの吊り上げに優れています。これは、ゴムの弾性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備え、吸着痕を残しにくいDURAFLEX®材質の効果に依るものです。

新しい特徴

  • ベローズオプション:1.5段タイプ(B-サイズ-XP)と2.5段タイプ(BX-サイズ-P)から選択できます。
  • カップ:異なるゴム硬度(ショア30と60)を組み合わせて構成することが可能なシリーズです。他のBXPのサイズと異なり、これらの小さいサイズのカップは1種類の硬度のみでのご提供となります。
  • フィッティングインターフェース:M5およびM6フィッティングを取付可能です。

これらの新しいサイズは、現行の範囲を補完し、設定構成が可能で、あらゆる機械または工程の要件への対応が可能になります。
BXPカップの新サイズ 6mmおよび8mmは、piab.comで詳細をご覧いただけます。ご注文はお近くの代理店にお問合せください。サイズバリエーションをアップデートしたPiabのBXPカップを、お客様のオペレーションにお役立てください。


記事を共有