Piab、大流量対応サクションカップ『BLFF』を発売

2026/06/15に公開
Piab、大流量対応サクションカップ『BLFF』を発売

新製品「BLFF」は、従来は相反すると考えられていた「追従性」と「安定性」のトレードオフを打ち破る、大流量対応のサクションカップシリーズです。1つのプラットフォームで、要求の厳しい物流・包装の現場において、形状やサイズの異なるさまざまなワークに対応することができます。

Piabは、大流量真空アプリケーション向けに構造コンセプトを一から見直して開発した、新しいサクションカップシリーズ「BLFF」を発売します。 物流、倉庫、ミックス包装、高速仕分けといった現場での使用を想定し、サイズ・形状・包装形態が頻繁に変わるワークを、1つの汎用性の高いプラットフォームで柔軟にハンドリングできるよう設計されています。

大流量用途向けの主な特長

  • 新しいデュアルマテリアル構造
    柔軟で耐摩耗性に優れたリップを、剛性の高いベローズ部にオーバーモールドすることで、BLFFは「ワークへの追従が必要な部分」はソフトに、「形状を保ち確実にコントロールすべき部分」は硬く、というように部位ごとに最適な特性を持たせています。
    シール性が求められる用途にも、リークの多い用途にも、安定した性能を発揮
  • BLFFは、高荷重、高加速度、極めて大流量の条件のもとでテストされています。 多くの従来型サクションカップでは対応できずコントロールを失ってしまう、特に多孔質素材や凹凸のあるワークに対しても、BLFFはシール性・形状・グリップ力を安定して維持します。
    物流および包装の現場に最適なサイズと硬度のオプション
  • BLFFは、一般的な物流・包装のニーズをカバーする「42」と「55」の2種類のサイズをまずラインナップしました。 各サイズには2種類の硬度を用意しており、追従性とコントロール性のバランスに優れた「ミディアム」と、高加速度や重量物ハンドリング時に最大限の安定性を発揮する「ハード」から選択できます。 硬度が変わっても外形寸法と形状は共通のため、EOAT(エンドオブアームツーリング)の設計や切り替えをシンプルに行うことができます。
  • モジュール式で持続可能、かつメンテナンスが容易
    統合されたフィッティングコンセプトにより、製品寿命を迎えた際には、カップ部分のみを交換し、金属部品は機械に残すことができます。サクションカップの交換はカップの下側から簡単に行えるため、ダウンタイムを最小限に抑えられます。オプション機能により、微細なフィルターを追加できます。また、BLFFは真空制御と省エネ機能を追加できる「piSAVE® sense」と互換性があります。完全リサイクル可能な材料の採用、長い耐用年数、廃棄物の削減により、性能面とサステナビリティの両方の目標達成に貢献します。
     

記事を共有