Piabは繊細なワークを優しく扱える食品適合ソフトグリッパー「piSOFTGRIP® 40‑3」を発売します

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.
Piabは、食品・チョコレート業界向けに開発されたpiSOFTGRIP®シリーズに、新サイズ「piSOFTGRIP® 40-3」(3本指)を加え、シリーズを拡充します。実績のある piSOFTGRIP® 30-3 をベースにしたこの新モデルは、同じコンセプトと使いやすさを維持しながら、把持可能サイズを最大直径 40 mm まで拡大しています。
この真空ベースのソフトグリッパーは、形や面が不規則な繊細で軽量な製品を安全に取り扱います。3本のグリッピングフィンガーを備えた一体型のシール設計は堅牢で、粉塵の影響を受けにくく、真空レベルを調整することでグリッピング力を簡単に調整できるため、より幅広いアプリケーションで優しく信頼性の高い取り扱いを実現します。
繊細な食品を丁寧に扱える、食品適合のソフトグリッパー
piSOFTGRIP® 40-3は、FDA 21 CFRおよびEU 1935/2004規制に準拠し、食品への直接接触が認められた金属検出可のシリコンで作られています。食品・チョコレート業界向けに設計されており、繊細な食品やチョコレートプラリネなど、より幅広い製品の自動ハンドリングを可能にします。その際、製品の潰れ、変形、トッピングの損傷のリスクはありません。シールされた真空キャビティとオプションの水洗いが可能なフィッティングを備えたpiSOFTGRIP® 40-3は、洗浄が容易で、信頼性と清潔さが不可欠な衛生的な生産環境に最適です。
取り扱い、制御、掃除が簡単
piSOFTGRIP® 40-3は、ソフトなグリッピング性能とサクションカップのシンプルさを兼ね備えています。piSOFTGRIP® 30-3およびPiabのpiGRIP®サクションカップと同じフィッティングを使用しているため、生産ライン全体での容易なアップグレード、置き換え、標準化をサポートします。
さまざまな用途や洗浄条件に対応するため、piSOFTGRIP® 40-3 には複数のタイプのフィッティングをご用意しています。まず、費用対効果の高い基本オプションとして、標準の piGRIP® フィッティングがあります。一般的な用途での取り付けに適した、コンパクトかつ経済的なソリューションです。 より強固で回転しない接続や、柔軟な取り付け方法が求められるアプリケーション向けには、新しいアルミニウム製クランプフィッティングをご用意しました。複数のねじ規格に対応した、安全で非回転のインターフェースを実現しており、機械的な安定性が重要でありつつ、非常に強力な洗剤への曝露がそれほど多くない環境に最適です。 そして、最も厳しい衛生環境向けには、プレミアムなステンレススチール製の回転ロック式ウォッシュダウンフィッティングをご用意しています。高い耐食性を備え、強力な洗剤を用いた洗浄や、頻繁なウォッシュダウンサイクルにも耐えられるよう設計されています。
このグリッパーは、列配置やグリッドレイアウトなど、さまざまなレイアウト構成に合わせて簡単に設定でき、複数のピッキングパターンに対応します。直感的な設計により自動化システムへの立ち上げがスムーズになり、製品品質の維持や衛生的なハンドリングの確保、さらには生産性の向上に貢献します。