範囲の拡張:Piabのバッグオープニングカップに新サイズ登場

2025/06/17に公開
範囲の拡張:Piabのバッグオープニングカップに新サイズ登場

Piabからお知らせです。高評価を頂いているバッグオープニングカップに新しく18mmと42mmサイズが加わり、当カップの適用範囲が広がります。現行の26mmと33mmにこれらの新しいサイズが加わることで、デリケートなワークを扱う様々なアプリケーションに向けて、より汎用的で、正確なソリューションを提供できるようになります。

新しい特徴

  • サイズ範囲の拡張:使用できるサイズが18mm、26mm、33mm、42mmとなり、袋詰め作業および繊細な材質のワークのハンドリングでの特定のニーズに合わせた最適なパフォーマンスを提供します。
  •  袋のハンドリング向けのデザイン:充填包装機および袋詰め作業に適しており、効率的で信頼性が高いオペレーションを実現します。
  • 食品接触要件に準拠:シリコン素材はFDA 21 CFR 177.2600およびEU 1935/2004に準拠しています。
    薄くて柔軟なリップ:ワークの表面がカップ内部に吸い込まれるのを防ぎ、デリケートなワークに傷がつくのを防ぎます。
  • 特殊なクリートパターン:ワーク損傷防止と、吊り上げ力向上を両立します。
    繊細なワークの取扱い:紙、プラスチックフィルム、薄いシートなどのワークに適しており、用途の汎用性があります。
  • 広い温度範囲:様々な条件下において信頼性の高いパフォーマンスを提供し、多様な環境に対する適合性を備えています。

現行の範囲を補完するこれらの新サイズも、コンフィグレータでの構成が可能になります。様々な機械設計やアプリケーションの要件に対応します。
18mmと42mmの新サイズのF-FCMカップは、Piab.comにて詳細をご覧いただけます。ご購入をご希望の方は、お近くの代理店にお問合せください。Piabのバッグオープニングカップの最新モデルで、オペレーションを強化しましょう。


記事を共有