推測から確実な管理へ:粉体搬送においてスペアパーツのトレーサビリティが重要視される理由
2026/10/30に公開

多くの工場では、スペアパーツに関する知識は作業者の頭の中や、擦り切れたラベル、古い注文確認書の中にしか残されていません。退職者が出るまで、あるいはラベルが色あせたり監査で誰も答えられない質問をされたりするまでは、それでも何とかなります。しかし運用の責任者にとって、これは単なるメンテナンスの細かい問題ではなく、管理上の課題です。
推測に頼ることで生じるコスト
- 時間の浪費:技術者が部品を特定するためだけに品番を探し回ったり、サプライヤーに電話したり、装置を分解したりします。
- 誤発注:適合しそうに見える誤った部品が届き、ラインが停止し、再発注を余儀なくされます。
- 不明な履歴:フィルターがいつから使われているのか、あるいは最後にどの材質の搬送に使用されたのかが誰にもわかりません。食品・医薬品分野では、これは交差汚染やアレルゲンの問題に直結します。
- 監査上の不備:どの部品がいつどこで使用されたかを記録する作業が、手作業の書類処理になってしまいます。また、監査員や顧客は、部品の材質が何でできているか(例えばPFASを含有しているかなど)についても尋ね始めています。EUのPFAS規制が工程装置に何を意味するのかをご覧ください。
優れたトレーサビリティの形
| レベル | 部品の識別方法 | 管理できる内容 |
|---|---|---|
| 推測 | 記憶、擦り切れたラベル、古い書類 | ほとんど管理不能。再発注のたびに探し回る必要がある |
| 記録管理 | スプレッドシートおよびメンテナンスログ | ログが最新の状態に保たれている場合のみ履歴がわかる |
| 組み込み済み | 部品自体が独自のIDとデータを保持 | 品番、使用年数、使用履歴をその場で把握可能 |
記録管理から組み込み済みへのステップアップこそが、人や書類への依存を解消する方法です。
サプライヤーに尋ねるべき質問
- 現場で装置を分解することなく、正確な部品バリエーションを特定できますか?
- 各部品の製造日を確認できますか?
- 搬送した材質や前回の洗浄日時など、独自の情報を部品に記録できますか?
- 再発注時に正しい製品へ直接たどり着けますか?
実例:NFC搭載焼結フィルター
Piabの焼結フィルターにはNFCチップが組み込まれています。スマートフォンをかざすだけで、そのフィルターバリエーションの正確な製品ページへのリンクが表示されます。サードパーティのNFCアプリを使用すれば、品番や製造日を読み取ったり、搬送された原料などの独自情報をチップに書き込んだりすることも可能です。フィルター自体が自身の記録台帳となります。トレーサビリティはビジネスメリットのほんの一例にすぎません。焼結フィルターがPFASフリーへのコンプライアンスや安定した生産をどのようにサポートするかをご確認ください。
チップに書き込みを行うと、製造日や品番など、チップにすでに追加されている情報がオーバーライド(上書き)されますのでご注意ください。
技術者向け情報:フィルターガイドですべてのPiabフィルターのタイプと仕様を比較していただけます。
ワンタップで品番探しの手間がどのように解消されるかをご覧ください:
スペアパーツのトレーサビリティ自己評価シートをダウンロード
個人またはメンテナンスチームで記入できる2ページのPDFです。現在の設定を採点し、レベルを確認して、次にとるべきアクションを見つけましょう。