BGXシリーズに27mmと63mmの新サイズが登場:袋物のハンドリングをさらに効率的に。
2025/10/07に公開

Piabからお知らせです。弊社のBGXカップに新しく27mmと63mmのサイズが加わり、選択肢の幅がさらに広がります。薄く破れやすい袋物のピッキング用に開発されたBGXカップは、低真空度においても確かなグリップ力を発揮します。青色のシリコン製で作られたこのカップは、FDAおよびEU規格に準拠し、食品に直接触れても全く問題がありません。また、多様な温度に適応します。
新しい特徴
- 適応サイズの拡張:BGXシリーズは、従来のサイズ34mm、41mm、48mmに加えて、27mm、63mmの新サイズが加わります。この拡張によって、お客様のオートメーション工程のより柔軟なカスタマイズが可能になります。
- 卓越した密封性:薄いリップが、低真空度においても優れた密封性能を発揮し、デリケートな袋物を優しく、しっかりと吸着します。
- 耐久性のある一体型設計:一体型設計により安全かつ安定したピッキングを実現します。中~高速ロボットアプリケーションに適しています。
適応性のあるマルチベローズ設計:2段ベローズにより、ワークの高さの変化や凹凸面に順応し、確実なグリップを保証します。 - 食品グレードのシリコン:FDA 21 CFR 177.2600およびEU 1935/2004規格に準拠しており、食品に直接触れても安全です。
- 幅広い使用温度範囲:高温/低温両方の環境に適応するため、様々な条件下でご使用いただけます。
- カスタマイズ可能な構成:複数のサイズと6種類のアルミ製プッシュインフィッティングのオプションが用意されているBGXカップは、特定のニーズに合わせた設定が可能です。ピッキング速度を高め、お客様のオートメーションシステムの効率を向上します。
これらの新しいサイズは、現行の範囲を補完し、設定構成が可能で、あらゆる機械または工程の要件への対応が可能になります。
27mmと63mmの新サイズはPiab.comで詳細をご覧いただけます。ご注文はお近くの代理店にお問合せください。サイズバリエーションをアップデートしたPiabのバッグハンドリングカップを、お客様のオペレーションにお役立てください。