DFE 真空ポンプのご紹介:産業効率を向上
2025/09/16に公開

Piabは、耐久性と汎用性を兼ね備えた、コンパクトでモジュール式の真空ポンプ DFE(デュアルファンクション エジェクター)を自信を持って発表いたします。
DFEは、過酷で粉塵の多い環境下でも高い作業効率を実現するための革新的な機能を備えています。エア駆動のシングルステージエジェクターであり、真空のオン・オフやブローオフを制御する電動バルブを内蔵しています。また、真空チェックバルブを搭載することで、外部の省エネソリューションの導入や、ガラスや金属板など密閉性の高い素材をより安全に取り扱うことが可能です。
「私たちは、過酷で粉塵の多い環境下でも優れた性能を発揮し、システムの立ち上げを簡単にするための主要な機能を備えたバキュームポンプの開発を目指しました」と、Piab ABのバキュームオートメーション部門プロダクトマネージャー、Christina Storckenfeldt は述べています。
主な特長
- コンパクトで堅牢な設計:アルミニウム製のエジェクタボディで構築されており、強度と長寿命を保証します。
- 真空オン・オフ制御用電動バルブを内蔵:システム構築をシンプルにします。
- ブローオフ機能内蔵:迅速かつスムーズなワーク搬送を実現します。
- 真空チェックバルブ:重量物の取り扱いをより安全・確実にし、省エネ機能の外部連携にも対応します。
- 防塵・防水: IP65 規格に適合しており、過酷な環境にも適しています。
- スタッカブル構造:複数のマニホールド用アクセサリーに取り付け可能で、さまざまな設置形態に柔軟に対応。
- 真空性能範囲が広い: 複数のノズルサイズを用意しており、さまざまな用途に対応した幅広い真空流量性能を提供します。
DFEは、あらゆる用途や真空の課題に対して革新的なソリューションを提供するというPiabの取り組みを体現しています。