Piab、piCOBOT® Electric for ABB GoFaを発表

2026/04/14に公開
Piab、piCOBOT® Electric for ABB GoFaを発表

ABB GoFa向けのpiCOBOT® Electricは、クリーンで高効率かつ柔軟な協働ロボットセルを実現する、プラグアンドプレイ型の電動真空グリッパーソリューションです。

Piabは、ABB GoFa協働ロボット専用に開発された電動真空グリッピングソリューション「piCOBOT® Electric – ABB GoFa」の発売により、協働ロボット向けポートフォリオを拡充しました。

電動式の真空発生とGoFa専用インターフェースを組み合わせることで、本ソリューションは圧縮空気を必要としません。その結果、組立、マシンテンディング、包装、物流、倉庫業務向けに、クリーンで省エネルギーかつ導入が容易な協働ロボットセルを実現します。

「ABB GoFa向けのpiCOBOT® Electricにおいて、私たちの目標は、導入とプログラミングの両方を簡素化しつつ、高い性能を備えた統合しやすいソリューションを自動化エンジニアの皆さまに提供することでした」と、PiabのプロダクトマネージャーであるAnders Falkは述べています。

実績のあるpiCOBOT®プラットフォームを基盤とし、本ソリューションはスリムでコンパクトな設計に、高い精度と汎用性を兼ね備えています。ABB GoFa向け構成には、専用のソフトウェアプラグイン、機械的インターフェース、および指定ケーブルが含まれており、幅広いアプリケーションにおいて、迅速な立ち上げと安定した予測可能なパフォーマンスを実現します。

ABB GoFaユーザー様向けの主な特長 

オール電動式の真空発生 

真空は電気のみで生成され、圧縮空気は不要です。 これによりインフラ要件が削減され、エネルギー消費が抑えられ、騒音も最小限に抑えられます。また、圧縮空気が限られている、もしくは利用できない環境での導入も可能になります。

ABB GoFa向けに最適化 

標準ISO機械インターフェース、指定ケーブル、およびソフトウェアプラグインにより、ABBの制御環境へのスムーズな統合を実現します。 その結果、立ち上げ時間の短縮、一貫した稼働、そして診断作業の簡素化が実現します。

コンパクトで軽量な設計

スリムで軽量なユニットにより、GoFaの可搬質量とリーチを維持できます。外部エアチューブのないクリーンなアームレイアウトにより、協働ロボットの自由な動きが確保され、オペレーターとの安全な協働作業をサポートします。

モジュラーグリップの柔軟性

piCOBOT® Electricは、Piabの幅広いラインナップのサクションカップやアクセサリーと組み合わせることができ、カートン、トレー、樹脂および金属部品、さらにはさまざまな包装製品のハンドリング向けにソリューションを構成することが可能です。

関連製品

piCOBOT® Electric - ABB GoFaバージョンは次の製品群を補完する位置付けとなります:

  • ブランドを問わず各種協働ロボットへ統合可能な piCOBOT® Electric 
  • piCOBOT® および piCOBOT® L(圧縮空気を使用し、より高い可搬質量を必要とする用途向け) 
  • Piabが提供する幅広いサクションカップ、グリッピングツール、およびアクセサリーにより、さまざまな協働ロボットプラットフォーム向けに、用途に合わせたエンドエフェクタ(ハンド)構成が可能です。 

記事を共有