Piab、piCOBOT® Electricを発表 - あらゆる協働ロボットブランドに対応する電動式真空グリッパー

2026/04/13に公開
Piab、piCOBOT® Electricを発表 - あらゆる協働ロボットブランドに対応する電動式真空グリッパー

Piabは、ほとんどの協働ロボットブランドに対応する、電動式真空グリッパー「piCOBOT® Electric(スタンダードI/O)」を発表しました。 圧縮空気を必要とせず、クリーンでエネルギー効率の高い自動化をシンプルに実現します。

Piabは、ブランドを問わず幅広い協働ロボットに対応する電動式真空グリッピングソリューション「piCOBOT® Electric(スタンダードI/O)」の投入により、電動協働ロボット向け製品ポートフォリオを拡充します。
piCOBOT® Electricは電気のみで真空を発生させることで圧縮空気を不要とし、組立、マシンテンディング、包装、物流、倉庫業務といった現場において、安定性が高く、効率的で、かつサステナブルな協働ロボットアプリケーションを、シンプルな設置で実現します。

オール電動式の真空発生

圧縮空気は不要です。圧縮空気の設備が限られている、コストが高い、あるいはそもそも使えない現場でも協働ロボットを導入できるようになるうえ、必要な設備を減らし、消費電力や騒音も抑えられます。

ブランドに依存しないスタンダードI/Oインターフェース

ユニットは汎用的なスタンダードI/Oインターフェースを介して協働ロボットに接続します。これにより、主要なほとんどの協働ロボットプラットフォームとスムーズに統合でき、立ち上げの迅速化、容易なプログラミング、そしてシンプルな再配置を実現します。

コンパクトで軽量な設計

スリムで軽量なユニット設計により、協働ロボットの可搬重量やリーチを損なわずに使用できるため、小型の協働ロボットやスペースに制約のあるワークセルにも最適です。

モジュラーグリップの柔軟性

piCOBOT® ElectricはPiabの幅広いサクションカップ、グリッパーアーム、アクセサリーと組み合わせることができます。モジュラーコンセプトにより、箱、トレー、プラスチック部品、金属部品、さまざまな包装品のハンドル用にツールを構成することができます。

クリーンで静か、メンテナンスの手間を最小限に抑えた運転

外付けコンポーネントやインターフェースが少なく、さらに圧縮空気用ホースも不要なため、piCOBOT® Electricはクリーンで静かな協働ロボットセルの構築を可能にします。シンプルな構成により、必要なメンテナンスを軽減し、総保有コストの削減にも貢献します。

産業とアプリケーション

piCOBOT® Electricは、さまざまな業種における幅広い協働ロボットアプリケーション向けに設計されています。例えば、次のような用途があります:

Eコマース、物流倉庫オ

ダーピッキング、ビンピッキング、カートンや小包のハンドル、柔軟性と短い切り替え時間が不可欠な仕分け作業。

包装およびパレタイジングでは

消費財から産業用製品までを対象に、ケース詰め、トレイへの積み込み、箱のハンドリング、ライン終端でのパレタイジングに対応します。

マシンテンディングでは

クリーンでスペースに制約のある環境において、精度が高く信頼性があり、かつコンパクトな把持が求められる設備へのワークの投入・取り出しに対応します。

パーツ組立や一般的な製造現場では

自動車、電子機器などの業界において、俊敏で省スペースな協働ロボット自動化を求めるお客様向けに、各種部品やサブアセンブリのハンドリングに対応します。

関連製品

piCOBOT® Electric(スタンダードI/O)は、Piabが展開する協働ロボットおよび真空自動化ソリューション全体の一部であり、下記の製品群を補完する位置づけとなります:

  • 圧縮空気が容易に利用でき、より高い可搬重量が求められる環境向けの空圧式モデルである、piCOBOT®およびpiCOBOT® L。
  • プラグアンドプレイのソフトウェアを備えた、Universal Robots、FANUC、ABB 向け piCOBOT® Electric 各種バージョン。
  • さまざまな素材・製品・表面に合わせたEOAT(エンドエフェクタ)を構成できる、Piabの幅広いサクションカップ、グリッパーツール、アクセサリー製品群。
     

記事を共有