Piab launches Ø6 and Ø8mm BXP ESD suction cups

2026/02/17に公開
Piab launches Ø6 and Ø8mm BXP ESD suction cups

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

ピアブ(Piab)は、Ø6およびØ8mmサイズの新しいBXPミニESDサクションカップを発売しました。󠀲󠀡󠀳

󠀰本製品は、Ø6mmおよびØ8mmの2サイズ展開で、1.5ベローズおよび2.5ベローズデザインを追加し、モジュール式BXPシリーズをさらに拡充します。󠀲󠀢󠀳 󠀰今回追加された新サイズは、BXP製品群で実証済みの性能と、BXP ESDシリーズの統合型静電気放電(ESD)対策技術を組み合わせたものです。これにより、ますますコンパクト化が進む生産環境において、バッテリー、燃料電池、電子部品などの繊細なワークを安定してハンドリングできる最適なソリューションを提供します。󠀲󠀣󠀳

󠀰新しいBXPミニサクションカップは、段ボールや包装材など、表面が不均一または多孔質の素材を安定して搬送できるよう設計されており、同時に有害な静電気放電(ESD)から繊細な部品を保護します。󠀲󠀤󠀳 󠀰これは、ゴムの弾性とポリウレタンの耐摩耗性を兼ね備えた半導電性ポリウレタン素材「ESD DURAFLEX®」を採用しているためで、搬送対象物を安全に接地することが可能です。󠀲󠀥󠀳 󠀰その結果、跡を残さない安全かつ信頼性の高いグリップを実現し、厳しい工程においても安定したハンドリング性能を発揮します。󠀲󠀦󠀳

󠀰既存のBXPファミリーと同様に、Ø6mmおよびØ8mmのBXPミニサクションカップはモジュール設計を採用し、高い柔軟性を提供します。󠀲󠀧󠀳 󠀰1.5ベローズおよび2.5ベローズ仕様を用意しており、高低差や不均一な表面への追従性を向上させています。󠀲󠀨󠀳 󠀰本製品はショア硬度60で提供され、把持力・柔軟性・耐久性の最適なバランスを実現するよう設計されています。󠀲󠀩󠀳 󠀰既存設備とのスムーズな統合を可能にするため、導電性を確保する専用のねじ込み式ESDフィッティングも用意しており、さまざまな機械やロボットシステムへの容易な導入が可能です。󠀲󠀡󠀠󠀳

󠀰統合型ESD機能は、外部の静電気対策装置を代替または補完することを目的に開発されました。従来の外部ESD装置は、追加スペースや設置作業、保守が必要となる場合が多く、機械の可動範囲を制限することもあります。󠀲󠀡󠀡󠀳 󠀰ピアブは、ESD保護機能をサクションカップ本体に統合することで、設計および保守を簡素化すると同時に、ハンドリング工程全体の安全性と品質向上に貢献します。󠀲󠀡󠀢󠀳

󠀰Ø6mmおよびØ8mmの新BXPミニESDサクションカップは、現在piab.comにて構成・注文が可能です。バッテリー、燃料電池、電子部品製造などの現代的な生産環境に向けた、コンパクトかつ柔軟で将来志向のソリューションとして、BXPシリーズをさらに拡張します。


記事を共有