Piab、piCOMPACT®10XおよびpiCOMPACT®10X SMART用クイックコネクトモジュールを発売

2026/03/24に公開
Piab、piCOMPACT®10XおよびpiCOMPACT®10X SMART用クイックコネクトモジュールを発売

Piabは、piCOMPACT®10XおよびpiCOMPACT®10X SMARTの製品ポートフォリオを、新しいクイックコネクトモジュールによって拡充します。 このモジュールは、稼働時間を向上させるとともに、真空システムの設置および保守を、これまで以上に迅速かつ容易にすることを目的に開発されました。

生産現場で、稼働時間や柔軟性が性能と同じくらい重要になる用途において、piCOMPACT®10XおよびpiCOMPACT®10X SMART向けのクイックコネクトモジュールは力を発揮します。 シングルチャンネルのエジェクタを共通のモジュール上にまとめて取り付けることで、マルチチャンネル構成を構築することができます。 あるチャンネルにサービスや交換が必要になった場合でも、システム全体を停止することなく、そのユニットだけを入れ替えることが可能です。 これにより、モジュール式でメンテナンス性に優れたソリューションが実現し、生産におけるライフサイクルコストのスマートな最適化を支援します。

お客様にとっての主なメリット

  • 取り付け作業の簡素化 – 共通の圧縮空気供給ポートにより、設置コストを削減し、取り付け時間を短縮します。
  • 効率的なメンテナンス – スタック構成の中から、個々のpiCOMPACT®10XおよびpiCOMPACT®10X SMARTチャンネルを簡単に取り外してメンテナンスできるため、保守作業を効率化します。
  • 統合シャットオフ機能 – ポンプを取り外して交換している間も、エア供給を維持可能
  • 信頼性の高い動作のための安全な取り付け
  • 柔軟な構成 – 1、2、4、または 6 の単一チャネル仕様を用意

新しいクイックコネクトモジュールにより、Piab は、マシンビルダーおよびエンドユーザーが、高い性能に加え、稼働時間の向上、メンテナンスの容易さ、そしてより高い柔軟性を兼ね備えた真空システムを設計できるようにします。


記事を共有