Piab、電子式真空センサー・スイッチ「PSシリーズ」と「Piab Connect」アプリを発表

2026/10/13に公開
Piab、電子式真空センサー・スイッチ「PSシリーズ」と「Piab Connect」アプリを発表

Piabは、真空オートメーション製品ポートフォリオを拡充するため、PSシリーズを発売いたします。PSシリーズは、最新かつ安全なNFCインターフェースを備えた、幅広い電子式真空センサーおよびスイッチの新しいラインアップです。本シリーズは、産業分野での各種用途において、真空オートメーションをより安定的かつ効率的で、予測可能なものにすることを目的として設計されています。

真空センサーおよびスイッチは、現代の真空搬送を支える重要な要素です。PSシリーズの導入により、Piabは既存のスイッチ製品ポートフォリオを補完する、電子式真空センサーおよびスイッチのラインアップを新たに追加します。新しいPSシリーズは、将来を見据えて設計されており、各種機械設備や真空ポンプ、グリッピングソリューションにシームレスに組み込むことができます。カスタマイズや主要な診断機能のためのユーザーフレンドリーなインターフェースを備えており、お客様やパートナーの皆様があらゆる用途に最適な構成を容易に見いだせるようにしています。

実際の産業ニーズに基づいて設計された、3種類の製品

PSシリーズでは、シンプルなスイッチ出力からアナログ検出、さらに高度な通信機能に至るまで、それぞれ異なる主な特長と機能を備えた3つの製品を提供します。

  • PS.VA:真空レベルを連続的に監視できるアナログ出力モデルです。
  • PS.VS:信頼性の高いオン/オフ制御用デジタルスイッチ出力に、追加の制御が可能なアナログ監視出力を組み合わせたモデルです。
  • PS.VSI:最新のオートメーションシステムへ完全に統合できるIO-Link接続機能を備えたモデルです。

すべてのバリエーションにおいて、コンパクトな筐体と適切なポート構成により、設置スペースを最小限に抑え、エンドエフェクタや真空マニホールド上での、清潔で堅牢なレイアウトを実現できます。 さらにPS.VSおよびPS.VSIはマルチカラーLEDを搭載しており、スイッチの状態やシステム性能を、機械のそばで即座に確認していただくことができます。

Piab Connectアプリ ― カスタマイズや主要なシステム統計情報にアクセスできる、ユーザーフレンドリーでモダンかつ安全なインターフェース

新しいPiab Connectアプリは、PS.VSおよびPS.VSI向けに、NFCインターフェースを介してスイッチングポイント、ヒステリシス、出力モードといった各種設定を、安全かつ自由にカスタマイズできるようにします。これにより、特に複数のスイッチを立ち上げる際に、1台のスイッチから他のスイッチへ設定をコピーできるため、立ち上げ時間を大幅に短縮できます。さらに、スイッチとアプリのNFCインターフェースを通じて、真空サイクルカウンタなどの主要な統計情報にもアクセスでき、トラブルシューティングや保守作業を容易にします。
 
PSシリーズ全体を通じて、お客様は安定した測定性能、堅牢な産業用デザイン、そして柔軟な取付オプションのメリットを享受いただけます。これにより、包装、物流・倉庫、エレクトロニクス分野をはじめ、一般産業用途まで、幅広いアプリケーションにPSシリーズ製品をご利用いただくことができます。

選定でお困りですか?

弊社のスペシャリストがサポート致します。

国
Piabからの最新ニュースをメールで受け取りたい

記事を共有