高度な食品安全のための青色検出可能シール

2025/06/23に公開
予防的メンテナンスのためのフィルター監視

現代の食品製造施設に足を踏み入れれば、その中心に重要な操作、すなわち粉末の効率的で衛生的な搬送があることがわかるでしょう。メーカーは、小麦粉、砂糖、香辛料、または特殊な原材料を搬送する必要があることがよくあります。彼らは粉末を搬送するためにさまざまな種類の装置を使用します。これには、バケットコンベア、スクリューコンベア、および空気搬送式コンベアが含まれます。 各搬送技術には共通の敵があります。それは、摩耗または損傷したシール、ガスケット、およびその他の部品による異物混入(コンタミ)のリスクです

隠れた課題:シールとガスケットからの異物混入

産業界において、シール、ガスケット、または他の部品の破片からの異物混入は、製品の品質に対する大きな脅威です。従来のシールは、食品グレードのポリマーで作られていることがよくあります。それらは、研磨性のある粉末、強力な洗浄サイクル、および機械的ストレスによって摩耗する可能性があります。時間の経過とともに、これらのシールは劣化、ひび割れ、または破損し、小さな破片を製品の製造過程にて混入する可能性があります。

従来のシールの破片は、保護対象の粉末に似ていることがよくあります。これにより、目視検査や標準的な検出方法では検出できない可能性があります。その結果、メーカーは高額な負担となる製品回収やブランドへの損害に直面する可能性があります。

したがって、品質保証チーム、食品安全管理者、およびプラントオペレーターは、消費者と会社の評判の両方を保護するために、堅牢な食品汚染管理を実施する必要があります。HACCPなどの規制コンプライアンスフレームワークは、効果的なシール破片検出と異物混入防止を要求しており、これは緊急の操作およびコンプライアンスの問題となっています。

解決策:piFLOW®f コンベア用青色検出可能シーリング

ピアブのpiFLOW®f バキュームコンベア用の新しい青色検出可能シーリングは、この業界全体の課題に直接対処します。食品業界向けに特別に設計されたこれらの革新的なシールは、2つの強力な検出メカニズムを組み合わせています。

  • 目視検査:明るい青色は、ほとんどの食品粉末に対して見分けやすく、手動および自動化されたチェック中に異物混入を迅速に発見するのに役立ちます。
  • 磁気フィルター適合性:これらのシールには鉄粒子が含まれています。これにより、標準の磁気トラップで2mmのような小さな破片でも見つけることができます。これは、不要な金属や金属検知可能な汚染物質を捕捉するのに役立つため、食品の安全における優れた実践です。

バキュームコンベア、特にpiFLOW®fを使用すると、食品メーカーにすでに大きな利点をもたらします。密閉された搬送はコンタミリスクを低減し、穏やかな搬送は製品の劣化を防ぎ、簡単な清掃は品質保証をサポートします。今、青色の検知可能なシールにより、メーカーは食品の安全に対するより多くの保護を得られます。

新しい青色のシールは、piFLOW® i, f 用モジュールシールおよびpiFLOW® i, f 用ボトムバルブシールのオプションとして利用可能です。

メーカーの利点

これらの新しい検知可能なシールは、リスク低減と操作効率において大きな進歩を意味します。ビジョン検査と磁気フィルター適合性を組み合わせることで、これらのシールは規制要件を満たすのに役立ちます。これにより、監査に合格しやすくなり、顧客に製品の安全を保証します。

これらは日常の操作を簡素化し、リコールの可能性を減らし、ブランドの評判を高めます。また、研磨性のある粉末の搬送時でも、堅牢な品質保証と食品汚染管理をサポートします。

信頼が鍵となる市場において、ピアブは最も厳格な要件を満たす方法を見出しました。これらの検知可能なシールは、メーカーが食品安全基準に従うのに役立ちます。毎日、安全で高品質な製品をより簡単に提供できるようになります。

新しいシーリングの詳細については、本日お問い合わせください!

ニュースをもっと見る

すべてのニュースを読む

記事を共有