ピアブ、粉末、粒体、小部品搬送用の新型真空エジェクターポンプ「piEVO」を発表

2026/05/26に公開
ピアブ、粉末、粒体、小部品搬送用の新型真空エジェクターポンプ「piEVO」を発表

ピアブは、過酷な粉末および粒体アプリケーションの空気式バキュームコンベア専用に開発された、新しい構成可能な真空エジェクターポンプ、piEVOを発表します。piEVOは、応答が速く信頼性の高い真空発生を実現し、計画外の停止を減らして安定した一貫性のある搬送の確保をサポートします。

モジュール式のレイアウトと複数の取付オプションを備えたpiEVOは、新規の設置への設計が容易であり、piFLOW®pコンベアを使用した既存ラインへのレトロフィットも簡単です。クリーンでモダン、かつサービス性に優れた設計により、一般的なツールで簡単にアクセスでき、高い稼働率を維持しながらメンテナンスの時間とコストを削減します。

また、piEVOは幅広い原料の搬送もサポートしています。内蔵された安全機能は装置と製品の両方を保護し、CE、REACH、RoHS標準へのコンプライアンスは、安全でグローバルな操作をサポートします。

最適な作業環境を確保するため、piEVOは最適化されたサイレンサー設計により、78 dBA未満に低減された騒音レベルを実現しています。

設置もより簡単かつ安全になり、バキュームコンベアへの1人での接続を可能にする取付サポートにより、ユーザーは試運転やサービスの時間を節約できます。piEVOは既存のコントロールユニットと互換性があり、将来の状態監視オプションに向けて機械的に準備されています。自動化やインサイトへのニーズが高まるにつれ、バキュームコンベアのユーザーに明確なアップグレードパスを提供します。

piEVOは、ピアブの次世代の粉体搬送用真空技術の第一歩であり、今日のパフォーマンスを発揮する準備が整っており、次に来るものに備えています。

piEVOは構成可能な製品としてリリースされました。これにより、固定されたポンプ設計に工程を合わせるのではなく、特定の搬送設定に対して最適なパフォーマンスとライフサイクルコストを実現できます。マイピアブに登録すると、構成されたpiEVOがMyProductに表示され、ラインにある正確な設定を簡単に特定し、必要なときにいつでも適切なスペアパーツを注文できるようになります。また、各piEVOは100%のトレーサビリティに対応しているため、現場にどの構成が設置されているかを常に正確に把握でき、迅速なトラブルシューティング、容易なメンテナンス計画、そして長期にわたる安全でコンプライアンスを遵守した操作をサポートします。

piEVOでpiFLOWpを構成するか、今すぐpiEVOを構成しましょう!

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

国
最新のニュースを受け取りたいです
コンベアソリューション

記事を共有