ピアブバルクバッグアンローダーのご紹介:日常の産業ニーズに応える信頼性

2026/06/30に公開
ピアブバルクバッグアンローダーのご紹介:日常の産業ニーズに応える信頼性

ピアブは、幅広い産業環境においてビッグバッグを安全かつ効率的に空にするために設計された、堅牢で信頼性の高いソリューションであるバルクバッグアンローダーの提供を開始しました。

本製品は、ピアブグループのブランドであるIBによって供給されています。

このビッグバッグアンローディングシステムは、その信頼性、シンプルさ、そして一貫した性能で際立っており、これらは日々の操作において最も重要な品質です。

バルクバッグアンローダーとは?

バルクバッグアンローダー(フレコンバッグアンローダーまたはFIBC排出ステーションとも呼ばれます)は、粉体、粒体、またはバルク固体を扱うあらゆる施設にとって不可欠な装置です。その主な機能は、フレキシブルコンテナ(FIBCまたは「フレコンバッグ」)から下流工程へ材料を安全に排出することであり、手作業を最小限に抑え、製品の流量を制御された状態に保ちます。

工程に合わせてバルクバッグアンローダーを構成する

ピアブバルクバッグアンローダーは、標準的なFIBCとの普遍的な互換性を目指して設計されたモジュール式の排出システムです。このシステムは、幅950~1050mm、高さ1100~2100mmのバッグサイズに対応しており、専用のバッグを必要とせずに既存の在庫に適応させることができます。堅牢な構造は、衛生コンプライアンスと長い耐用年数を実現するために製品接触面にステンレススチール(1.4301)を採用しており、構造要素には耐食性コーティングを施した軟鋼を使用しています。

Piabバルクバッグアンローダーは、お客様の特定の操作ニーズを満たす構成で利用可能です。コンフィグレーターでの主な選択肢は、その積載方法に関するものです:

クレーン/チェーンホイスト付きバルクバッグアンローダー:クレーンまたはチェーンホイストの統合によるオーバーヘッドクレーンシステムを必要とする施設向け。このバリエーションは、大規模な操作や複雑なレイアウトに対して最大限の柔軟性を提供します。チェーンホイストはオペレーターが手動で昇降させることができます。

フォークリフト積載用バルクバッグアンローダー:フォークリフト供給システムを利用する操作向け。この合理化されたバリエーションは、既存のハンドリング機器とシームレスに統合されます。フォークリフト積載システムは、材料が排出されるにつれて自動的にバッグを持ち上げるスプリングテンション式リフティングビームの原理で動作し、徹底した排出と製品残渣の最小化を確実にします。

どちらのバリエーションも最大1,600kgのワークをサポートします。ブリッジ性の高い材料や付着しやすい材料向けに、オプションの振動モーターも用意されています。スペクタクルクロージャー、インフレーティングカフ、供給ホッパーなどの複数のドッキングオプションにより、特定の出口ホースサイズや工程要件に合わせて構成を調整できます。

スプリングテンション式リフティングビームは、フォークリフト積載専用です。

業界別アプリケーション

Piabバルクバッグアンローダーは、以下に最適です:

  • 食品飲料加工:厳格な衛生基準を伴う原材料の安全な取り扱い
  • 化学および医薬品製造:危険物や繊細な材料に対する信頼性の高い性能
  • プラスチック、鉱物、建築材料:多様なバルク固体の汎用的な取り扱い
  • 積層造形における金属粉体:高度な生産のための精密な材料ハンドリング
  • 一般産業施設:安全で効率的、かつ粉塵が舞わないビッグバッグのアンローディングを必要とするあらゆる操作
    なぜPiabバルクバッグアンローダーを選ぶのか?

信頼性の高い性能を提供するバルクバッグアンローディングステーションをお探しなら、Piabのソリューションが最適です。それは、毎回確実に仕事をやり遂げるということです。Piabの信頼性へのこだわりは、お客様の工程が円滑に進行することを保証します。

Piabバルクバッグアンローダーは、堅牢な構造と操作の信頼性に特化した、実績のある設計を体現しています。適応性の高い構成、優れた粉塵制御、そして簡単なメンテナンスにより、一貫した性能と最小限のダウンタイムを重視するヨーロッパの企業にとって、信頼できる選択肢となります。

Piabバルクバッグアンローダーが、信頼できる性能でどのようにお客様の生産ニーズをサポートできるか、今すぐPiabにお問い合わせください。

Discover more news

Read all news

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

国
最新のニュースを受け取りたいです
コンベアソリューション

記事を共有