Piabの焼結フィルターのビジネスケース:トレーサビリティ、コンプライアンス、制御

2026/10/30に公開
Piabの焼結フィルターへのアップグレードに関するビジネスケース

「何百回ものテストを実施しましたが、破損をシミュレートすることはできませんでした。」これは当社の動画のフレーズですが、堅牢性は話のほんの一部にすぎません。運用や調達において真に問われるのは、フィルターが制御、コンプライアンス、安定した生産にどのように寄与するのか、そして切り替えるのにどれほどの手間がかかるかということです。ここでは、焼結フィルターがそれぞれの問いにどのように応えるかを説明します。

1. 証明可能なトレーサビリティ

すべての焼結フィルターにはNFCチップが内蔵されています。スマートフォンでタップするだけで、そのフィルターバリアント専用の製品ページが開きます。サードパーティ製のNFCアプリを使用すれば、チームは品番や製造日を読み取ったり、搬送された材質などの独自の情報をチップに書き込んだりすることもできます。再注文時は正しい部品に直接アクセスでき、監査時には部品自体に記録が残り、スペアパーツに関する知識が特定の1〜2名に依存することもなくなります。詳細はこちら:当て推量から確実な管理へ:スペアパーツのトレーサビリティが重要な理由

2. 信頼できる材質

このフィルターは、焼結ポリエチレンのユニボディ構造です。PFASフリーで食品・医薬品分野でも安全に使用でき、EUおよび米国の食品接触規制に準拠し、リサイクル可能な設計となっています。また、最大121 °Cの蒸気滅菌に対応しているため、滅菌が必要とされる衛生面が重視されるアプリケーションや製薬アプリケーションにも適用可能です。PiabはISO 14001の認証を取得しており、RoHSおよびREACHに準拠しています。これにより、顧客からPFASについて質問された際にも明確に回答でき、サステナビリティ報告をサポートし、今後予定されているEUのPFAS規制に対する生産ラインの準備を整えることができます。詳細はこちら:生産ラインにおけるPFAS:EUの規制がプロセス装置に意味するもの

3. 安定した生産

このフィルターは安定した濾過性能と流量を提供し、0.5 µmまでの微粒子を捕捉します。ねじれ形状のコンパクトな形状により、同じ設置面積でより広い濾過面積を確保でき、スプリングや遊動部品のない構造は工程条件に対する高い耐性を備えています。

4. 工場の現場を想定した設計

生産現場では事故がつきものです。部品を落としたり、破損したりすることがあります。焼結ユニボディは、そうした衝撃に耐えられるよう設計されています。当社の破壊試験の様子は動画でご覧いただけます。

ビジネスケースの構築 この表をチームで活用し、貴社の工場にとって最も重要な項目を数値化してください。

ビジネス目標 現状測定すべき項目 焼結フィルターによるサポート内容
スペアパーツの管理 部品の特定にかかる時間、年間の誤発注や発注遅延の件数 バリアント、品番、製造日、および独自のメモを保持するNFCチップ
コンプライアンス PFASや材質に関する問い合わせ対応の時間、監査準備にかかる時間 PFASフリー、EUおよび米国の食品接触規制準拠、衛生的なアプリケーション向けの滅菌対応、材質の文書化
サステナビリティ目標 PFASフリーかつリサイクル可能なスペアパーツの割合 PFASフリーポリエチレン、リサイクル可能な設計、ISO 14001認定メーカー
安定した生産 濾過性能に関連する計画外停止 安定した濾過と流量、広い濾過面積、工程条件への高い耐性

貴社独自の数値を用いて、Piabの担当者と一緒にこの表をご確認ください。

大規模なプロジェクト不要で切り替えが可能

焼結フィルターは、設定を変更することなく既存のPiab製真空コンベアに適合します。エンジニアリング作業や新たな設置は必要ありません。まずは1つのラインから始めて工程内での動作を確認し、その後全体へ展開できます。貴社のアプリケーションに適した他のフィルタータイプとの比較については、真空コンベア用フィルターの選定ガイドをご覧ください。

見積もりのご依頼、または1ラインでのトライアルについて専門家にご相談ください

国

記事を共有