ピアブの焼結フィルターのご紹介:バキュームコンベア濾過の新たなスタンダード

2026/02/19に公開
ピアブの焼結フィルターのご紹介:バキュームコンベア濾過の新たなスタンダード

食品、製薬、または化学工場において、フィルターのことを考えながら仕事に入る人は多くありません。考えるのは、スループット、洗浄時間、検査結果、そしてラインが停止したときにかかってくる電話のことでしょう。しかし、時間を奪う原因は、小さく、ひび割れ、目詰まりし、あるいは洗浄が不十分なフィルターであることが非常に多いのです。

ピアブの新しい焼結フィルターは、まさにその現実のために作られています。接着された接合部や継ぎ目のない単一の焼結ポリエチレンボディとして作られており、ひび割れ、変形、強度の低下を伴わずに実際の工場の状況をハンドルしながら、日々静かにその役割を果たすように設計されています。弱点が少ないということは、予期せぬ事態が減り、計画外の停止が減り、故障したフィルターを修理するためだけに装置を解体する回数が減ることを意味します。

稼働率、衛生、清掃のしやすさを追求した設計

この焼結フィルターはPFASフリーのポリエチレン製で、食品および医薬品に対して安全であり、EUおよび米国の食品グレード要件に準拠しているため、デリケートな製品の周囲でも安心して使用できます。腐食性の材質や最大121℃の高温洗浄に耐え、性能を損なうことなく繰り返し洗浄して再利用することを目的としています。粘着性のある粉末や固まりやすい粉末を扱う場合でも、圧縮空気、水洗い、または滅菌で清掃することができ、安定した濾過を維持できます。

その捻じれたコンパクトな形状は、積層造形によって製作されたツールによって可能になったもので、従来のフィルターと同じ設置面積でありながら、広い濾過面積と高い強度を実現しています。ユニボディ設計により、粉末が隠れたり蓄積したりする隙間や溝が排除され、徹底的な洗浄が容易になります。単一の材質で作られているため、圧力や温度のサイクル下で異なる挙動を示す接合部がなく、シフトや製品の変更をまたいでも、流量や工程のパフォーマンスを予測可能な状態に保つのに役立ちます。

トレーサブルでデジタルなメンテナンスに対応

各焼結フィルターには、NFC対応のスマートフォンでスキャン可能なNFCチップが内蔵されています。ワンタップで、チームはpiab.comの正しい製品ページに直接アクセスでき、手元のフィルターに直接リンクされた洗浄に関するご注意、技術データ、ドキュメントを確認できます。これにより、フィルターの使用方法や洗浄方法の標準化が容易になり、ファイルを探し回ることなく監査をサポートできます。

NFC機能は、トレーサビリティとよりスマートなフィルター管理もサポートします。フィルターを特定の材質やラインに関連付け、使用状況を追跡し、手書きのラベルや記憶に頼るのではなく、よりデジタルでデータ駆動型のメンテナンス手法へと移行できます。(後者の機能は、NFC搭載のAndroidスマートフォン、およびiOS 13以降を搭載したiPhone 7以降で、ピアブから提供されていない一般的に入手可能なサードパーティ製NFC書き込みアプリを使用して利用可能です。)

操作責任者、設備責任者、または現場のエンジニアにとって、焼結フィルターは単なる新しいカートリッジ以上の存在です。それは、計画外の停止を減らし、洗浄や交換の間隔を延ばし、検査を簡素化し、チームが必要な情報に即座にアクセスできるようにする、耐久性があり衛生的でトレーサブルなコンポーネントです。

現在販売中 – 今後さらに多くのバリエーションが登場予定

当社は、最初の製品バリエーションとして焼結フィルターの製品群を導入します。追加のサイズやバリエーションは段階的に追加される予定であり、時間の経過とともに、同じ堅牢で衛生的な濾過コンセプトをより多くのシステムやアプリケーションに適合させることができます。現在、特定の要件がある場合は、ピアブにお問い合わせください。最適なフィッティングを見つけるお手伝いをし、ラインナップの拡大に合わせて最新情報をお届けします。

新しい焼結フィルターをぜひチェックしていただき、真空搬送の課題でお困りの際はお問い合わせください。


記事を共有