News

134 artigos
Elaboração da argumentação comercial para uma modernização de quarto estágio: visão de 20 anos em uma decisão de 20 meses
15/09/2026

Elaboração da argumentação comercial para uma modernização de quarto estágio: visão de 20 anos em uma decisão de 20 meses

Elabore um caso de negócios defensável para uma modernização do tratamento de águas residuais no quarto estágio, utilizando critérios de custo do ciclo de vida de 20 anos, conformidade e força de trabalho.

Carvão ativado x ozonização – uma comparação rápida para o planejamento do quarto estágio
15/09/2026

Carvão ativado x ozonização – uma comparação rápida para o planejamento do quarto estágio

Compare o carvão ativado e a ozonização para o planejamento do quarto estágio do tratamento de águas residuais, incluindo dosagem de PAC, consumo de energia, subprodutos e opções de tratamento híbrido.

Por que o carvão ativado em pó é difícil de manipular e dosar com precisão
15/09/2026

Por que a manipulação e a dosagem precisa do carvão ativado em pó são difíceis

Saiba por que a manipulação e a dosagem precisa do carvão ativado em pó são difíceis, incluindo a formação de material de ligação, poeira, aglomeração, fluxo instável e precisão na dosagem do PAC.

Carvão ativado ou ozonização? Um guia para a escolha da tecnologia para o quarto estágio
15/09/2026

Carvão ativado ou ozonização? Um guia para a escolha da tecnologia para o quarto estágio

Compare o carvão ativado e a ozonização para o tratamento de águas residuais no quarto estágio, incluindo a remoção de micropoluentes, a confiabilidade da dosagem de PAC e os custos operacionais de longo prazo.

O que significa “PE” em uma estação de tratamento de águas residuais?
15/09/2026

O que significa “PE” em uma estação de tratamento de águas residuais?

Saiba o que significa “Equivalente Populacional”, ou PE, no tratamento de águas residuais e por que o limite de 150.000 PE é importante de acordo com a Diretiva 2024/3019 da UE.

Diretiva da UE sobre águas residuais 2024/3019: Quarto Estágio de Tratamento
15/09/2026

Diretiva da UE sobre águas residuais 2024/3019: Quarto Estágio de Tratamento

Saiba o que a Diretiva da UE 2024/3019 significa para as estações de tratamento de águas residuais: quarto estágio de tratamento, remoção de micropoluentes, prazos e prioridades de planejamento.

Desempenho da bomba versus desempenho do sistema: o que realmente está atrasando você
10/07/2026

Desempenho da bomba versus desempenho do sistema: o que realmente está atrasando você

Sua bomba a vácuo está limitando silenciosamente a produtividade? Conheça os principais sinais de que ela está ultrapassada, como isso afeta o tempo de operação, o consumo de energia e a escalabilidade, e quando é hora de repensar sua configuração de vácuo.

15/06/2026

A Piab apresenta o BLFF - um novo conceito estrutural para ventosas de alto fluxo

BLFF é uma nova família de ventosas de alto fluxo que rompe o tradicional compromisso entre adaptabilidade e estabilidade, permitindo a manipulação, por uma plataforma, de uma ampla variedade de objetos em ambientes exigentes de logística e embalagens.

piFLOWc21 - o transportador a vácuo 316L compacto
26/05/2026

Conheça o piFLOWc21 - o transportador a vácuo compacto de 316L

O transportador a vácuo compacto piFLOW®c21 com altura de construção ultrabaixa para máquinas OEM e transferências de pequenos lotes de pó e grânulos em linhas de produção com restrição de espaço e requisitos mais baixos.

26/05/2026

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

A Piab apresenta a piEVO - uma nova bomba ejetora a vácuo para transporte de pó, grânulos e peças pequenas
26/05/2026

A Piab apresenta a piEVO - uma nova bomba ejetora a vácuo para transporte de pó, grânulos e peças pequenas

A Piab apresenta a piEVO, uma nova bomba ejetora de vácuo configurável para transportadores pneumáticos, que oferece resposta rápida, geração de vácuo confiável, fácil adaptação e transporte estável e de baixo ruído.

Escolha a manipulação de pó que você não precisará reprojetar em três anos
12/05/2026

Escolha a manipulação de pó que você não precisará reprojetar em três anos

Passe da avaliação para o compromisso: defina critérios de grau de decisão, exija comprovação em todo o seu mix de pós e crie um caso de negócios que a engenharia, o controle de qualidade, o EHS e a gerência possam aprovar.

Pare de pagar pela "fábrica oculta" na manipulação de pós
12/05/2026

Pare de pagar pela "fábrica oculta" na manipulação de pós

Uma estrutura de avaliação prática para comparar soluções de manipulação de pó em ambientes regulamentados - com foco em container, estabilidade de transferência e confiança na limpeza.

Como as melhores fábricas da categoria padronizam a manipulação de pós - e por que isso funciona
12/05/2026

Como as melhores fábricas da categoria padronizam a manipulação de pós - e por que isso funciona

Veja como as melhores fábricas reduzem a "fábrica oculta" na manipulação de pó padronizando o container, os caminhos de fluxo, a verificação e a limpeza para uma produtividade mais segura e previsível.

29/04/2026

Lançamento da família de ventosas PX para manipulação de superfícies exigentes

Vedação adaptável, consumo de ar reduzido e aderência estável em ambientes industriais

27/04/2026

A Piab lança o piSAVE ESS e o piSAVE ESL como soluções autônomas de economia de energia

A Piab está expandindo sua oferta de economia de energia com o lançamento do piSAVE ESS autônomo e do piSAVE ESL autônomo, tornando nossas funções de economia de energia conhecidas da plataforma piCLASSIC Neo disponíveis como unidades flexíveis e independentes que podem ser integradas em uma grande variedade de aplicações.

A Piab simplifica a oferta do piFLOW®p para se concentrar no transporte a vácuo pronto para o futuro
15/04/2026

A Piab simplifica a oferta do piFLOW®p para se concentrar no transporte a vácuo pronto para o futuro

A Piab eliminará o piFLOW®p SMART - Autotuning e otimizador do ciclo de transporte - em fevereiro de 2026, enquanto garante sobressalentes e serviços para as instalações existentes até 2035.

14/04/2026

Piab lança piCOBOT® Electric para ABB GoFa

piCOBOT® Electric para ABB GoFa oferece pega a vácuo elétrico plug-and-play para células cobot limpas, eficientes e flexíveis.

13/04/2026

Piab launches piCOBOT® Electric – All-electric vacuum gripping for any cobot brand

Piab apresenta o piCOBOT® Electric (padrão I/O), uma garra robótica a vácuo totalmente elétrica compatível com a maioria das marcas de cobots. Elimina o ar comprimido e simplifica a automação limpa e eficiente em termos de energia.

Monitoramento de filtros para piFLOW®p e piFLOW®t - agora totalmente integrado ao configurador
31/03/2026

Monitoramento de filtros para piFLOW®p e piFLOW®t - agora totalmente integrado ao configurador

Adicione o Monitoramento de Filtros inteligente ao piFLOW®p e ao piFLOW®t no configurador para aumentar o tempo de atividade, reduzir o uso de energia e evitar paradas não planejadas relacionadas ao filtro.

24/03/2026

Piab lança módulos de conexão rápida para o piCOMPACT®10X e o piCOMPACT®10X SMART

A Piab está expandindo seu portfólio piCOMPACT®10X e piCOMPACT®10X SMART com um novo módulo de conexão rápida, desenvolvido para aumentar o tempo de atividade e tornar a instalação e a manutenção de sistemas de vácuo mais rápidas e fáceis.

24/03/2026

Conheça o filtro sinterizado da Piab: O novo padrão em filtração de transportadores a vácuo

O filtro sinterizado sem PFAS da Piab para transportadores a vácuo oferece filtração durável, higiênica e fácil de limpar com rastreabilidade habilitada para NFC para plantas alimentícias, farmacêuticas e químicas.

16/03/2026

Kenos® introduces Kenos Cobot Medium (KCM)

A nova Kenos® Cobot Medium (KCM) combina baixo peso e até 30 kg de carga útil com opções modulares de válvulas e compatibilidade com PCOF para manipulação flexível e de alto desempenho com cobots.

15/03/2026

Piab launches XLF-SL single-lip suction cups for flat, heavy objects

Uma nova família de ventosas de nitrilo-PVC de um só lábio, projetada para desempenho de elevação claramente definido ao realizar a manipulação de materiais pesados e planos, como chapa de vidro e chapa de metal.

Tempo de inatividade na produtividade de bolsas orais: 5 causas comuns
06/03/2026

Tempo de inatividade na produtividade de bolsas orais: 5 causas comuns

Quais são as causas reais do tempo de inatividade e das paradas em sua saída de bolsas orais? Descubra cinco gargalos comuns que reduzem discretamente o tempo de atividade e a produtividade.

A unidade europeia de suprimentos da Piab Group se muda para uma instalação moderna em Butzbach
24/02/2026

A unidade europeia de suprimentos da Piab Group se muda para uma instalação moderna em Butzbach

Após 13 anos no local atual, a Unidade de Suprimentos Europeia (ESU) da Piab Group está se mudando para uma instalação nova e de última geração em Butzbach, Alemanha.

Transporte a vácuo para produtividade de rapé na Fiedler & Lundgren | Piab
23/02/2026

Como o transporte a vácuo torna a produção de snus da Fiedler & Lundgren mais segura e eficiente

Menos tempo de inatividade, resíduos e poeira. Ambiente de trabalho mais seguro para os operadores. Leia como o transporte a vácuo faz da Fiedler & Lundgren em Malmö um modelo dentro do Grupo BAT.

6 perguntas a serem feitas antes de uma atualização da produtividade de sachês | Piab
20/02/2026

6 fatores-chave a serem considerados antes de atualizar sua configuração de produtividade de sachês

Quais são os custos ocultos de sua atual linha de produção de sachês? Essas perguntas-chave o ajudarão a tomar uma decisão de atualização oportuna com ROI de longo prazo.

Piab Bulk Bag Unloader
12/02/2026

Apresentando o descarregador de sacos a granel da Piab: Desempenho confiável para as necessidades industriais cotidianas

Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

Os cabeçotes prontos para o futuro preparam seus transportadores piFLOW® para a próxima geração de bombas da Piab
12/02/2026

Os cabeçotes prontos para o futuro preparam seus transportadores piFLOW® para a próxima geração de bombas da Piab

As novas coberturas para piFLOW®p/t/fc 21 e 33 mantêm seus transportadores funcionando como de costume hoje, ao mesmo tempo em que adicionam prontidão integrada para a próxima bomba, atualizações e opções da Piab.

09/02/2026

BXP Mini ESD

Piab expands the BXP range with new Ø6 and Ø8 mm mini ESD suction cups, combining compact design with integrated ESD protection for safe handling of sensitive battery, fuel cell, and electronic components.

Escolhendo a configuração de produção correta para o seu negócio de Sachês de nicotina dimensionável, modular e estável
05/02/2026

Escolhendo a configuração de produção correta para o seu negócio de Sachês de nicotina dimensionável, modular e estável

Guia para escolher uma configuração de produção de Sachês de nicotina estável e dimensionável que equilibre flexibilidade, higiene, produtividade de limpeza e crescimento futuro.

Imagem mostrando o KVG150 E-Series
17/11/2025

Kenos® expande as garras robóticas a vácuo KVG150 E-Series

A Kenos® tem o orgulho de anunciar a expansão de sua série KVG150 E, oferecendo agora a extensa KVG150C, equipada com ventosas, juntamente com sua versão de espuma confiável, a KVG150F.

Apresentando novos tamanhos para a Família BGX
07/10/2025

Apresentando novos tamanhos para a Família BGX

Anunciamos a expansão da nossa família de ventosas BGX com a adição de dois novos tamanhos: 27 mm e 63 mm...

Operações livres de PFAS: Elevando o nível da fabricação sustentável de alimentos
01/10/2025

Operações livres de PFAS: Elevando o nível da fabricação sustentável de alimentos

A Piab lança filtros livres de PFAS e investiga todos os produtos em busca de PFAS, reforçando seu compromisso com a sustentabilidade, a segurança e a conformidade regulatória.

Apresentando a bomba de vácuo DFE: Elevando a eficiência industrial
16/09/2025

Apresentando a bomba de vácuo DFE: Elevando a eficiência industrial

A Piab tem o orgulho de apresentar a DFE (Ejetor de Função Dupla), uma bomba de vácuo compacta e empilhável projetada para durabilidade e versatilidade.

Vedações azuis detectáveis para segurança alimentar avançada
23/06/2025

Vedações azuis detectáveis para segurança alimentar avançada

Aumente a segurança dos alimentos com os novos selos azuis detectáveis da Piab para piFLOW®f: fáceis de localizar e detectáveis magneticamente, eles ajudam a evitar a contaminação e simplificam a conformidade na fabricação de alimentos.

Monitoramento de Filtros Permite Manutenção Preventiva
23/06/2025

Monitoramento de Filtros Permite Manutenção Preventiva

Progresso Sustentável na Transferência de Pós: Apoio à Eficiência de Recursos e Redução do Consumo de Energia

Novos tamanhos para as ventosas abridoras de sacos da Piab
17/06/2025

Novos tamanhos para as ventosas abridoras de sacos da Piab

A Piab tem o prazer de anunciar a ampliação de sua aclamada linha de ventosas abridoras de sacos com a introdução de dois novos tamanhos: 18 mm e 42 mm...

Apresentando novos tamanhos para a Família BXP
17/06/2025

Apresentando novos tamanhos para a Família BXP

Nossas aclamadas ventosas BXP, projetadas para manipulação de superfícies porosas e não porosas, agora incluem os tamanhos de 6 mm e 8 mm...

A Piab apresenta piCLASSIC™ Neo
13/05/2025

A Piab apresenta piCLASSIC™ Neo

A Piab orgulhosamente apresenta o piCLASSIC™ Neo, a mais recente evolução de sua bomba a vácuo piCLASSIC™ amplamente reconhecida. Projetadas para atender às demandas em evolução das indústrias modernas, as variantes piCLASSIC™ Neo combinam eficiência, adaptabilidade e sustentabilidade, estabelecendo um novo padrão em tecnologia de vácuo.

Apresentando a compatibilidade com o Polyscope X: Melhorando robôs UR com soluções Piab
29/04/2025

Apresentando a compatibilidade com o Polyscope X: Melhorando robôs UR com soluções Piab

A compatibilidade com o Polyscope X marca um avanço significativo nas funcionalidades da Universal Robots (UR)...

O piCOBOT® Electric agora está disponível com integração perfeita ao FANUC CRX
29/04/2025

O piCOBOT® Electric agora está disponível com integração perfeita ao FANUC CRX

O piCOBOT® Electric, totalmente elétrico e de design fino, continua a redefinir as aplicações de cobot, eliminando a tubulação de ar e o cabeamento.

piCOBOT® e piCOBOT®L Agora disponíveis com configuração plug & play para ABB GoFa
29/04/2025

piCOBOT® e piCOBOT®L Agora disponíveis com configuração plug & play para ABB GoFa

Agora oferecemos o piCOBOT® e o piCOBOT®L com versões de plug-in totalmente adaptadas ao ABB GoFa, proporcionando uma verdadeira funcionalidade Plug & Play.

Personalizado para o sucesso: Conheça a nova série KVG E
18/03/2025

Personalizado para o sucesso: Conheça a nova série KVG E

A recém-desenvolvida série KVG E da Kenos® incorpora o compromisso da empresa em fornecer soluções de ponta, adaptadas às diversas necessidades industriais.

Ferramenta customizada CPT agora é um produto configurável
12/11/2024

Ferramenta customizada CPT agora é um produto configurável

Após dois anos de sucesso como um produto de linha customizado, a nossa garra cobot para paletização CPT está prestes a ganhar um configurador.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
05/11/2024

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

piCOMPACT®23 SMART agora disponível com IO-link Classe B
11/07/2024

piCOMPACT®23 SMART agora disponível com IO-link Classe B

A Piab oferece o programa do piCOMPACT23 SMART equipado com IO-link Classe B, com domínios de energia separados entre o atuador de energia e o sensor de energia.

família de ventosas mx
11/07/2024

O coletor de itens n.º 1: a Piab tem o orgulho de apresentar a nova linha de ventosas MX

O coletor de itens n.º 1. a família de ventosas MX é excepcional para coletar vários objetos, principalmente para os setores de logística, armazenagem, e-commerce e reciclagem.

piSAFE
11/07/2024

Piab tem o orgulho de anunciar o lançamento do novo programa piSAFE

O novo programa piSAFE da Piab permite novos benefícios em aplicações onde a segurança, flexibilidade, velocidade e desempenho são fundamentais.

Ventosa P
11/07/2024

A Piab lança a série de ventosas P com faixas de borracha perfiladas

A Piab desenvolveu um conjunto específico de ventosas para superfícies de textura áspera…

acessórios para ventosas
11/07/2024

A Piab amplia a sua linha de acessórios para ventosas

Com três novas opções de acessórios, a Piab está oferecendo mais possibilidades de design de EOAT para construção ideal de soluções de sistema de manuseio…

Ventosa MX25
11/07/2024

A família de coletores de itens n.º 1 da Piab aumentou com o tamanho de ventosa menor de 25 mm e recursos adicionais

Descubra o coletor de itens n.º 1 da Piab: As ventosas multiuso MX oferecem recursos extremos de pega em qualquer superfície, de sacos a caixas, ideais para comércio eletrônico...

New BXP ESD cups move batteries to safer ground
11/06/2024

New BXP ESD cups move batteries to safer ground

BXP ESD is a new series of modular suction cups, developed to protect sensitive components in batteries, fuel cells and electronics from electrostatic discharge during handling.

piCOBOT® Electric quebra as barreiras do movimento de braço de cobot
21/05/2024

piCOBOT® Electric quebra as barreiras do movimento de braço de cobot

Totalmente elétrico, design fino e ausência de tubulação de ar e cabeamento. O novo piCOBOT® Electric caminha em direção a mais um sucesso do programa piCOBOT® da Piab.

Nova ventosa BXP de 45 mm acompanhada de versões de 65 e 90 mm
05/03/2024

Nova ventosa BXP de 45 mm acompanhada de versões de 65 e 90 mm

Nossa nova ventosa de 45 mm para o segmento BXP agora é acompanhada das versões de 65 e 90 mm.

Nova configuração plug & play piCOBOT® para cobots CRX da FANUC
09/01/2024

Nova configuração plug & play piCOBOT® para cobots CRX da FANUC

Agora oferecemos piCOBOT® e piCOBOT®L em versões completamente adaptadas ao CRX da FANUC. Plug & Play em todos os aspectos.

As aclamadas ventosas BXP da Piab, usadas com mais frequência para coletar objetos com superfícies particularmente porosas, agora serão complementadas com uma versão de 45 mm.
28/11/2023

As aclamadas ventosas BXP veem a estreia de novo membro da família e configurador

Nossas aclamadas ventosas BXP, usadas com mais frequência para coletar objetos com superfícies particularmente porosas, agora serão complementadas com uma versão de 45 mm.

A Piab reforça seu diferencial na paletização com o LBG-50
12/09/2023

A Piab reforça seu diferencial na paletização com o LBG-50

A Piab reforça seu diferencial no mercado de soluções de paletização com uma garra de sacos leve pré-projetada, a LBG-50.

Uma seleção de produtos AVAC são vendidos sob a marca Piab
07/09/2023

Uma seleção de produtos AVAC são vendidos sob a marca Piab

Em Agosto do ano passado a Piab adquiriu a AVAC Vakuum Teknik AB, empresa sueca especialista em vácuo com sólido portfólio de produtos. Agora uma seleção de linhas de produtos AVAC estão incluídos no fornecimento Piab.

Berith e Sverker Paulson, proprietários da Weba Kemi, com seu transportador a vácuo C2 da Piab
06/04/2023

Quatro décadas e ainda rodando – uma história sobre transportadores que duram

Para celebrar o 70º aniversário da Piab, a divisão de transporte a vácuo lançou um concurso para encontrar o transportador a vácuo ainda operante mais antigo que existe. E ele foi encontrado…

 Lábio de espuma piGRIP® – FLIW
21/03/2023

O lábio de espuma Piab piGRIP® – FLIW manipula objetos com superfícies irregulares ou não estruturadas

FLIW (Foam Lip Wide) é a nossa contribuição mais recente para a série piGRIP®. Totalmente configurável com uma infinidade de combinações, é perfeito para qualquer aplicação de coleta...

Quatro novas ventosas estendem as famílias PAF e PAB
14/03/2023

Quatro adições úteis às ventosas automotivas da Piab

Quatro novas ventosas estendem as famílias PAF (Piab Automotive Flat) e PAB (Piab Automotive Bellow) com dois novos tamanhos cada: Ø100 mm e Ø125 mm. 

ventosa para ovos ECX36
07/02/2023

A nova ventosa para ovos ECX36 da Piab aumenta a produtividade dos processos de manuseio de ovos

Uma ventosa estável, porém delicada, para processos de manuseio de ovos – permitindo aplicações de alta velocidade. Teste-a agora!

Ventosa para frutas FCX50
07/02/2023

Uma pega suave em qualquer fruta, do abacate à abobrinha, com a nova ventosa para frutas FCX50 da Piab

A ventosa FCX50 coleta qualquer fruta independentemente da forma ou textura, mesmo fora do eixo, graças aos mutilábios e foles flexíveis...

Joulin_Kenos
08/12/2022

Garras Joulin agora serão vendidas sob a marca Kenos®

Agora, Piab integrou três variações de garras Joulin dentro do portfólio das garras Kenos®, enquanto soluções para indústria pesada (heavy duty) continuarão sendo comercializadas sob a marca Joulin...

O piCOMPACT®10X SMART, um ejetor de vácuo compacto e inteligente com tecnologia IO-Link
08/12/2022

Apresentando o piCOMPACT®10X SMART, a Piab adiciona funcionalidade a um ejetor que ocupa pouco espaço

Um ejetor compacto, eficiente e inteligente que lhe permite dar o próximo passo em…

Kenos®Safe&Light
08/12/2022

Paletização em ambientes robustos e empoeirados facilitada com a nova Kenos®Safe&Light

Com uma carga útil de até 59 kg, dependendo do tamanho da garra selecionada, a KSL é ideal para manuseio de papelão em aplicações de armazém e comércio eletrônico...

Kenos®KMG
08/12/2022

Mini, mas poderosa: a nova Kenos®MiniGrip oferece uma fixação estável e rígida mesmo em superfícies ásperas

A Kenos®KMG é uma garra de vácuo de espuma que pode ser adaptada para aplicações de pouco espaço em um EOAT semelhante a uma ventosa…

Kenos®FlexiGrip
08/12/2022

Adapte a nova Kenos®FlexiGrip versátil para atender perfeitamente às suas necessidades de aplicação

A nova garra de vácuo de espuma Kenos®KFG oferece muitas vantagens na produção em massa de produtos com superfícies irregulares, ásperas, estruturadas ou texturizadas...

piCOBOT®L
04/10/2022

Manipular mais com menos com a nova unidade de bomba de vácuo piCOBOT®L da Piab

Com sua capacidade de até 16 kg, a piCOBOT®L é particularmente atraente para…

Johan Jonsson, engenheiro de design da Divisão de Transportadores a Vácuo
03/10/2022

A complexa estrada para a simplicidade

Nosso departamento de Pesquisa e Desenvolvimento tem trabalhado em soluções para a Indústria 4.0 desde 2017; eu entrei para a equipe em 2020. Então, isso pode soar controverso, mas…

piFLOW® Batch Volume Optimization, uma nova família de produtos de transporte a vácuo
26/09/2022

Melhore a receptividade da automação ao transportar pós e grãos com a nova família de produtos da Piab

Soluções de transporte a vácuo para pós, grãos e pequenas partículas devem ser de fácil adaptação, eficientes e sustentáveis. A Piab continua a aprimorar locais de trabalho nas indústrias com…

Transportadores a vácuo da Piab nas torrefadoras de café da Minges
16/09/2022

Paixão pelo café graças aos transportadores a vácuo da Piab nas torrefadoras de café da Minges

As cápsulas e grãos de café das torrefadoras da Minges são preenchidas de forma descomplicada graças a piFLOW®f da Piab…

Garra Mini Cobot (MCG) da Piab
14/06/2022

Garra Mini Cobot (MCG) da Piab – pequena e poderosa

Pesando apenas 270 gramas, a MCG é provavelmente a garra cobot mais leve do mundo. Ela levanta peças de até…

Ferramenta de Paletização Cobot (CPT) da Piab
03/06/2022

A nova Ferramenta de Paletização Cobot (CPT) da Piab ajuda a transportar mais paletes por dia

A CPT é uma garra para cobot inteligente e compacta. Sua superfície de garra multizonas capta várias caixas…

Família de ventosas de fole em poliuretano B150P e B200P
10/05/2022

A Piab apresenta novos tamanhos à sua família de ventosas de fole em poliuretano: B150P e B200P

Com foles curtos, estas ventosas de fole em poliuretano (BP) são ideais para objetos com…

A ventosa BGX coleta e manipula um saco frágil
03/05/2022

Sacos frágeis agora podem ser coletados e manipulados com mais facilidade e pega segura

Os sacos estão se tornando cada vez mais finos e frágeis e precisam ser manipulados com cuidado. Graças a…

Bomba de vácuo Lab Vac da Piab para separação de amostras
29/03/2022

Fácil separação de amostras com a tecnologia de vácuo da Piab

A separação de amostras é uma tarefa comum em laboratórios químicos para realizar pesquisas mais aprofundadas. As bombas de vácuo Lab Vac da Piab garantem...

Garra de superfície Kenos® da Piab manipulando latas
17/03/2022

Entrada rápida no mercado com novos produtos enlatados graças às soluções de paletização eficientes da Piab

Com a garra de superfície Kenos® da Piab, a duração do processo de paletização de alimentos e bebidas enlatados é significativamente…

Garra macia acionada a vácuo piSOFTGRIP® 100-4
01/02/2022

Com a piSOFTGRIP® 100-4, a Piab está lançando a maior garra da série

A Piab tem o orgulho de apresentar a nova e maior garra macia desenvolvida especialmente com a automação da indústria alimentícia em mente…

Floris Rouw, da Piab, e Kennet Almqvist, da Höganäs, firmam parceria para tornar a manufatura aditiva mais sustentável e eficiente
26/01/2022

Uma parceria entre a Höganäs e a Piab está formada para tornar a Manufatura Aditiva mais sustentável e eficiente

A Höganäs e a Piab formaram uma parceria para alavancar suas respectivas áreas de especialização com o objetivo de avançar...

Logo do Piab Greenhouse
13/01/2022

Elevando a experiência de aprendizagem

Para facilitar melhor um ambiente de aprendizagem de alto desempenho para nossos clientes e parceiros, nós da Piab agora estamos lançando ...

piFLOW®am
11/11/2021

Piab apresenta piFLOW®am

O piFLOW®am é um pequeno transportador a vácuo projetado com base nos requisitos de fabricantes no segmento de manufatura aditiva…

Garra de seis unidades da Piab
03/11/2021

Agora disponível – garra para o manuseio automatizado de pacotes de seis unidades

Com a nova garra da Piab, os pacotes de seis unidades com embalagem de papelão podem ser manuseados de modo automático, suave e…

Transportador a açúcar
19/10/2021

Entrega de açúcar sem contaminação com o transportador a vácuo piFLOW®p da Piab

Para melhorar a qualidade do produto e evitar perdas, o fabricante líder da Índia, M. B. Sugar, confia…

Transporte a vácuo de pós de metal na manufatura aditiva
14/09/2021

Manipulação de pó automatizada em manufatura aditiva

Automatizar a manipulação de pó de metal é a chave para estabelecer a tecnologia de Manufatura Aditiva como um processo padrão. A solução de manipulação de pós com transportadores a vácuo da Piab...

Kenos® KSG Sack Gripper
09/09/2021

A Piab amplia o programa Kenos® Sack Gripper com novas opções de tamanho, anel de vedação e desempenho

A garra KSG está disponível em um novo tamanho menor, um novo anel de vedação, além disso, a KSG pode ser configurada....

Kenos® KRV Reverse valves
09/09/2021

A Piab amplia o programa de válvulas Kenos® Reverse com modelos de montagem direta e cinco modelos de conexões

A válvula reversa KRV controla o fluxo de ar e é normalmente usada em sistemas geradores de vácuo externos. Robustas e confiáveis, as válvulas KRV são oferecidas em modelos para...

O ejetor de vácuo VGS™4005 foi criado para operar em ambientes bastante adversos
12/08/2021

A Piab amplia a linha de produtos VGS™ com o VGS™4005

O VGS™4005 foi projetado para atender a aplicações de médio alcance em que menor profundidade de vácuo é necessária. Os ejetores de vácuo são robustos e fáceis de usar, criados para…

Distribuição automatizada de sementes para a produção de pães com o piFLOWf da Piab
10/08/2021

A panificadora industrial Austerschmidt da Alemanha automatiza a manipulação de sementes com os transportadores a vácuo da Piab

A diminuição da carga de trabalho e o cuidado na utilização dos recursos foram incentivos para que panificadora industrial Austerschmidt da Alemanha automatizasse seu processo de manipulação de sementes. Os transportadores a vácuo piFLOW®f apresentam as ferramentas ideais para isso.

Perfeito para aplicações de baixo a médio alcance – a série de ejetores Vacuplus da Piab
29/06/2021

A Piab lança a série de ejetores Vacuplus para aplicações de baixo a médio alcance

Como parte de nossa ambição de expandir nosso portfólio global, a Piab tem o prazer de apresentar o lançamento de nossos ejetores Vacuplus, projetados para atender a aplicações de baixo a médio alcance que não podem comprometer o desempenho do ejetor.

22 ventosas automotivas
29/06/2021

Piab amplia sua nova série de ventosas automotivas com a adição de três novas subfamílias

A Piab tem o orgulho de apresentar uma nova série de ventosas automotivas atendendo a aplicações na montagem de carrocerias e peças, bem como em linhas de prensas de baixa/média velocidade. Essas novas ventosas são somadas a um programa agora completo, com todas as 22 novas ventosas.

A Piab transporta leite instantâneo com segurança
10/06/2021

Transporte seguro de granulados de leite instantâneo com o transportador a vácuo piFLOW®p da Piab

Polmlek Raciaz, um produtor polonês de vários produtos à base de leite enfrentou um problema com granulados despedaçados durante a transferência de leite instantâneo em seu processo. O transportador a vácuo piFLOW®p da Piab era a solução que ele estava procurando. Equipado com um ejetor de alto fluxo de vácuo, foi possível ajustar a velocidade para manter os granulados conforme planejado.

piSAFE
08/06/2021

Lançamento piSAFE® - Programa completo agora disponível

O programa piSAFE® da Piab agora é suplementado com a Válvula de Segurança de Vácuo piSAFE® e a Miniválvula de Segurança de Vácuo piSAFE® para sistemas centralizados que marcam a conclusão do programa piSAFE®.

A Tradichem utiliza transportador a vácuo da Piab para miniaturizar princípios ativos
11/05/2021

A Tradichem utiliza transportador a vácuo da Piab para miniaturizar princípios ativos

O tamanho importa: principalmente em mercados competitivos como o de produtos farmacêuticos e nutracêuticos devido ao resultado direto sobre os custos. O processo Hipering® patenteado pela Tradichem começa exatamente no início da cadeia de processo com a miniaturização dos ingredientes. Graças ao transportador de vácuo piFLOW®p da Piab, esse processo patenteado é continuamente alimentado, mantendo o nível de pressão necessário.

Kora usa o transportador a vácuo da Piab, piFLOW®p, para o envase eficiente de superalimentos
22/04/2021

Kora usa o transportador a vácuo da Piab, piFLOW®p, para o envase eficiente de superalimentos

Trocas de produto rápidas e fáceis, conformidade com as normas alimentícias e farmacêuticas, e alta eficiência energética para conservação sustentável de recursos. Para a Kora, os transportadores a vácuo da Piab são o link perfeito entre as etapas do processo. Porque eles atendem justamente a esses critérios.

A Piab transporta microaditivos em solução Conberg para produção de rações de animais domésticos
07/04/2021

A Piab transporta microaditivos para rações de animais domésticos e de fazenda em solução da Conberg

Embora os microaditivos sejam uma parte importante na alimentação de animais de estimação e animais de fazenda, sua quantidade fortemente variável por receita representa um desafio para automatizar a transferência das estações de dosagem para o misturador. O integrador de sistema Conberg na Polônia desenvolveu uma solução adequada com base no transportador a vácuo piFLOW®f da Piab.

Bellows flat friction cup BFFT80P-2
01/04/2021

Piab apresenta um novo tamanho à família de ventosas de fole planas: BFFT80P-2

Piab expande sua linha de ventosas de fole planas para incluir uma ventosa com 80 mm de diâmetro.

01/03/2021

A Piab está evoluindo: um site totalmente novo, centrado no cliente, é lançado hoje

Com mais de 650 mil usuários todo ano, a Piab decidiu apostar tanto na identidade visual como na experiência do usuário em seu novo site. Depois de realizar incontáveis pesquisas, a Piab criou um site ainda mais centrado no cliente, tanto para usuários já existentes quanto para novos usuários.

Os transportadores a vácuo da Piab ajudam a cumprir as regras de distanciamento social
26/02/2021

Manipulação automatizada de pós com transportadores a vácuo da Piab garante o distanciamento social

A segunda onda da Covid 19 exige ainda mais a adesão às regras de distanciamento social. O manuseio automatizado de materiais com transporte a vácuo pode desempenhar um papel importante na redução dos contatos entre funcionários.

pisoftgrip 50-2
30/11/2020

A Piab tem orgulho de apresentar a piSOFTGRIP® 50-2, uma garra de pega de dois dedos.

Mais uma vez, a Piab aumenta a família piSOFTGRIP® com uma nova garra de pega desenvolvida para automação na indústria de alimentos/chocolate.

bgi-2 cups for thin delicate bags
30/11/2020

Piab aprimora os lábios para sacos (BGI) piGRIP®: feitos especialmente para manipular sacos de plástico resistentes e finos/delicados

O lábio BGI é ótimo para coletar sacos plásticos resistentes e bolsas com alimentos/substâncias secas ou úmidas. O lábio BGI-2 também oferece excelentes recursos na coleta de sacos plásticos finos/delicados.

novas ventosas automotivas piab
02/11/2020

Piab produz uma nova série de ventosas automotivas

A Piab tem o orgulho de apresentar uma nova série de ventosas automotivas atendendo a aplicações na montagem de carrocerias e peças, bem como em linhas de prensas de baixa/média velocidade.

Oferta de transporte a vácuo Piab para manufatura aditiva
02/11/2020

A Piab apresenta transportador de vácuo para a indústria de manufatura aditiva

Com vasta experiência na manipulação de materiais nas indústrias farmacêuticas, alimentícias e químicas, a Piab está ampliando sua oferta à indústria de manufatura aditiva.

piab compact10e
01/11/2020

Piab adiciona COMPACT10E ao programa de bombas compactas

A Piab expandiu seu programa de bombas compactas com uma nova alternativa, o COMPACT10E, para complementar o programa de bombas menores, com 10 mm.

Electrical Control Unit ECU-15
01/09/2020

ECU-15S piFLOW®p Smart

A Piab continua o desenvolvimento da plataforma do software piFLOW®p SMART, que tem como foco a facilidade de uso e a funcionalidade aprimorada/adicionada

piSOFTGRIP® 30-3
01/09/2020

Piab estende o programa pi-SOFTGRIP® com o piSOFTGRIP® 30-3

A Piab tem o orgulho de apresentar a nova ferramenta de garra macia piSOFTGRIP®, desenvolvida especialmente para a indústria alimentícia/de chocolate.

piFLOW®p SMART system
01/09/2020

Controlador elétrico ECU-15- piFLOW®

A nova plataforma do software da ECU-15 e ECU-15S pode ser facilmente atualizada com novas versões de software, adicionando novas funcionalidades no futuro.

Bellows flat friction cup BFFT60P-2
30/06/2020

Piab oferece um novo tamanho à família de ventosas de fole planas

Piab expande sua linha de ventosas de fole planas para incluir uma ventosa com 60 mm de diâmetro.

Kenos® KVG60
31/05/2020

Agora, o sistema de garras Kenos® KVG60 está disponível para ser configurado com as ventosas Piab

Com a nova ferramenta de configuração da Piab, é fácil e rápido projetar digitalmente um sistema de garras KVG60 equipado com geração de vácuo, bem como as ventosas e válvulas de controle de fluxo da Piab.

piCOBOT® fanuc
31/05/2020

O piCOBOT® está disponível com uma configuração plug & play para os robôs Fanuc CR4/CR7

Por meio da ferramenta de configuração fácil de usar on-line, os clientes da Piab agora podem optar por ter o piCOBOT® dedicado para os robôs Fanuc CR4 e CR7.

Rectangular Bellows cups
31/05/2020

Piab adiciona três novos tamanhos à família de foles retangulares

A Piab estende seu programa de ventosas de foles retangulares com duas novas ventosas que apresentam um fole extra: RBL20x45, RBL30x55 e uma ventosa nova completamente “quadrada”, a RBL60x60.

piabs x10l chip ejector
05/05/2020

O ejetor de Chip da Piab facilita a respiração para pacientes com COVID-19

A geração de vácuo com a mini bomba de Chip da Piab em aspiradores de secreção de um grande fabricante de equipamentos médicos garante que secreções, sangue e outros líquidos possam ser sugados silenciosamente e em grandes quantidades.

Bag gripper from Piab
27/04/2020

Três novos modelos de garras para sacos prontas para robôs

A Piab oferece uma ampla gama de sistemas de garras para robôs (EOAT) destinados a robôs industriais para operações de paletização e despaletização robótica – agora disponíveis em nosso site.

31/03/2020

Apresentando o transportador a vácuo piFLOW®i/f 28L

A Piab está estendendo a linha da família piFLOW®i/f com um novo transportador a vácuo que permite maior volume por lote.

piFLOW®fc vacuum conveyor
01/03/2020

Apresentando o transportador a vácuo piFLOW®fc de nível de aplicação intermediária (mid-range)

Chocolates, biscoitos, batatas fritas e café, assim como certos produtos químicos - o transportador a vácuo piFLOW®fc manipula tudo quanto é tipo de produto.

Brilliant Awards logo
11/02/2020

Piab awarded ”Employer of the Year”!

We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

piCOMPACT®23 SMART
21/01/2020

Geração digitalizada de vácuo permite a manutenção preditiva de sistemas de manipulação com robôs

A Piab fez um upgrade em seu principal produto - a série de ejetores de vácuo piCOMPACT® - para suportar a funcionalidade da Indústria 4.0.

11/11/2019

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the business of PIVAC Syd AB

Pivac Syd AB is one of Piab’s current distributors of innovative vacuum solutions in Sweden.

piCOBOT®
06/10/2019

Deixando a piCOBOT® ainda mais colaborativa

Piab’s clever end-of-arm (EOAT) vacuum tool piCOBOT® extends its reach into the cobot market - now configurable for any cobot.

02/10/2019

Piab Group has through Piab AB signed an agreement to acquire the businesses of Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB

Belker Vakuumteknik AB and PI-VAC AB are two of Piab’s most important and long serving distributors in Sweden.

Piab’s vacuum conveying Changeover Champion
01/09/2019

Transportador a Vácuo da Piab é Campeão de Setup

O aprendizado de máquinas no novo e exclusivo piFLOW®p SMART leva o transporte a vácuo a um novo nível.

EOAT solutions for the plastics industry
06/08/2019

Soluções de garras avançadas para a indústria de plásticos

As garras a vácuo da Piab são especialmente projetadas para manipular peças de plástico retiradas de um molde.

B-cups family with B65 bellows suction cup
23/06/2019

A Piab adiciona novo tamanho de 65 mm à linha de ventosas de fole

Tamanhos extras, mais funções em conexões adicionais e toda a linha de ventosa de fole no configurador.

piSOFTGRIP® lifting a tomato
10/06/2019

Manipule frutas delicadas cuidadosamente com a piSOFTGRIP®

A Piab está incrementando a automação na indústria alimentícia, introduzindo uma nova garra flexível acionada a vácuo.