Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piCLASSIC Si32-3 x3 COAX® Cartridge, Energy saving,

60462
  • Zintegrowany system oszczędzania energii (ES) redukujący zużycie sprężonego powietrza.
  • Zalecane do stosowania w szczelnych i prawie szczelnych aplikacjach.
  • Opatentowana technologia COAX® - najbardziej energooszczędna technologia eżektorów.
  • Wkład ssący Si o dodatkowym przepływie podciśnienia.
  • Dostępne 1 do 4 trójstopniowych wkładów COAX® Si32.
  • Niska waga, konfigurowalna i modułowa konstrukcja.
  • Łatwy demontaż w celu konserwacji.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Materiał CuZn, NBR (FKM), PA, POM, SS, Al
Poziom hałasu 66 – 77 dBA
Temperature -10 – 60 °C
Waga, wakuometr 50 g
Weight 820 – 870 g
Waga, tłumik 120 g
Wydajność
Ciśnienie zasilania maks. 0,7 MPa
Optymalne ciśnienie zasilania 0,6 MPa
Próżnia, maksymalna 75 -kPa
Parametry pneumatyczne
kv 7,8 Nl/s
Żywotność, cykle 10000000 cycles
Objętość wewnętrzna 246 cm³
Funkcja sygnału
Histereza 9,5±2.5 kPa
Ciśnienie zasilania Zużycie powietrza Przepływ podciśnienia (Nl/s) przy różnych poziomach podciśnienia (-kPa) Podciśnienie maksymalne
MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 -kPa
0,6 5,25 18 10.5 7.8 5.1 2.7 1.8 1.5 1.1 75
Ciśnienie zasilania Zużycie powietrza Czas opróżniania (s/l) do osiągnięcia różnych poziomów podciśnienia (-kPa) Podciśnienie maksymalne
MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 -kPa
0,6 5,25 0.007 0.017 0.033 0.06 0.11 0.18 0.27 75
Aby włączyć/wyłączyć linie wykresu, kliknij na linki tekstowe na legendzie wykresu

Rysunki wymiarowe

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
Konfiguracja/Zamawianie
Wsparcie / CAD
Szkolenie (4)
    • Pompy próżniowe

      • Co to jest COAX®?
        • COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia sprężonym powietrzem. Oparte na technologii wielostopniowego eżektora  wkłady COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory. Pozwalają one na projektowanie elastycznego, modułowego  i efektywnego systemu próżniowego. System próżniowy oparty na technologii COAX® może dostarczyć trzy razy większy przepływ podciśnienia niż konwencjonalne systemy, co pozwala zwiększyć prędkość o wysokiej niezawodności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. Wkłady COAX® występują w kilku rozmiarach (MICRO , MINI i MIDI) i modelach (BI , PI, Si , Ti i XI), dzięki czemu nadają się do każdego zastosowania. Technologia zapewnia doskonałe osiągi zarówno przy niskich oraz wysokich ciśnieniach zasilania. Pompy oparte na technologii COAX® mogą pracować w zakresie ciśnienia zasilania od 0,17 do 0,60 MPa (25-87 psi).

      • Czy Piab udziela gwarancji na pompy próżniowe?
        • Firma Piab oferuje gwarancję dla swoich dystrybutorów i klientów na całym świecie zgodnie z podanymi niżej definicjami:

          • Pięć lat gwarancji na pompy próżniowe bez akcesoriów i systemów sterujących.
          • Jeden rok gwarancji na pozostałe produkty.

          Ogólne zasady gwarancji:

          • Firma Piab udziela gwarancji na wady produkcyjne i materiały które wystąpią podczas normalnego użytkowania w odpowiednim środowisku, przy obsłudze i warunkami kontroli podanymi w instrukcji obsługi.
          • Firma Piab wymieni lub naprawi nieodpłatnie wadliwe produkty wysyłane do przedstawiciela Piab. Koszty transportu pokryje przedstawiciel Piab’a.
          • W gestii firmy Piab jest decyzja, czy wadliwy produkt należy odesłaćdo Piab do wymiany lub naprawy na koszt Piab.
          • Firma Piab nie wymienia części zużywające się jak: przyssawki, elementy filtrów, uszczelnienia, węże itp.
          • Firma Piab nie rekompensuje szkód spowodowanych przez wadliwe produkty.
      • Czy pompa eżektorowa zużywa więcej energii niż pompa mechaniczna?
        • Gdy pompy są włączone, pompa eżektorowa  faktycznie zużywa więcej energii niż mechaniczna, jednak większość aplikacji próżniowych działa cyklicznie. Powoduje to, że pompa eżektorowa działa z przerwami i pobiera znacznie miej energii niż pompa mechaniczna, która przez cały czas pracuje.

      • Dlaczego należy wybrać połączenie pompy i chwytaka (VGS)?
        • Najczęstszym problemem w systemie próżniowym jest to, że masz ograniczenia między źródłem podciśnienia i punktu ssania, np. długie, wąskie przewody. Dzięki zastosowaniu połączenia pompy i chwytaka, podciśnienie jest wytwarzane przy przyssawce. Ograniczenia zostały zmniejszone do minimum oraz zminimalizowano zużycie energii w systemie.

      • Dlaczego warto używać pompę eżektorową zamiast pompy mechanicznej?
        • Technologia eżektorowa nie ma żadnych ruchomych części więc praktycznie może obyć się bez konserwacji oraz charakteryzuje się wyższą niezawodnością. Eżektory mają niewielkie rozmiary oraz ciężar, który daje możliwość umieszczenia go bliżej punktu ssania lub w miejscu, gdzie rzeczywiście potrzeba próżni. Pompa mechaniczna ma także o wiele wyższy poziom hałasu oraz wytwarza ciepło, co oznacza, że ​​zwykle trzeba ją umieścić w izolowanym pomieszczeniu .

      • Jak mogę serwisować moją pompę?
        • Ze względu na konstrukcję wielostopniowej pompy próżniowej COAX® i brak w niej ruchomych elementów praktycznie nie wymaga ona konserwacji.

      • Jake są korzyści ze stosowania eżektora wielostopniowego w porównaniu z eżektorem jednostopniowym?
        • Eżektor jednostopniowy jest przeznaczony dla wysokiego przepływu podciśnienia oraz wysokiego poziomu próżni. Wielostopniowy eżektor COAX®  ma połączenie różnych dysz zapewniających zarówno wysoką wydajność przepływu jak i wysoki poziom próżni. Taka budowa daje też mniejsze zużycie energii dla podobnej wydajności.

      • Jakie są rozmiary portów na tej pompie?
        • Rozmiary portów można sprawdzić w danych katalogowych, które można pobrać po rejestracji. Specyfikacja typu gwintu nie jest dostępna na stronie internetowej.

      • Jakiego poziomu próżni należy użyć?
        • W aplikacjach podnoszenia przyssawkami nie należy używać większego podciśnienia niż jest potrzebne. Zwykle zalecane jest  60-kPa (18-inHg).  Zbyt wysoki poziom próżni daje mniejszą wydajność i może zużywać więcej energii niż faktycznie jest potrzebne.

      • Kiedy korzystać z integracji wkładu próżniowego w systemie?
        • Najczęstszym problemem w systemie próżniowym jest to, że są ograniczenia między źródłem podciśnienia a punktu ssania - np. długie, wąskie przewody. Dzięki integracji wkładów próżniowych w systemie, jest możliwość umieszczenia źródła podciśnienia blisko punktu, gdzie potrzebna jest próżnia. Ograniczenia zostały zmniejszone do minimum oraz zminimalizowano zużycie energii w systemie. Jest to również bardziej kompaktowe rozwiązanie.

      • Mam starszą pompę próżniową Piab i potrzebuję części zamiennych. Jak mogą być one zidentyfikowane?
        • Najpierw należy pobrać instrukcję ze strony głównej  - tam znajdziesz numery artykułów różnych części zamiennych.

      • Skąd mam wiedzieć, który wkład COAX® mam zastosować?
        • Najprostszym sposobem jest użycie instrukcji wyboru w rozdziale poświęconym pompom. Wkłady MICRO , MINI i MIDI opisuje wielkość i wydajność, gdzie najmniejsza jest pompa MICRO a największa MIDI. Każda dostępna jest w kilku różnych charakterystykach, jedna dla dodatkowego dużego przepływu (Si), jedna dla zapewnienia dodatkowego wysokiego poziom próżni (Xi), po jednej dla obsługi niskiego i fluktuującego ciśnienia sprężonego powietrza zasilającego (Bi/Pi)  a na koniec o wysokiej tolerancji na zanieczyszczenia (Ti).

      • W jaki sposób można ustawić poziom podciśnienia podczas pracy z różnymi obiektami, które wymagają indywidualnych poziomów?
        • Wielostopniowy eżektor COAX®  jest zaprojektowany tak, aby można było regulować maksymalny poziom próżni przez regulację ciśnienia sprężonego powietrza zasilającego. Przy użyciu piSAVE optimize można ustawić określony poziom podciśnienia potrzebnego i piSAVE optimize reguluje odpowiednio ciśnienie zasilające pompę. Nigdy nie używać więcej sprężonego powietrza niż jest potrzebne w aplikacji. Proszę również skorzystać z kalkulatora piSAVE optimize aby zobaczyć rzeczywistą oszczędność energii.

           

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2020 Polityka prywatności

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami