Proszki metali są zarówno kosztowne, jak i niebezpieczne, dlatego odpowiednie metody odzyskiwania ich z drukarki mają kluczowe znaczenie. Urządzenia do transportu materiałów sypkich piFLOW® firmy Piab mogą transportować proszki metali z drukarki do sita lub beczki/pojemnika oryginalnego producenta za pośrednictwem zamkniętego systemu, nie tylko zwiększając wydajność, ale też zapewniając przy tym wysoką produktywność i bezpieczeństwo pracowników. Możliwe jest również odzyskanie proszków metali z pojemnika przelewowego, płyty konstrukcyjnej drukarki lub za pomocą rury zasilającej Piab.
Odzyskaj proszki metali, aby zmniejszyć ilość odpadów i poprawić środowisko pracy operatorów druku przestrzennego! Urządzenia do transportu materiałów sypkich Piab pomogą Ci się z tym uporać. Skontaktuj się z naszymi ekspertami w celu dostosowania najlepszych rozwiązań podciśnieniowych związanych z transportem materiałów sypkich!
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat innych zastosowań druku przestrzennego?
Kliknij odnośniki!
Napełnianie drukarek proszkami metali
Sito lub zbiornika do napełniania metalowego proszku
Dowiedz się więcej na temat oferty Piab dla druku przestrzennego metali: Pobierz ulotkę dotyczącą piFLOW®!