Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,44 | 2,21 | 3,15 | 2,6 | 1,9 | 1,3 | 0,75 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,05 | 0 | 90 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,44 | 2,21 | 0,035 | 0,079 | 0,142 | 0,239 | 0,399 | 0,649 | 1,149 | 2,483 | 0 | 90 |
Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
Skorzystaj z naszego przewodnika, aby uzyskać rekomendację lub zostaw swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą!
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?