Przejdź do treści

Branże przemysłu

Farmaceutyki

Przemysł farmaceutyczny wymaga najwyższego poziomu bezpieczeństwa, higieny i jakości urządzeń, aby spełnić normy i przepisy branżowe. Nasze produkty przekraczają te wymagania, pozwalając na optymalizację produktywności bez stwarzania ryzyka dla ludzi.

Proszek

W produkcji farmaceutyków, proszek jest transportowany przez kolejne etapy procesu albo poprzez ręczne przenoszenie, albo za pomocą automatycznego rozwiązania. Jest wiele wyzwań, którym należy stawić czoła, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo personelu, zanieczyszczenie, segregacja materiałów, odpad, a także zgodność i jakość. Nasze rozwiązania są dostosowane do Państwa potrzeb, umożliwiając stworzenie bezpiecznego i zamkniętego systemu pomiędzy poszczególnymi etapami procesu. Piab oferuje inteligentnie zaprojektowane rozwiązania, które zapewniają skuteczny transport od początku do końca.

Co oferuje firma Piab

  • Wydajność: nasze przenośniki próżniowe są przystosowane do szybkiego przenoszenia proszku bez segregacji materiału
  • Przed konkurencją: wyznaczamy i przekraczamy standardy branżowe bez uszczerbku dla bezpieczeństwa

Applications

Napełnianie kapsułek

Learn more

Podawanie materiału do i z jednostki przesiewającej

Learn more

Podawanie materiału do i z frezowania i mielenia

Learn more

Podawanie materiału do i z blendera/mieszalnika

Learn more

Podawanie materiału do i z osuszacza fluidyzacyjnego

Learn more

Napełnianie reaktora

Learn more

Przenoszenie proszku do i z bębna lub beczki

Learn more

Odzyskanie proszku

Learn more

Pakowanie proszku

Learn more

Tabletki i kapsułki

W produkcji farmaceutyków, tabletki i kapsułki są transportowane przez kolejne etapy procesu albo poprzez ręczne przenoszenie, albo poprzez zautomatyzowane rozwiązanie. Jest wiele wyzwań, którym należy stawić czoła, takich jak zdrowie i bezpieczeństwo personelu, zanieczyszczenie, segregacja materiałów, odpad, a także zgodność i jakość. Nasze rozwiązania są dostosowane do Państwa potrzeb, umożliwiając stworzenie bezpiecznego i zamkniętego systemu pomiędzy poszczególnymi etapami procesu. Piab oferuje inteligentnie zaprojektowane rozwiązania, które zapewniają skuteczny transport od początku do końca.

Co oferuje firma Piab

  • Rentowność: mniejsza ilość odpadu dzięki delikatnemu transportowi próżniowemu
  • Wydajność: nasze przenośniki próżniowe są przystosowane do szybkiego przenoszenia proszku bez segregacji materiału
  • Koncentracja na człowieku: łatwa konserwacja, higiena i bezpieczna obsługa przez człowieka

Applications

Podawanie do i pobieranie z tabletkarki

Learn more

Podawanie do i pobieranie z procesu powlekania tabletek

Learn more

Podawanie do i z procesu napełniania kapsułek

Learn more

Maszyny do podawania opakowań

Learn more

Przenoszenie przez/do i ze sprzętu do wykrywania metali

Learn more

Odzyskanie materiału, tabletek i kapsułek

Learn more