Przenoszenie kawy – delikatny proces
<p>Mikropalarnie i duże zakłady przemysłowe stawiają czoła wyzwaniom związanym z przenoszeniem kawy z jednego etapu przetwarzania do drugiego. Jednak bardzo często stosuje się praktyki, które mogą negatywnie wpłynąć na jakość produktu. Wybór odpowiedniej metody transportu ma kluczowe znaczenie dla zachowania aromatu kawy, a często konieczne jest zapobiegnięcie oddziaływaniu powietrza atmosferycznego na kawę. Przenośniki próżniowe Piab działają zarówno w półzamkniętych systemach z wykorzystaniem powietrza atmosferycznego, jak i w zamkniętych pętlach z gazowym azotem zastępującym tlen.</p>
<p>Uważa się, że przenoszenie próżniowe uszkadza ziarna, czemu można łatwo zapobiec dzięki naszej opatentowanej technologii piGentle, która wykorzystuje transport fazy gęstej. Korzystanie z przenośników próżniowych może również rozwiązać problemy związane z ergonomią w zakładzie, pozwalając uniknąć ręcznego przenoszenia oraz zapewniając przemieszczanie w pionie za pomocą elastycznych węży. Brak ruchomych części przyczynia się do minimalizacji wymogów konserwacyjnych i umożliwia łatwe czyszczenie sprzętu.</p>
<p>Przenośniki Piab mogą również obsługiwać kawę, cukier i inne dodatki wykorzystywane w produkcji kawy instant.</p>
<p>Przenośniki próżniowe Piab są używane przez małych i dużych producentów kawy na całym świecie. Nasze produkty są zgodne ze standardami dotyczącymi żywności, a ponadto zapewniamy globalne wsparcie i pomoc w wyborze odpowiedniego sprzętu przenoszącego dopasowanego do Twoich potrzeb za pośrednictwem naszych inżynierów ds. zastosowań oraz partnerów.</p>