Wybór odpowiednich przyssawek zapewniających bezpieczne, niezawodne i nie pozostawiające śladów chwytanie na tłustych powierzchniach jest absolutnie niezbędny. Pozwala to nie tylko na zwiększenie wydajności, ale także na zminimalizowanie ilości odpadów.
Nasze przyssawki o wysokiej sile tarcia są zaprojektowane specjalnie do montażu nadwozia. Połączenie każdej przyssawki z czujnikowymi wyłącznikami próżniowymi jest zalecane w celu zapewnienia większej elastyczności i kontroli, a także dodatkowego bezpieczeństwa i niezawodności. Elastyczne elementy oprzyrządowania do łatwego pozycjonowania przyssawek ułatwią skrócenie czasu instalacji i zapewnią niezawodne pozycjonowanie przyssawek cykl za cyklem.
Wydajność zwiększa się również dzięki eżektorom próżniowym wykorzystującym technologię COAX® oraz optymalizatorom minimalizującym zużycie energii, które mogą być stosowane zarówno jako scentralizowane, jak i zdecentralizowane. W przypadku urządzeń ważna jest funkcja oddychania po zwolnieniu, aby uniknąć samoprzyczepności (niepożądanego podciśnienia), którą również wprowadziliśmy do naszych rozwiązań.