piINLINE® i piSTAMP to niewielkie, zdecentralizowane eżektory próżniowe, które wykorzystują opatentowaną technologię COAX® lub nową, opcjonalną technologię STX. Są to ultralekkie, zdecentralizowane generatory podciśnienia, niektóre z nich posiadają zintegrowane mechanizmy zwalniające w zminimalizowanych pojemnikach. Wszystkie mogą być montowane bezpośrednio na wężu w pobliżu ssawki (lub punktu ssania). piINLINE®plus posiada poza innymi przydatnymi funkcjami m.in. opatentowaną cechę, jest pierwszym prawdziwym eżektorem rzędowym (sprężone powietrze — podciśnienie) ze zintegrowaną funkcją automatycznego zwalniania. Rodzina eżektorów piINLINE® firmy Piab oferuje znacznie lepsze osiągi przy co najmniej o 40–50% niższym zużyciu energii, a piSTAMP o 25% niższym zużyciu energii, w porównaniu z konkurencyjnymi jednostopniowymi eżektorami liniowymi w porównywalnej wielkości. Zdecentralizowane eżektory próżniowe są szczególnie popularne w przemyśle motoryzacyjnym, w zastosowaniach typu pobierz i odłóż w produkcji elektroniki/półprzewodników, w dedykowanych urządzeniach pakujących, w automatyce wtryskowej oraz przy rozładunku/załadunku maszyn do formowania metali (gięcie, wykrawanie i cięcie laserowe).
Przeczytaj więcejNie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?