Rozwiązanie do automatyzacji — z wieloma zastosowaniami
<p>Przemysł nutraceutyczny to świat między branżą spożywczą a farmaceutyczną i może obejmować różne operacje — od produkcji żywności funkcjonalnej lub suplementów diety po tę, sterylną, farmaceutyczną. Różnorodność ta wiąże się z wieloma wymaganiami dotyczących sprzętu produkcyjnego, a jednocześnie koniecznością zachowania integralności produktu. W przypadku większości urządzeń transportowych wystarczy, gdy są one przeznaczone do kontaktu z żywnością, ale w niektórych sytuacjach obowiązują bardziej rygorystyczne zasady, zwłaszcza jeśli przenoszony materiał stanowi zagrożenie dla zdrowia operatorów.</p>
<p>Firma Piab oferuje szeroką gamę urządzeń do transportu materiałów sypkich, spełniających wszystkie te potrzeby, w tym przenośniki spożywcze i antystatyczne z certyfikatami ATEX w zakresie pyłów lub gazów. Do przenoszenia proszków i granulek zalecany jest jeden z modeli piFLOW®p lub piFLOW®fc, w zależności od wymaganej wydajności, charakterystyki materiału, a nawet poziomu ręcznej interwencji operatora podczas konfiguracji i bieżącego użytkowania. piFLOW®p jest dostępny z czterema różnymi poziomami automatyzacji — od standardowego produktu po całkowicie zautomatyzowane dostrajanie. Do przenoszenia tabletek lub innych bardziej wrażliwych materiałów zalecamy użycie piFLOW®t, wyposażonego w technologię piGENTLE®, aby uniknąć wykruszania tabletek.</p>
<p>Urządzenia do transportu materiałów sypkich mogą być stosowane na wielu etapach linii produkcyjnej, w tym podczas ładowania i rozładowywania tabletkarek, maszyn do napełniania kapsułek, jednostek mieszających i blendujących, zagęszczarek walcowych i przenośników ślimakowych aż do pakowania. Powszechnie panuje błędne przekonanie, że podczas transportu podciśnieniowego nie da się uniknąć uszkodzeń produktów lub separacji w przypadku mieszanek proszków. Dzięki odpowiednim ustawieniom i wymiarom przenośniki Piab przezwyciężają te wyzwania, więc nie dochodzi do różnic w formulacji produktów. Niewielkie wymiary zapewniają ponadto elastyczne możliwości projektowania układu.</p>