Czym jest druk przestrzenny?
Druk przestrzenny, znany jako druk 3D, projektowanie generatywne lub szybkie prototypowanie, to termin obejmujący każdy proces produkcyjny, w którym materiał jest nakładany warstwa po warstwie w celu wytworzenia obiektów trójwymiarowych (przedmiotów obrabianych).
Druk przestrzenny, inaczej druk 3D, może być wykorzystywany nie tylko do tworzenia prototypów i projektów, ale również w przemyśle, do produkcji modeli i prowadzenia badań w celu wytwarzania modeli, wzorów, narzędzi i produktów końcowych, a także do użytku osobistego. Stosuje się go również w budownictwie, sztuce i medycynie.
Automatyzacja transportu materiałów sypkich.
Zważywszy na szybki rozwój i rosnące możliwości druku przestrzennego, automatyzacja transportu materiałów sypkich jest kluczowym aspektem ustanowienia tej technologii jako standardowego procesu produkcyjnego. Mimo iż druk przestrzenny wyznacza nowe standardy w produkcji, wiele jej etapów jest nadal wykonywanych ręcznie. Dotyczy to zwłaszcza napełniania sprzętu produkcyjnego odpowiednim proszkiem tworzywa sztucznego lub proszkiem metalu. Co więcej, zastosowanie technologii transportu podciśnieniowego może wspomóc ochronę ludzi, produktów i środowiska.
Zastosowania
Operatorzy zazwyczaj ręcznie napełniają drukarki, sita lub zasobniki. Proces ten w dużej mierze opiera się na pracy ręcznej i naraża pracownika na niebezpieczny pył metali i podnoszenie ciężkich przedmiotów. Ponadto nie jest łatwo zebrać z bębna lub zbiornika całość proszków metali. Efektem tego jest utrata proszków prowadząca do strat finansowych. Automatyzacja procesu zapewnia wyższą produktywność, większe bezpieczeństwo dla pracowników oraz ergonomiczne środowisko pracy.
W firmie Piab dzielimy ten proces na trzy typy druku przestrzennego metali:
Napełnianie drukarki 3D proszkami metali
Urządzenia do transportu materiałów sypkich firmy Piab zbierają nowy lub odzyskany proszek metali bezpośrednio z sita, metalowego zbiornika lub zasobnika i napełniają nim drukarkę. Pobrania można dokonać również bezpośrednio ze zbiornika przelewowego.
Napełnianie sita lub zasobnika proszkami metali
Urządzenia do transportu materiałów sypkich firmy Piab mogą napełniać sito lub zasobnik bezpośrednio z bębna lub zbiornika producenta w sytuacji, gdy wymagany jest przesiew wstępny lub odzysk proszków metali z naczynia przelewowego drukarki 3D. Przenośniki mogą być zintegrowane z przenośnymi rozwiązaniami przesiewającymi ze względu na łatwość ich montażu i niewielką wagę, co pozwala na korzystanie z tego samego rozwiązania w zakresie przenoszenia i przesiewania, które jest już używane w drukarkach.
Odzyskiwanie proszków metali z drukarki
Proszki metali są zarówno kosztowne, jak i niebezpieczne, dlatego odpowiednie metody odzyskiwania ich z drukarki mają kluczowe znaczenie. Urządzenia do transportu materiałów sypkich piFlow® firmy Piab mogą transportować proszki metali z drukarki do sita lub bębna/zbiornika oryginalnego producenta poprzez system zamknięty, co zwiększy wydajność i bezpieczeństwo pracowników. Możliwe jest odzyskanie proszków metali z zasobnika przelewowego i zbudowanie arkuszu bezpośrednio z drukarki lub korzystając z rury zasilającej firmy Piab.
Najlepsze urządzenia do transportu materiałów sypkich Piab dla branży druku przestrzennego
Nasze bogate doświadczenie w transporcie materiałów sypkich sprawia, że urządzenia do transportu materiałów sypkich Piab od dłuższego czasu są wydajnym rozwiązaniem dla procesów druku przestrzennego. Niemniej jednak ewolucja naszych produktów pozwala wkroczyć na wyższy poziom dostosowywania do potrzeb klienta. Firma Piab opracowała trzy różne konfiguracje w zależności od produktu i wymagań dotyczących transportu, dedykowane dla wytwórców druku przestrzennego, producentów sprzętu oryginalnego, producentów proszków i dostawców. Urządzenia do transportu materiałów sypkich premium marki Piab mają obudowę ze stali nierdzewnej (ASTM 316L) i wykorzystują opatentowaną przez firmę Piab, wysoce wydajną technologię podciśnieniową COAX®. Posiadają certyfikat ATEX dla pyłów i gazów oraz wbudowane automatyczne czyszczenie filtra. Firma Piab przeprowadziła wewnętrzne testy różnych metali i stopów, które wykazały, że nasze urządzenia do transportu materiałów sypkich są w stanie obsłużyć z imponującą przepustowością proszki o gęstości nasypowej 8 kg/litr.
Pracując z różnymi technologiami druku przestrzennego, takimi jak spiekanie w złożu proszkowym (PBF), w tym Binder Jetting i spiekanie laserowe, firma Piab oferuje największą elastyczność w integracji zautomatyzowanych rozwiązań transportu podciśnieniowego z dowolnym procesem produkcyjnym opartym na proszku.
Jesteśmy Twoim pomostem w bezpiecznej industrializacji procesów druku przestrzennego!
Aby dowiedzieć się więcej, kliknij obrazek produktu!
Piab Twoim rzetelnym i niezawodnym partnerem
Oprócz automatyzacji podnoszenia podciśnieniowego transport podciśnieniowy jest główną dziedziną w firmie Piab, skupiającą się wyłącznie na transporcie i przemieszczeniu proszków i materiałów sypkich, obsłudze proszków delikatnych i granulatów dla branży farmaceutycznej, gastronomicznej i chemicznej, a także w coraz większym stopniu na procesach druku przestrzennego.
Nasze centra wdrażania i personalizacji znajdujące się w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Singapurze, a także centrala w Szwecji, oferują spersonalizowane wsparcie i testy dla Twoich materiałów, by pomóc Ci stworzyć najlepsze rozwiązania dla Twoich procesów. Ponadto nasze biura we Francji, Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Chinach oferują środowiska testowe dla szerokiej gamy rozwiązań transportu podciśnieniowego marki Piab. Jesteśmy gotowi wspomóc Cię naszym bogatym doświadczeniem oraz know-how. Znajdziemy najlepsze możliwe rozwiązanie dla każdego przypadku.
Pokaż nam, jakim wyzwaniom w zakresie zarządzania proszkiem musisz stawić czoła, a my zajmiemy się resztą!
Kliknij odnośniki!
Sito lub zbiornika do napełniania metalowego proszku
Odzyskiwanie proszku metalu z drukarki
Dowiedz się więcej na temat oferty Piab dla druku przestrzennego metali: Pobierz ulotkę dotyczącą piFLOW®!