Próżnia daje dużą przewagę przy przenoszeniu suchych produktów w postaci proszków przez dedykowane systemy rurowe. Systemy transportu próżniowego firmy Piab są zbudowane z wysokiej jakości materiałów. Przy produkcji artykułów spożywczych, farmaceutycznych i chemicznych stawiane są wymagania co do najwyższego możliwego stopnia bezpieczeństwa w zakresie higieny i działania. Przenośniki piFLOW® firmy Piab zostały opracowane jako odpowiedź na surowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz chemicznym. Przenośniki Piab posiadają certyfikat ATEX pył. piFLOW®p i piFLOW®t posiadają certyfikat ATEX gaz. Wszystkie przenośniki są dostępne z pompą próżniową napędzaną eżektorem lub z pompą mechaniczną.
Przeczytaj więcejPróżnia daje dużą przewagę przy przenoszeniu suchych produktów w postaci proszków przez dedykowane systemy rurowe. Systemy transportu próżniowego firmy Piab są zbudowane z wysokiej jakości materiałów. Przy produkcji artykułów spożywczych, farmaceutycznych i chemicznych stawiane są wymagania co do najwyższego możliwego stopnia bezpieczeństwa w zakresie higieny i działania. Przenośniki piFLOW® firmy Piab zostały opracowane jako odpowiedź na surowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz chemicznym. Przenośniki Piab posiadają certyfikat ATEX pył. piFLOW®p i piFLOW®t posiadają certyfikat ATEX gaz. Wszystkie przenośniki są dostępne z pompą próżniową napędzaną eżektorem lub z pompą mechaniczną.
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?