Przenośniki Piab opracowane specjalnie do zastosowań związanych z drukiem przestrzennym są zaprojektowane w oparciu o korpus ze stali nierdzewnej (ASTM 316L) i zawór motylkowy. Przenośniki te są wyposażone w standardowe złącze TC ułatwiające integrację i zaprojektowane tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca. Typowe zastosowania to przenoszenie proszku metalowego do lub z leja zasypowego lub sita, podawanie do drukarki 3D lub recyrkulacja materiału z pojemnika przelewowego.
Przeczytaj więcej0
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?