Przenośnik piFLOW®f jest naszym najpopularniejszym przenośnikiem próżniowym wykorzystywanym w przemyśle spożywczym. Zastępuje on ręczne przenoszenie lub przenośniki mechaniczne, takie jak przenośniki śrubowe lub podnośniki kubełkowe, zapewniając bezpieczniejsze, ergonomiczne i bezpyłowe środowisko pracy w fabrykach produkujących żywność. Do typowych przenoszonych materiałów należą różnego rodzaju proszki i granulaty, m.in. sól, mąka, cukier granulowany lub puder, kawa (w proszku lub w ziarnach), herbata, białko w proszku lub inna żywność lecznicza, owies, papryka w proszku, kakao, produkty suszone (np. makaron), soczewica, ryż, nasiona (konopie, orzeszki ziemne, nerkowce itp.), przyprawy, bułka tarta, ser w proszku, chrupki ryżowe, ciecierzyca, nasiona dla ptaków, karma dla zwierząt domowych, kapsułki z olejem rybnym, suszone owoce i inne. Firma Piab przeprowadziła szereg testów związanych z różnymi zastosowaniami w przemyśle spożywczym. Wyniki testów są częścią wiedzy zawartej w bazie danych firmy Piab, dlatego w przypadku większości zapytań kontrole wykonalności są przeprowadzane w bardzo krótkim czasie. Seria piFLOW®f obejmuje modele o objętości wsadu 6, 8, 14 i 28 l (ok. 0,064, 0,085, 0,149, 0,302 m³), które mogą transportować do 7,5 tony/h (15 000 lbs/h). Ich korpus wykonany jest ze stali nierdzewnej (ASTM 304L). Wszystkie części stykające się z przenoszonymi materiałami (korpus przenośnika i uszczelki) spełniają wymogi FDA, WE nr 1935/2004 i WE nr 10/2011. W zależności od konfiguracji dostępny jest certyfikat ATEX dotyczący odprowadzania pyłów. Seria ta jest dostępna z dwoma poziomami automatyzacji. Wersja standardowa to prosty, niezawodny przenośnik próżniowy. Z kolei wersja BVO (z optymalizacją objętości wsadu) jest wyposażona w czujnik poziomu ułatwiający ustawianie objętości partii, co prowadzi do skrócenia czasu ustawiania przenośnika przy zmianie materiału i zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa pracy dzięki ograniczeniu możliwości popełnienia błędu przez człowieka.
Przeczytaj więcejNie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?