Przenoszenie to szybki proces, w którym przyssawki o wysokim poziomie tarcia firmy Piab do powierzchni tłustych są potrzebne do uzyskania maksymalnej wydajności i zminimalizowania ryzyka wgnieceń. Zdecentralizowane eżektory ze zintegrowanymi mechanizmami zwalniającymi, takie jak piSTAMP i piINLINE®, są umieszczone bezpośrednio przy przyssawce i stanowią odpowiednie rozwiązanie dla najwyższych prędkości prasy (do 15-20 suwów/min). Scentralizowany, wysokowydajny eżektor, taki jak piCOMPACT®23 SMART SX42, może obsługiwać wszystkie narzędzia krańcowej dla konkretnej tłoczni, która może obsługiwać prędkości do 10-15 suwów/min.