COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów. Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości.
Przeczytaj więcejCiśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,17 | 1,37 | 2,6 | 1,7 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
0,22 | 1,62 | 2,7 | 2 | 1,5 | 0,9 | 0,55 | 0,45 | 0,26 | 0,07 | 0 | 0 | 73 |
0,3 | 2 | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 0,65 | 0,5 | 0,35 | 0,25 | 0,1 | 0 | 90 |
0,4 | 2,54 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 0,66 | 0,36 | 0,26 | 0,08 | 0 | 86 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,17 | 1,37 | 0,04 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
0,22 | 1,62 | 0,035 | 0,09 | 0,18 | 0,32 | 0,51 | 0,8 | 1,7 | 0 | 0 | 73 |
0,3 | 2 | 0,038 | 0,084 | 0,153 | 0,267 | 0,441 | 0,677 | 1,01 | 1,581 | 0 | 90 |
0,4 | 2,54 | 0,03 | 0,065 | 0,12 | 0,19 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,7 | 4,5 | 86 |
Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?