COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. Dwustopniowy wkład COAX® MICRO jest prawdopodobnie najmniejszym na świecie wielostopniowym eżektorem. Jego niewielka waga sprawia, że jest odpowiedni do integracji w pobliżu punktu ssania w aplikacjach szybkiego podnoszenia i przenoszenia małych przedmiotów. Dwustopniowy wkład COAX® MINI ma niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MINI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Dwustopniowy wkład COAX® MIDI posiada niewielkie wymiary montażowe, zaś trójstopniowy wkład COAX® MIDI charakteryzuje się wysokim wstępnym przepływem podciśnienia. Wkłady MIDI są efektywnymi generatorami przedmuchu, a także są odpowiednie do szybkiego opróżniania dużych objętości.
Przeczytaj więcejCiśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Przepływ próżni (Nl/s) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,29 | 0,35 | 0,31 | 0,25 | 0,18 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | 0,007 | 0 | 84 |
0,6 | 0,37 | 0,34 | 0,3 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,1 | 0,048 | 0,023 | 0 | 0 | 79 |
Ciśnienie zasilania | Zużycie powietrza | Czas opróżniania (s/l) dla różnych poziomów próżni (-kPa) | Maksymalne podciśnienie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 0,29 | 0,3 | 0,66 | 1,12 | 1,8 | 2,85 | 4,35 | 6,55 | 11,5 | 0 | 84 |
0,6 | 0,37 | 0,31 | 0,67 | 1,089 | 1,63 | 2,39 | 3,7 | 6,54 | 0 | 0 | 79 |
Ta czynność wymaga zalogowania się
Proszę Login lub Zarejestruj, aby otrzymać pełne korzyści z piab.com.
Nie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?