Gama produktów piFLOW®fc jest zalecana w przemyśle spożywczym i chemicznym, gdzie wymagany jest najwyższy poziom higieny. Są one dostępne w rozmiarach 3, 7, 14 i 33 l (ok. 0,034, 0,076, 0,149 i 0,356 m³), które mogą transportować do 8 ton na godzinę (16 000 lbs/h). Seria piFLOW®fc posiada korpus ze stali nierdzewnej (ASTM 304L) i spełnia wymogi FDA, WE nr 1935/2004 oraz WE nr 10/2011. Seria piFLOW®fc charakteryzuje się wysoką przepustowością, a jednocześnie zapewnia małą powierzchnię zabudowy, bezpyłową pracę i skrócony czas serwisowania. Typowe zastosowania obejmują kakao, ciasto na ciasteczka, chipsy i niektóre substancje chemiczne – przenośnik próżniowy piFLOW®fc poradzi sobie ze wszystkim. Seria piFLOW®fc jest dostępna z dwoma różnymi poziomami automatyzacji. Wersja standardowa zapewnia podstawową funkcjonalność i niezawodność serii produktów piFLOW®fc. System BVO, czyli układ optymalizacji objętości wsadu, jest wyposażony w czujnik poziomu, który pomaga w ustawieniu najbardziej krytycznego parametru – timera ładowania, dzięki czemu konfiguracja i obsługa urządzenia do transportu materiałów sypkich jest łatwiejsza i bezpieczniejsza.
Przeczytaj więcejNie można porównywać różnych typów produktów. Czy chcesz usunąć istniejące produkty?