Zwykle podawanie odzyskanych lub pierwotnych proszków metali do sit lub zasobników jest wykonywane ręcznie, co powoduje uzależnienie od operatora, naraża pracownika na kontakt z niebezpiecznymi metalami i wymaga podnoszenia ciężkich przedmiotów podczas drukowania 3D i w trakcie druku przestrzennego.
Ponadto trudno jest zapewnić, że cały proszek metalu zostanie podniesiony z beczki lub pojemnika, co może powodować straty materiału oraz kosztowną kasację procesu.
Urządzenia do transportu materiałów sypkich firmy Piab są w stanie skutecznie podawać materiały do sita lub zasobnika bezpośrednio z beczki lub pojemnika oryginalnego producenta. Systemy są w stanie wykonać również przesiew wstępny lub odzyskać proszki metali z pojemnika przelewowego drukarki 3D.
Rozwiązania te skutkują wyższą efektywnością produkcji, niwelują ilość odpadów i wspomagają tworzenie ergonomicznego środowiska pracy.
Urządzenia do transportu mogą być zintegrowane z przenośnymi rozwiązaniami do przesiewania z uwagi na łatwy montaż i niską wagę, dzięki czemu można korzystać z tego samego urządzenia do transportu i rozwiązania do przesiewania do zasilania drukarek.
Dzięki produktom Piab z łatwością poradzisz sobie z wszelkimi aspektami produkcji druku przestrzennego!
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat innych zastosowań druku przestrzennego?
Kliknij odnośniki!
Poprawa uzupełniania drukarki proszkami metali
Odzyskiwanie proszków metali z drukarki
Dowiedz się więcej na temat oferty Piab dla druku przestrzennego metali: Pobierz ulotkę dotyczącą piFLOW®!