Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Moduł ssący COAX® MICRO Bi03-2, 0106966

30198

Pozycja nr 0106966

Obraz produktu może różnić się od rzeczywistego produktu.
  • Dwustopniowy wkład COAX® MICRO - prawdopodobnie najmniejszy na świecie wielostopniowy eżektor.
  • Poziom podciśnienia do 83 -kPa przy ekstremalnie niskim ciśnieniu zasilania.
  • Wysoka niezawodność przy zasilaniu powietrzem o niskim i zmiennym ciśnieniu.
  • Niska waga umożliwiająca montaż bezpośredniego w pobliżu punktu ssania - możliwość szybkiego przenoszeniu małych przedmiotów.
  • Odpowiednie do przenoszenia szczelnych przedmiotów.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Materiał PA, SS, TPE, Al, Nitryl (NBR)
Temperature -10 – 80 °C
Weight 1,5 – 2,3 g
Wydajność
Ciśnienie zasilania maks. 0,7 MPa
Ciśnienie zasilania Zużycie powietrza Przepływ podciśnienia (Nl/s) przy różnych poziomach podciśnienia (-kPa) Podciśnienie maksymalne
MPa Nl/s 0 10 20 30 40 50 60 70 -kPa
0,11 0,1 0.17 0.1 0.04 0.027 0.013 50
0,18 0,14 0.23 0.15 0.06 0.04 0.035 0.023 0.013 0.006 83
0,22 0,17 0.27 0.19 0.09 0.04 0.025 0.02 0.01 0.005 82
Ciśnienie zasilania Zużycie powietrza Czas opróżniania (s/l) do osiągnięcia różnych poziomów podciśnienia (-kPa) Podciśnienie maksymalne
MPa Nl/s 10 20 30 40 50 60 70 80 -kPa
0,11 0,1 0.7 2.9 5.9 11 28 50
0,18 0,14 0.5 1.4 3.9 6.4 10 16 28 51 83
0,22 0,17 0.4 1.1 3.3 6.4 11 18 32 62 82
Ciśnienie zasilania Zużycie powietrza Przepływ przedmuchu (Nl/s) przy różnych poziomach ciśnienia (kPa) Ciśnienie maksymalne
MPa Nl/s 0 20 40 60 70 80 90 100 110 120 130 140 kPa
0,6 0,37 0.61 0.59 0.54 0.46 0.42 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 140
Aby włączyć/wyłączyć linie wykresu, kliknij na linki tekstowe na legendzie wykresu

Rysunki wymiarowe

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4
Wsparcie / CAD
Pliki CAD
Do pobierania plików CAD proszę użyć stacjonarnego komputera.
Dane techniczne
Instrukcje (1)
Broszury (1)
Certyfikaty (2)
Szkolenie (4)
Filmy na Youtube (2)
    • Pompy próżniowe

      • Co to jest COAX®?
        • COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia sprężonym powietrzem. Oparte na technologii wielostopniowego eżektora  wkłady COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory. Pozwalają one na projektowanie elastycznego, modułowego  i efektywnego systemu próżniowego. System próżniowy oparty na technologii COAX® może dostarczyć trzy razy większy przepływ podciśnienia niż konwencjonalne systemy, co pozwala zwiększyć prędkość o wysokiej niezawodności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. Wkłady COAX® występują w kilku rozmiarach (MICRO , MINI i MIDI) i modelach (BI , PI, Si , Ti i XI), dzięki czemu nadają się do każdego zastosowania. Technologia zapewnia doskonałe osiągi zarówno przy niskich oraz wysokich ciśnieniach zasilania. Pompy oparte na technologii COAX® mogą pracować w zakresie ciśnienia zasilania od 0,17 do 0,60 MPa (25-87 psi).

      • Czy Piab udziela gwarancji na pompy próżniowe?
        • Firma Piab oferuje gwarancję dla swoich dystrybutorów i klientów na całym świecie zgodnie z podanymi niżej definicjami:

          • Pięć lat gwarancji na pompy próżniowe bez akcesoriów i systemów sterujących.
          • Jeden rok gwarancji na pozostałe produkty.

          Ogólne zasady gwarancji:

          • Firma Piab udziela gwarancji na wady produkcyjne i materiały które wystąpią podczas normalnego użytkowania w odpowiednim środowisku, przy obsłudze i warunkami kontroli podanymi w instrukcji obsługi.
          • Firma Piab wymieni lub naprawi nieodpłatnie wadliwe produkty wysyłane do przedstawiciela Piab. Koszty transportu pokryje przedstawiciel Piab’a.
          • W gestii firmy Piab jest decyzja, czy wadliwy produkt należy odesłaćdo Piab do wymiany lub naprawy na koszt Piab.
          • Firma Piab nie wymienia części zużywające się jak: przyssawki, elementy filtrów, uszczelnienia, węże itp.
          • Firma Piab nie rekompensuje szkód spowodowanych przez wadliwe produkty.
      • Czy pompa eżektorowa zużywa więcej energii niż pompa mechaniczna?
        • Gdy pompy są włączone, pompa eżektorowa  faktycznie zużywa więcej energii niż mechaniczna, jednak większość aplikacji próżniowych działa cyklicznie. Powoduje to, że pompa eżektorowa działa z przerwami i pobiera znacznie miej energii niż pompa mechaniczna, która przez cały czas pracuje.

      • Dlaczego należy wybrać połączenie pompy i chwytaka (VGS)?
        • Najczęstszym problemem w systemie próżniowym jest to, że masz ograniczenia między źródłem podciśnienia i punktu ssania, np. długie, wąskie przewody. Dzięki zastosowaniu połączenia pompy i chwytaka, podciśnienie jest wytwarzane przy przyssawce. Ograniczenia zostały zmniejszone do minimum oraz zminimalizowano zużycie energii w systemie.

      • Dlaczego warto używać pompę eżektorową zamiast pompy mechanicznej?
        • Technologia eżektorowa nie ma żadnych ruchomych części więc praktycznie może obyć się bez konserwacji oraz charakteryzuje się wyższą niezawodnością. Eżektory mają niewielkie rozmiary oraz ciężar, który daje możliwość umieszczenia go bliżej punktu ssania lub w miejscu, gdzie rzeczywiście potrzeba próżni. Pompa mechaniczna ma także o wiele wyższy poziom hałasu oraz wytwarza ciepło, co oznacza, że ​​zwykle trzeba ją umieścić w izolowanym pomieszczeniu .

      • Jak mogę serwisować moją pompę?
        • Ze względu na konstrukcję wielostopniowej pompy próżniowej COAX® i brak w niej ruchomych elementów praktycznie nie wymaga ona konserwacji.

      • Jake są korzyści ze stosowania eżektora wielostopniowego w porównaniu z eżektorem jednostopniowym?
        • Eżektor jednostopniowy jest przeznaczony dla wysokiego przepływu podciśnienia oraz wysokiego poziomu próżni. Wielostopniowy eżektor COAX®  ma połączenie różnych dysz zapewniających zarówno wysoką wydajność przepływu jak i wysoki poziom próżni. Taka budowa daje też mniejsze zużycie energii dla podobnej wydajności.

      • Jakie są rozmiary portów na tej pompie?
        • Rozmiary portów można sprawdzić w danych katalogowych, które można pobrać po rejestracji. Specyfikacja typu gwintu nie jest dostępna na stronie internetowej.

      • Jakiego poziomu próżni należy użyć?
        • W aplikacjach podnoszenia przyssawkami nie należy używać większego podciśnienia niż jest potrzebne. Zwykle zalecane jest  60-kPa (18-inHg).  Zbyt wysoki poziom próżni daje mniejszą wydajność i może zużywać więcej energii niż faktycznie jest potrzebne.

      • Kiedy korzystać z integracji wkładu próżniowego w systemie?
        • Najczęstszym problemem w systemie próżniowym jest to, że są ograniczenia między źródłem podciśnienia a punktu ssania - np. długie, wąskie przewody. Dzięki integracji wkładów próżniowych w systemie, jest możliwość umieszczenia źródła podciśnienia blisko punktu, gdzie potrzebna jest próżnia. Ograniczenia zostały zmniejszone do minimum oraz zminimalizowano zużycie energii w systemie. Jest to również bardziej kompaktowe rozwiązanie.

      • Mam starszą pompę próżniową Piab i potrzebuję części zamiennych. Jak mogą być one zidentyfikowane?
        • Najpierw należy pobrać instrukcję ze strony głównej  - tam znajdziesz numery artykułów różnych części zamiennych.

      • Skąd mam wiedzieć, który wkład COAX® mam zastosować?
        • Najprostszym sposobem jest użycie instrukcji wyboru w rozdziale poświęconym pompom. Wkłady MICRO , MINI i MIDI opisuje wielkość i wydajność, gdzie najmniejsza jest pompa MICRO a największa MIDI. Każda dostępna jest w kilku różnych charakterystykach, jedna dla dodatkowego dużego przepływu (Si), jedna dla zapewnienia dodatkowego wysokiego poziom próżni (Xi), po jednej dla obsługi niskiego i fluktuującego ciśnienia sprężonego powietrza zasilającego (Bi/Pi)  a na koniec o wysokiej tolerancji na zanieczyszczenia (Ti).

      • W jaki sposób można ustawić poziom podciśnienia podczas pracy z różnymi obiektami, które wymagają indywidualnych poziomów?
        • Wielostopniowy eżektor COAX®  jest zaprojektowany tak, aby można było regulować maksymalny poziom próżni przez regulację ciśnienia sprężonego powietrza zasilającego. Przy użyciu piSAVE optimize można ustawić określony poziom podciśnienia potrzebnego i piSAVE optimize reguluje odpowiednio ciśnienie zasilające pompę. Nigdy nie używać więcej sprężonego powietrza niż jest potrzebne w aplikacji. Proszę również skorzystać z kalkulatora piSAVE optimize aby zobaczyć rzeczywistą oszczędność energii.

           

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2020 Polityka prywatności

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami