News

130 artículos
¿Qué significa «PE» en una planta de tratamiento de aguas residuales?
15/9/2026

¿Qué significa «PE» en una planta de tratamiento de aguas residuales?

Descubra qué significa Habitante Equivalente, o PE, en el tratamiento de aguas residuales y por qué el umbral de 150.000 PE es importante en virtud de la Directiva UE 2024/3019.

Carbón activado frente a ozonización: una comparación rápida para la planificación de la cuarta etapa
15/9/2026

Carbón activado frente a ozonización: una comparación rápida para la planificación de la cuarta etapa

Compare el carbón activado y la ozonización para la planificación de la cuarta etapa del tratamiento de aguas residuales, incluyendo la dosificación de PAC, el consumo energético, los subproductos y las opciones de tratamiento híbrido.

Directiva de aguas residuales de la UE 2024/3019: cuarta etapa de tratamiento
15/9/2026

Directiva de aguas residuales de la UE 2024/3019: cuarta etapa de tratamiento

Conozca lo que significa la Directiva de la UE 2024/3019 para las plantas de aguas residuales: tratamiento de cuarta etapa, eliminación de microcontaminantes, plazos y prioridades de planificación.

Elaboración del caso de negocio para una actualización de cuarta etapa: pensar a 20 años en una decisión de 20 meses
15/9/2026

Elaboración del caso de negocio para una actualización de cuarta etapa: pensar a 20 años en una decisión de 20 meses

Elabore un caso de negocio defendible para una actualización de aguas residuales de cuarta etapa utilizando criterios de coste del ciclo de vida a 20 años, cumplimiento y fuerza laboral.

Por qué el carbón activado en polvo es difícil de manipular y dosificar de forma fiable
15/9/2026

Por qué el carbón activado en polvo es difícil de manipular y dosificar de forma fiable

Descubra por qué el carbón activado en polvo es difícil de manipular y dosificar de forma fiable, incluyendo el apelmazamiento, el polvo, la formación de grumos, el flujo inestable y la precisión en la dosificación de CAP.

¿Carbón activado u ozonización? Un marco para elegir su tecnología de cuarta etapa
15/9/2026

¿Carbón activado u ozonización? Un marco para elegir su tecnología de cuarta etapa

Compare el carbón activado y la ozonización para el tratamiento de aguas residuales de cuarta etapa, incluyendo la eliminación de microcontaminantes, la fiabilidad de la dosificación de PAC y los costes operativos a largo plazo.

24/8/2026

piCOBOT® L High Payload aumenta la capacidad de elevación a 35 kg

Presentamos el nuevo piCOBOT® L High Payload, el último avance en rendimiento de la familia piCOBOT® L. Basándose en el diseño probado y la fiabilidad del actual piCOBOT® L, esta nueva versión aumenta drásticamente la capacidad de carga útil de 16 kg a 35 kg, permitiendo la manipulación de piezas más pesadas y grandes sin modificar el espacio que ocupa el robot ni su comportamiento.

Piab participa en WeAreCobots Logistics Industry Valencia 2026
5/8/2026

Piab participa en WeAreCobots Logistics Industry Valencia 2026

Piab participa en WeAreCobots Logistics Industry Valencia 2026, un evento sobre automatización flexible para logística, almacenes y cadena de suministro.

Rendimiento de la bomba frente al rendimiento del sistema: qué es lo que realmente te frena
10/7/2026

Rendimiento de la bomba frente al rendimiento del sistema: qué es lo que realmente te frena

¿Está su bomba de vacío limitando silenciosamente la producción? Conozca las señales clave de que está obsoleta, cómo afecta al tiempo de actividad, la energía y el escalado, y cuándo es el momento de replantear su instalación de vacío.

22/6/2026

Piab lanza la familia de ventosas BCP para la manipulación sostenible de cajas

Piab lanza la BCP40, una ventosa de larga carrera, estable y sostenible, diseñada para la manipulación automatizada, rápida y fiable de cajas de cartón ondulado en los sectores del packaging y la intralogística.

15/6/2026

Piab redefine las ventosas de alto caudal con el nuevo concepto BLFF

BLFF es una nueva familia de ventosas de alto caudal que rompe el equilibrio tradicional entre adaptabilidad y estabilidad, y ofrece la flexibilidad necesaria para manipular una amplia variedad de objetos en entornos logísticos y de packaging especialmente exigentes.

piFLOWc21 – el transportador de vacío compacto de 316L
26/5/2026

Presentamos piFLOWc21 – el transportador de vacío compacto de 316L

Transportador de vacío piFLOW®c21 compacto con diseño compacto ultrareducido para máquinas OEM y transferencias de productos en polvo y gránulos en lotes pequeños en líneas de producción con espacio restringido y requisitos más bajos.

26/5/2026

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling

Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab presenta piEVO: una nueva bomba de vacío eyectora para el transporte de producto en polvo, gránulos y piezas pequeñas
26/5/2026

Piab presenta piEVO: una nueva bomba de vacío eyectora para el transporte de producto en polvo, gránulos y piezas pequeñas

Piab presenta piEVO, una nueva bomba eyectora de vacío configurable para transportadores neumáticos, que ofrece generación de vacío fiable de respuesta rápida, adaptaciones sencillas y transporte estable de bajo ruido.

Elija una manipulación de producto en polvo que no tenga que rediseñar en tres años
12/5/2026

Elija una manipulación de producto en polvo que no tenga que rediseñar en tres años

Pase de la evaluación al compromiso: establezca criterios de calidad para la toma de decisiones, exija pruebas en toda su mezcla de productos en polvo y elabore un caso de negocio que ingeniería, control de calidad, medio ambiente, salud y seguridad, y la dirección puedan aprobar.

Deje de pagar por la "fábrica oculta" en la manipulación de producto en polvo
12/5/2026

Deje de pagar por la "fábrica oculta" en la manipulación de producto en polvo

Un marco de evaluación práctica para comparar soluciones de manipulación de producto en polvo en entornos regulados, centrado en el confinamiento, la estabilidad de transferencia y la confianza en la limpieza.

Cómo las fábricas de primera clase estandarizan la manipulación de producto en polvo - y por qué funciona
12/5/2026

Cómo las fábricas de primera clase estandarizan la manipulación de producto en polvo - y por qué funciona

Vea cómo las principales fábricas reducen la "fábrica oculta" en la manipulación de producto en polvo mediante la estandarización de la contención, las rutas de flujo, la verificación y la limpieza para una producción más segura y predecible.

29/4/2026

Nueva familia de ventosas PX para la manipulación de superficies exigentes

Sellado adaptativo, consumo de aire reducido y agarre estable en entornos industriales

14/4/2026

Piab lanza el piCOBOT® Electric para ABB GoFa

piCOBOT® Electric para ABB GoFa es una pinza de vacío eléctrica plug-and-play para células cobot limpias, eficientes y flexibles.

13/4/2026

Piab lanza la pinza de vacío piCOBOT® Electric, totalmente eléctrica y para cualquier marca de cobots

Piab presenta el piCOBOT® Electric (Standard I/O), una unidad de agarre por vacío totalmente eléctrica compatible con la mayoría de marcas de cobots. Elimina el aire comprimido y simplifica la automatización limpia y eficiente.

11/4/2026

Piab lanza piSAVE ESS y piSAVE ESL como soluciones independientes de ahorro energético

Piab está ampliando su oferta de ahorro energético con el lanzamiento de piSAVE ESS independiente y piSAVE ESL independiente, haciendo que nuestras funciones de ahorro energético conocidas de la plataforma piCLASSIC Neo estén disponibles como unidades flexibles e independientes que pueden integrarse en una amplia variedad de aplicaciones.

24/3/2026

Piab lanza los módulos Quick Connect para piCOMPACT®10X y piCOMPACT®10X SMART

Piab amplía su cartera de accesorios para piCOMPACT®10X y piCOMPACT®10X SMART con un nuevo módulo Quick Connect, desarrollado para aumentar el tiempo de actividad y hacer que la instalación y el mantenimiento de los sistemas de vacío sean todavía más rápidos y sencillos.

Las cubiertas preparadas para el futuro preparan sus transportadores piFLOW® para la próxima generación de bombas de Piab
24/3/2026

Las cubiertas preparadas para el futuro preparan sus transportadores piFLOW® para la próxima generación de bombas de Piab

Las nuevas cubiertas para piFLOW®p/t/fc 21 y 33 mantienen sus transportadores funcionando como de costumbre hoy mientras añaden preparación integrada para la próxima bomba, mejoras y opciones de Piab.

6 preguntas que debe hacerse antes de actualizar la producción de bolsitas orales | Piab
24/3/2026

6 factores clave a tener en cuenta antes de actualizar su configuración de producción de bolsitas orales

Cuáles son los costes ocultos de su línea de productos actual de bolsitas orales? Estas preguntas clave le ayudarán a tomar una decisión de actualización oportuna con un ROI a largo plazo.

Transporte por vacío para la producción de rapé en Fiedler & Lundgren | Piab
24/3/2026

Cómo el transporte por vacío hace que la producción de snus de Fiedler & Lundgren sea más segura y eficiente

Menos tiempo de inactividad, residuos y polvo. Entorno de trabajo más seguro para los operadores. Lea cómo el transporte por vacío convierte a Fiedler & Lundgren en Malmö en un modelo a seguir dentro del Grupo BAT.

Piab optimiza la oferta de piFLOW®p para centrarse en el transporte por vacío preparado para el futuro
24/3/2026

Piab optimiza la oferta de piFLOW®p para centrarse en el transporte por vacío preparado para el futuro

Piab elimina progresivamente piFLOW®p SMART - Autotuning y optimizador del ciclo de transporte - en febrero de 2026, garantizando al mismo tiempo piezas de repuesto y servicio para las instalaciones existentes hasta 2035.

Monitorización de filtros para piFLOW®p y piFLOW®t – ahora totalmente integrada en el configurador
24/3/2026

Monitorización de filtros para piFLOW®p y piFLOW®t – ahora totalmente integrada en el configurador

Añada la Monitorización de filtros inteligente a piFLOW®p y piFLOW®t en el configurador para aumentar el tiempo de actividad, reducir el consumo de energía y evitar paradas no planificadas relacionadas con los filtros.

16/3/2026

Kenos® presenta el Kenos Cobot Medium (KCM)

El nuevo Kenos Cobot Medium (KCM) combina un peso reducido y una carga útil de hasta 30 kg con opciones de válvulas modulares y compatibilidad con el PCOF para una manipulación flexible y de alto rendimiento en aplicaciones colaborativas.

15/3/2026

Piab lanza las ventosas XLF-SL de un solo labio para objetos planos y pesados

Una nueva familia de ventosas de Nitrilo-PVC de un solo labio diseñada para un rendimiento de elevación claramente definido al manipular materiales planos y pesados como vidrio y chapa metálica.

Tiempo de inactividad en la producción de bolsitas orales: 5 causas comunes
6/3/2026

Tiempo de inactividad en la producción de bolsitas orales: 5 causas comunes

Cuáles son las causas reales del tiempo de inactividad y las paradas en su producción de bolsitas orales? Descubra cinco cuellos de botella comunes que reducen silenciosamente el tiempo de actividad y el resultado.

La Unidad de Suministro Europea del grupo Piab se traslada a una instalación moderna en Butzbach
24/2/2026

La Unidad de Suministro Europea del grupo Piab se traslada a una instalación moderna en Butzbach

Después de 13 años en la ubicación actual, la Unidad de Suministro Europea (ESU) del grupo Piab se traslada a una instalación completamente nueva y de última generación en Butzbach, Alemania.

19/2/2026

Conozca el filtro sinterizado de Piab: La nueva norma en filtrado de transportadores de vacío

El filtro sinterizado sin PFAS de Piab para transportadores de vacío ofrece un filtrado duradero, higiénico y fácil de limpiar con trazabilidad habilitada por NFC para plantas alimentarias, farmacéuticas y químicas.

Piab Bulk Bag Unloader
12/2/2026

Presentamos el descargador de big bags de Piab: rendimiento fiable para las necesidades industriales diarias

Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

9/2/2026

BXP Mini ESD

Piab amplía la gama BXP con las nuevas ventosas mini ESD de Ø6 y Ø8 mm, que combinan un diseño compacto con protección antiestática integrada para la manipulación segura de componentes sensibles, como baterías, pilas de combustible y componentes electrónicos.

Elegir la configuración de producción adecuada para su negocio de bolsitas de nicotina oral - Escalable, modular y estable
5/2/2026

Elegir la configuración de producción adecuada para su negocio de bolsitas de nicotina oral - Escalable, modular y estable

Guía para elegir una configuración de producción de bolsitas de nicotina oral escalable y estable que equilibre flexibilidad, higiene, eficiencia de limpieza y crecimiento futuro.

Imagen que muestra un KVG150 E-Series
17/11/2025

Kenos® amplía los planos aspirantes KVG150 E-Series

Kenos® anuncia con orgullo la expansión de su KVG150 E-Series, que ahora ofrece el extenso KVG150C, equipado con ventosas, junto con su versión de espuma de confianza, el KVG150F.

Presentamos nuevos tamaños para la familia BGX
7/10/2025

Presentamos nuevos tamaños para la familia BGX

Anunciamos la expansión de nuestra familia de ventosas BGX con la incorporación de dos nuevos tamaños: 27 mm y 63 mm...

Operaciones libres de PFAS: Elevando el estándar para una fabricación de alimentos sostenible
1/10/2025

Operaciones libres de PFAS: Elevando el estándar para una fabricación de alimentos sostenible

Piab lanza filtros libres de PFAS e investiga todos los productos en busca de PFAS, reforzando su compromiso con la sostenibilidad, la seguridad y el cumplimiento normativo.

Presentamos la bomba de vacío DFE: revolucionando la eficiencia industrial
16/9/2025

Presentamos la bomba de vacío DFE: revolucionando la eficiencia industrial

Piab se enorgullece de presentar el DFE (Eyector de Doble Función), una bomba de vacío compacta y apilable diseñada para ofrecer durabilidad y versatilidad.

Sellados Detectables Azules para Seguridad Alimentaria Avanzada
23/6/2025

Sellados Detectables Azules para Seguridad Alimentaria Avanzada

Mejora la seguridad alimentaria con los nuevos sellados detectables azules de Piab para piFLOW®f: fáciles de detectar y magnéticamente detectables, ayudan a prevenir la contaminación y simplifican el cumplimiento en la fabricación de alimentos.

El Monitoreo de Filtros Permite el Mantenimiento Preventivo
23/6/2025

El Monitoreo de Filtros Permite el Mantenimiento Preventivo

Progreso Sostenible en el Transporte de producto en polvo: fomentando la eficiencia de los recursos y la reducción del consumo energético.

Nuevos tamaños de ventosas Piab para apertura de bolsas
17/6/2025

Nuevos tamaños de ventosas Piab para apertura de bolsas

Piab se complace en anunciar la ampliación de su aclamada gama de ventosas para apertura de bolsas con dos nuevos tamaños: 18 mm y 42 mm…

Presentamos nuevos tamaños para la familia BXP
17/6/2025

Presentamos nuevos tamaños para la familia BXP

Nuestras reconocidas ventosas BXP, diseñadas para la manipulación de superficies tanto porosas como no porosas, ahora incluyen tamaños de 6 mm y 8 mm...

Piab presenta piCLASSIC™ Neo
13/5/2025

Piab presenta piCLASSIC™ Neo

Piab anuncia con orgullo el lanzamiento de la piCLASSIC™ Neo, el último avance de su ampliamente reconocida bomba de vacío piCLASSIC™. Diseñadas para dar respuesta a las cambiantes demandas de las industrias más modernas, las variantes de la piCLASSIC™ Neo combinan eficiencia, adaptabilidad y sostenibilidad, con lo que marcan un nuevo punto de referencia en la tecnología de vacío.

Introducción de la compatibilidad con Polyscope X: mejora de los robots UR con las soluciones de Piab
29/4/2025

Introducción de la compatibilidad con Polyscope X: mejora de los robots UR con las soluciones de Piab

La compatibilidad con Polyscope X marca un avance significativo para las capacidades de Universal Robots (UR)...

piCOBOT® Electric ahora con una integración perfecta para FANUC CRX
29/4/2025

piCOBOT® Electric ahora con una integración perfecta para FANUC CRX

piCOBOT® Electric, con un diseño estilizado y totalmente eléctrico, continúa marcando la diferencia en cuanto a las aplicaciones con cobots al eliminar los tubos de aire y el cableado.

piCOBOT® y piCOBOT®L Ahora disponibles con configuración Plug & Play para robots ABB GoFa
29/4/2025

piCOBOT® y piCOBOT®L Ahora disponibles con configuración Plug & Play para robots ABB GoFa

Ahora ofrecemos piCOBOT® y piCOBOT®L con versiones totalmente adaptadas a los robots ABB GoFa, lo que proporciona una auténtica funcionalidad Plug & Play.

Creado para el éxito: Conozca el nuevo KVG E-Series
18/3/2025

Creado para el éxito: Conozca el nuevo KVG E-Series

El nuevo KVG E-Series es otro ejemplo más del compromiso de Kenos® a la hora de ofrecer soluciones de vanguardia adaptadas a diversas necesidades industriales.

La herramienta personalizable CPT ahora es un producto configurable
12/11/2024

La herramienta personalizable CPT ahora es un producto configurable

Tras dos años de éxito dentro de la línea de productos personalizados Custom Line, la herramienta de paletización para cobots CPT pasa ahora a formar parte del surtido estándar.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
5/11/2024

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe

piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

piCOMPACT®23 SMART ahora disponible con IO-link clase B
11/7/2024

piCOMPACT®23 SMART ahora disponible con IO-link clase B

Piab amplía la gama piCOMPACT23 SMART con IO-link clase B, que admite dominios de alimentación separados entre la alimentación del actuador y la del sensor.

Bomba de vacío Lab Vac de Piab para separación de muestras
11/7/2024

Separación fácil de muestras con la tecnología por vacío de Piab

La separación de muestras es una tarea habitual en laboratorios químicos para la realización de futuras investigaciones. Las bombas de vacío Lab Vac de Piab garantizan…

Piab revoluciona la configuración de sistemas de vacío con la herramienta OVM Pro 3D
25/6/2024

Piab revoluciona la configuración de sistemas de vacío con la herramienta OVM Pro 3D

Piab ha lanzado su muy esperado OVM Pro 3D, una herramienta en línea de vanguardia diseñada para transformar la forma en que se configuran, simulan y optimizan los sistemas de vacío.

Nuevas ventosas BXP ESD: una conexión a tierra segura para la manipulación de baterías
11/6/2024

Nuevas ventosas BXP ESD: una conexión a tierra segura para la manipulación de baterías

La serie BXP ESD es una nueva gama de ventosas modulares desarrolladas para proteger los componentes sensibles de baterías, celdas de combustible y componentes electrónicos contra las descargas electrostáticas durante la manipulación.

piSAFE®: ahora incluso más seguro
5/6/2024

piSAFE®: ahora incluso más seguro

piSAFE® se ha renovado, e incorpora mayor versatilidad y sostenibilidad a la vez que conserva la seguridad como uno de sus pilares.

Con el piCOBOT® Electric los movimientos del brazo del cobot no tienen límites
21/5/2024

Con el piCOBOT® Electric los movimientos del brazo del cobot no tienen límites

Totalmente eléctrico, diseño estilizado y sin tubos de aire ni cableado. El nuevo piCOBOT® Electric apunta hacia otro éxito de la gama piCOBOT® de Piab.

La nueva ventosa BXP de 45 mm ahora con versiones de 65 y 90 mm
5/3/2024

La nueva ventosa BXP de 45 mm ahora con versiones de 65 y 90 mm

Nuestra nueva ventosa BXP de 45 mm ahora también dispone de versiones de 65 y 90 mm.

Nueva configuración Plug & Play del piCOBOT® para cobots FANUC CRX
9/1/2024

Nueva configuración Plug & Play del piCOBOT® para cobots FANUC CRX

Ahora ofrecemos el piCOBOT® y el piCOBOT®L en versiones totalmente adaptadas a FANUC CRX. 100% Plug & Play

Las famosas ventosas BXP de Piab, utilizadas normalmente para manipular objetos con superficies muy porosas, se complementarán ahora con una nueva versión de 45 mm.
28/11/2023

Las famosas ventosas BXP incorporan un nuevo miembro a la familia y estrenan configurador

La familia de ventosas BXP, utilizadas normalmente para manipular objetos con superficies muy porosas, se amplía ahora con un nuevo miembro: la BXP de 45 mm.

Piab refuerza su posicionamiento en el paletizado con la LBG-50
12/9/2023

Piab refuerza su posicionamiento en el paletizado con la LBG-50

Piab refuerza su posicionamiento en el mercado de soluciones para paletizado con una garra mecánica prediseñada y ligera para sacos: la LBG-50.

Una selección de productos AVAC ahora comercializados bajo la marca Piab
7/9/2023

Una selección de productos AVAC ahora comercializados bajo la marca Piab

En agosto del año pasado Piab adquirió AVAC Vakuum Teknik AB, un reputado especialista sueco en vacío con una sólida cartera de productos. Una selección del surtido AVAC se incluye ahora en la gama Piab.

Berith y Sverker Paulson, propietarios de Weba Kemi, con su transportador por vacío C2 de Piab
6/4/2023

Cuarenta años y todavía en funcionamiento – una historia de transportadores que duran

Para celebrar el 70.º aniversario de Piab, la división de Transporte por Vacío puso en marcha una competición para encontrar el transportador Piab más antiguo en funcionamiento en cualquier sitio del mundo. Y lo encontramos…

 Labio de espuma piGRIP® - FLIW
21/3/2023

La ventosa piGRIP® de Piab con labio de espuma (Foam Lip Wide, FLIW) permite manipular objetos con superficies irregulares o poco estructuradas

El labio FLIW (Foam Lip Wide) es la última incorporación a nuestra serie piGRIP®. Totalmente configurable en múltiples combinaciones, es un complemento perfecto para cualquier aplicación…

Cuatro nuevas ventosas amplían las familias PAF y PAB
14/3/2023

Cuatro nuevas incorporaciones a la familia de ventosas para automoción de Piab

La familia de ventosas para automoción de Piab, las planas PAF y con fuelles PAB, se amplía con dos nuevos tamaños para cada una de Ø100 mm y Ø125 mm. 

Ventosa para huevos ECX36
7/2/2023

La nueva ventosa ECX36 de Piab aumenta la productividad en los procesos de manipulación de huevos.

Una ventosa estable pero delicada a la vez, ideal para procesos de manipulación de huevos también en aplicaciones a alta velocidad. Pruébela ahora

ventosa FCX50 para frutas
7/2/2023

La nueva ventosa FCX50 de Piab para la manipulación de frutas y hortalizas garantiza un agarre suave de cualquier tipo de fruta, desde aguacates hasta calabacines.

La ventosa FCX50 manipula cualquier fruta independientemente de su forma o textura, incluso fuera del eje, gracias a su diseño de labios múltiples y fuelles flexibles…

piCOMPACT®10X SMART, un eyector de vacío inteligente y compacto con tecnología IO-Link integrada
8/12/2022

El piCOMPACT®10X SMART de Piab añade funcionalidad a un eyector de pequeño formato

Un eyector inteligente, compacto y eficiente que permite dar el siguiente paso en….

Kenos® Safe&Light
8/12/2022

Paletización simplificada en entornos polvorientos y especialmente exigentes con el nuevo Kenos® Safe&Light

Con una carga útil de hasta 59 kilogramos, dependiendo del tamaño de garra seleccionado, el KSL es ideal para la manipulación de cartón en aplicaciones dentro del sector logístico y del ecommerce…

Kenos® KMG
8/12/2022

Mini pero potente: el nuevo plano aspirante Kenos® MiniGrip ofrece una sujeción estable y rígida incluso en superficies rugosas

El Kenos® KMG es un plano aspirante de espuma por vacío que se puede adaptar a aplicaciones EOAT con espacio limitado, de forma similar a una ventosa…

Kenos® FlexiGrip
8/12/2022

Adapte el nuevo y versátil Kenos® FlexiGrip para que se ajuste perfectamente a los requisitos de su aplicación

El nuevo plano aspirante de espuma por vacío Kenos® KFG ofrece muchas ventajas en la producción en serie de productos con superficies irregulares, rugosas, estructuradas o texturizadas…

Ventosa MX25
2/12/2022

La familia de ventosas multifunción de Piab se amplía ahora con una miniventosa de 25 mm y características adicionales

Descubra la auténtica ventosa multifunción de Piab: Las ventosas multiuso MX ofrecen capacidades de agarre extremo en cualquier superficie, desde una bolsa hasta una caja, lo cual las hace ideales para el sector del ecommerce…

piCOBOT®L
4/10/2022

Elevar más con menos con la nueva unidad de bomba de vacío piCOBOT®L

Con una capacidad de elevación de hasta 16 kg, el piCOBOT®L es particularmente atractivo para…

Johan Jonsson, ingeniero de Diseño de la división de Transporte por Vacío
3/10/2022

El complejo camino hacia la simplicidad

Nuestro departamento de I+D lleva trabajando con soluciones para la Industria 4.0 desde 2017; yo me uní al equipo en 2020. Puede parecer controvertido, pero…

piFLOW® Batch Volume Optimization, una nueva serie de productos de transporte por vacío
26/9/2022

Impulse la aceptación de la automatización en el transporte de sólidos a granel con la nueva serie de productos Piab

Las soluciones de transporte por vacío de sólidos, gránulos y partículas pequeñas deben ser fácilmente adaptables, eficientes y sostenibles. Piab sigue promoviendo la evolución de los procesos de fabricación y de las plantas de trabajo con piFLOW® Batch Volume Optimization, una nueva serie de productos de transporte por vacío.

Transportador por vacío Piab en Minges Coffee Roasters
16/9/2022

Una delicia de café gracias al transportador por vacío de Piab en Minges Coffee Roasters

Las cápsulas de café de Minges Coffee Roasters se llenan sin complicaciones gracias a piFLOW®f de Piab…

Garra Mini Cobot (MCG) de Piab
14/6/2022

Garra Mini Cobot (MCG) de Piab: lo pequeño es potente

Con un peso de tan solo 270 gramos, la MCG es probablemente la garra para cobots más ligera del mundo. Es capaz de elevar piezas de hasta…

ventosa P
8/6/2022

Piab lanza la serie P de ventosas con perfiles de goma

Piab ha desarrollado un conjunto específico de ventosas para superficies con texturas acentuadas…

accesorios para ventosas
8/6/2022

Piab amplía su gama de accesorios para ventosas

Con estas tres nuevas opciones de fijación de ventosas, Piab ofrece más posibilidades de configuración de herramientas EOAT permitiendo disponer de sistemas de manipulación más optimizados.

Herramienta de paletización para cobots (CPT) de Piab
27/5/2022

La nueva herramienta de paletización para cobots (Cobot Palletizing Tool, CPT) de Piab permite hacer más palés por día

La CPT es una herramienta de agarre para cobots inteligente y compacta. Su superficie de agarre multizona es capaz de manipular varias cajas…

Familia de ventosas de poliuretano con fuelles B150P y B200P
10/5/2022

Piab agrega nuevos tamaños a su gama de ventosas de poliuretano con fuelles: B150P y B200P

Gracias a su diseño de fuelles cortos, estas ventosas de poliuretano con fuelles (BP), son ideales para manipular objetos de…

Ventosa BGX recogiendo y manipulando una bolsa endeble
3/5/2022

Las bolsas endebles pueden levantarse y manipularse más fácilmente con un agarre seguro

Las bolsas son cada vez más finas y endebles y necesitan tratarse con cuidado. Gracias a…

Plano aspirante Kenos® elevando latas
17/3/2022

Plazos de comercialización más rápidos para productos enlatados gracias a las eficientes soluciones de paletización de Piab

Con el plano aspirante Kenos® de Piab, la duración de los procesos de paletización de alimentos y bebidas enlatados se ve reducido significativamente…

Pinza de agarre delicado por vacío piSOFTGRIP® 100-4
1/2/2022

Con la piSOFTGRIP® 100-4, Piab lanza la garra más grande de esta serie

Piab se enorgullece en presentar la nueva y más grande pinza de agarre delicado, desarrollada especialmente para la industria alimentaria

Floris Rouw, de Piab, y Kennet Almqvist, de Höganäs, celebran el acuerdo de colaboración para hacer los procesos de fabricación aditiva más sostenibles y eficientes
26/1/2022

Höganäs y Piab se asocian para hacer los procesos de fabricación aditiva más sostenibles y eficientes

Höganäs y Piab han establecido un acuerdo de colaboración para compartir sus respectivos ámbitos de experiencia con el objetivo de…

Logo de The Piab Greenhouse
13/1/2022

Elevando la experiencia de aprendizaje

Para facilitar un ambiente de formación de alto rendimiento, lanzamos una plataforma totalmente nueva de desarrollo y aprendizaje: Piab Greenhouse.

piFLOW®am
11/11/2021

Piab anuncia el lanzamiento del piFLOW®am

El piFLOW®am es un pequeño transportador por vacío diseñado en base a los requisitos de los OEM dentro del sector de la fabricación aditiva…

Garra Piab para packs de seis unidades
3/11/2021

Ahora disponible: garra para la manipulación automatizada de packs de seis unidades

Con la nueva garra de Piab, los packs de seis con envoltorio de cartón ahora pueden manipularse de forma automática, con suavidad y…

Transportador por vacío de azúcar
19/10/2021

Entrega de azúcar sin impurezas con el transportador por vacío piFLOW®p de Piab

Para mejorar la calidad del producto y evitar pérdidas, el fabricante número uno de M. B. Sugar de la India confía…

Manipulación a través del vacío de polvos metálicos en la fabricación aditiva
14/9/2021

Automatización del transporte de polvo metálico en la fabricación aditiva

La automatización de la manipulación de polvos metálicos es clave para establecer la tecnología de fabricación aditiva como un proceso estándar. La solución de transporte por vacío de Piab para la manipulación de polvo...

Kenos® KSG Sack Gripper - agarre de sacos
9/9/2021

Piab amplía la familia Kenos® Sack Gripper con nuevas opciones de tamaño, anillos de sellado y mayor rendimiento

La altamente fiable garra Kenos® KSG se amplía ahora con un nuevo tamaño más pequeño, anillos de sellado y ahora también se puede configurar con...

Kenos® KRV Reverse valves - válvulas reversibles
9/9/2021

Piab amplía la gama de válvulas reversibles Kenos® Reverse con modelos de montaje directo y de 5 conexiones

La válvula reversible KRV controla el flujo de aire y se utiliza normalmente en sistemas de generación de vacío externos. Robustas y fiables, las válvulas KRV se ofrecen en...

Eyector de vacío ligero VGS™4005 diseñado para funcionar en los entornos más exigentes
12/8/2021

Piab amplía la gama de productos VGS™ con el lanzamiento del nuevo VGS™4005

El VGS™4005 está diseñado para aplicaciones de gama media en las que se requiere un menor grado de vacío. Los eyectores de vacío son robustos, fáciles de usar y están diseñados para…

Automatización del esparcido de semillas en la producción de pan con piFLOWf de Piab
10/8/2021

La empresa alemana Industrial Bakery Austerschmidt automatiza la manipulación de semillas con los transportadores por vacío Piab

Una mejor comodidad para los empleados y un uso más cuidadoso de los recursos fueron las razones que motivaron a la panadería industrial Austerschmidt, en Alemania, a cambiar su proceso de manipulación de semillas manual a uno nuevo totalmente automatizado. Los transportadores por vacío piFLOW®f de Piab les proporcionaron las herramientas indispensables para ello.

Perfectos para aplicaciones de pequeña y mediana envergadura - Serie de eyectores Vacuplus de Piab
29/6/2021

Piab lanza al mercado la serie de eyectores Vacuplus para aplicaciones de pequeña y mediana envergadura

Siguiendo con nuestra ambición de ampliar nuestra cartera de productos global, en Piab estamos muy satisfechos de poder presentar hoy el lanzamiento de nuestros eyectores Vacuplus, una solución diseñada para aplicaciones de pequeña y mediana envergadura que exigen el máximo rendimiento del eyector.

22 ventosas para automoción
29/6/2021

Piab amplía la nueva serie de ventosas para automoción con tres nuevas subfamilias

En Piab estamos orgullosos de anunciar el lanzamiento de una nueva serie de ventosas para el sector de la automoción, destinadas a aplicaciones como fabricación de carrocerías, ensamblaje de piezas o líneas de prensado de baja/media velocidad. Estas nuevas ventosas representan una familia completa compuesta por 22 nuevos modelos.

Piab conveys instant milk safely
10/6/2021

Transporte seguro de gránulos de leche instantánea con el transportador por vacío piFLOW®p de Piab

Polmlek Raciaz, un productor polaco de diversos productos lácteos se enfrentó al problema de la rotura de gránulos durante la transferencia de leche instantánea dentro de su proceso. En el transportador por vacío piFLOW®p de Piab encontraron la solución que buscaban. Equipado con un eyector con un gran caudal de vacío, fueron capaces de ajustar la velocidad para mantener los gránulos como estaba previsto.

piSAFE
8/6/2021

Lanzamiento de piSAFE®: La gama completa ya está disponible

La gama piSAFE® de Piab se complementa ahora con la válvula de seguridad de vacío piSAFE® y la válvula de seguridad de vacío piSAFE® Mini para sistemas centralizados, lo que completa la gama piSAFE® de Piab.

Tradichem utiliza transportadores por vacío Piab para miniaturizar los principios activos farmacéuticos
11/5/2021

Tradichem utiliza transportadores por vacío Piab para miniaturizar los principios activos farmacéuticos

En mercados competitivos como el farmacéutico o el nutracéutico, el tamaño de las partículas tiene un peso importante ya que afecta de manera directa en los costes. El proceso Hipering®, patentado por Tradichem, comienza justo al inicio de la cadena productiva, miniaturizando los principios activos. Gracias al transportador por vacío piFLOW®p de Piab, su proceso patentado se alimenta ininterrumpidamente, manteniendo así el nivel de presión requerido a lo largo de todo el proceso.

Los transportadores de vacío de Piab ayudan a cumplir las normas de distanciamiento social
27/4/2021

La manipulación automatizada del polvo con los transportadores por vacío de Piab garantizan el distanciamiento social

La segunda ola de Covid 19 exige aún más el cumplimiento de las normas de distanciamiento social. La automatización de la manipulación de materiales con el transporte por vacío puede desempeñar un papel importante en la reducción de los contactos entre los empleados.

Kora utiliza el transportador por vacío piFLOW®p de Piab para el llenado eficiente de superalimentos
22/4/2021

Kora utiliza el transportador por vacío piFLOW®p de Piab para el llenado eficiente de superalimentos

Cambios rápidos y fáciles de producto, cumplimiento de los estándares farmacéuticos y alimentarios, ambiente de trabajo agradable y alta eficiencia energética para la conservación sostenible de los recursos. Para Kora, los transportadores por vacío Piab son el enlace perfecto entre los pasos del proceso. Porque cumplen con estos criterios.

Piab transporta microaditivos en una solución de Conberg para alimentos para mascotas
7/4/2021

Piab transporta microaditivos para alimentos para mascotas y animales de granja en una solución de Conberg

Aunque los microaditivos son una parte importante de los alimentos para mascotas y animales de granja de hoy en día, su cantidad tan variable por receta plantea un auténtico reto a la hora de automatizar la transferencia desde las estaciones de dosificación a las mezcladoras. El integrador de sistemas Conberg en Polonia desarrolló una solución específica basada en el transportador por vacío piFLOW®f de Piab.

piSAFE®
1/4/2021

Piab se enorgullece de anunciar el lanzamiento de la nueva gama piSAFE®

La nueva gama piSAFE® de Piab ofrece grandes beneficios en aplicaciones donde la seguridad, la flexibilidad, la velocidad y el rendimiento son clave.

Bellows flat friction cup BFFT80P-2
1/4/2021

Piab amplía la gama de ventosas de fricción de fuelle plano con un nuevo tamaño: BFFT80P-2

El nuevo modelo de 80 mm de diámetro suma un modelo más a la ya extensa gama de aplicaciones con ventosas de fricción de fuelle plano que ofrece Piab.

familia de ventosas MX
16/3/2021

La ventosa multifuncional: En Piab estamos orgullosos de presentar la nueva familia de ventosas MX

La ventosa multifuncional. La familia de ventosas MX ofrece un agarre excepcional en diferentes objetos, principalmente en la industria logística, e-commerce, almacenaje y reciclaje.

bgi-2 cups for thin delicate bags
30/11/2020

Piab mejora el labio para bolsas (BGI) de la ventosa piGRIP®, especialmente diseñada para la manipulación de bolsas de plástico, desde las más resistentes hasta las más finas y delicadas

El labio BGI es excelente para la manipulación tanto de bolsas de plástico resistentes como envases autoportantes que contengan sustancias o alimentos secos o húmedos. El labio BGI-2 ofrece también un muy buen comportamiento en el picking de bolsas de plástico más finas y delicadas.

pisoftgrip 50-2
30/11/2020

Piab se siente orgullosa de presentar la piSOFTGRIP® 50-2, una solución basada en una garra de dos dedos.

Piab amplía de nuevo la familia piSOFTGRIP® con una nueva garra desarrollada especialmente para la automatización de la industria alimentaria en general, y en particular del sector del chocolate.

nuevas ventosas Piab para el sector de la automoción
2/11/2020

Nueva serie de ventosas para el sector de la automoción producidas por Piab

Piab presenta una nueva serie de ventosas para el sector de la automoción dirigidas a aplicaciones como la fabricación de carrocerías, el ensamblaje final de piezas o a líneas de prensado de baja y media velocidad.

productos de transporte por vacío Piab para fabricación aditiva
2/11/2020

Piab anuncia el lanzamiento de transportadores por vacío para la industria de la fabricación aditiva

Con una amplia experiencia en la manipulación de materiales para las industrias farmacéutica, alimentaria y química, Piab amplía su oferta actual de soluciones hacia la industria de la fabricación aditiva.

piab compact10e
1/11/2020

Piab incluye la COMPACT10E al programa de bombas compactas

El programa de bombas compactas Piab ahora se amplía con una nueva alternativa, COMPACT10E. Con esta nueva incorporación se complementa el programa de bombas de 10 mm de menor tamaño.

Electrical Control Unit ECU-15
1/9/2020

ECU-15S piFLOW®p Smart

Piab sigue desarrollando software para el piFLOW®p SMART, centrándose en la facilidad de uso y en nuevas funcionalidades mejoradas

piSOFTGRIP® 30-3
1/9/2020

Piab amplía el programa pi-SOFTGRIP® con piSOFTGRIP® 30-3

Piab se enorgullece en presentar un nuevo tamaño más pequeño de la herramienta de agarre delicado piSOFTGRIP®, desarrollada especialmente para la industria alimentaria/chocolatera.

piFLOW®p SMART system
1/9/2020

ECU-15 - Controlador eléctrico piFLOW®

El nuevo software para ECU-15 y ECU-15S puede actualizarse fácilmente con nuevas versiones, pudiendo incorporar nuevas funcionalidades en el futuro.

Bellows flat friction cup BFFT60P-2
30/6/2020

Piab amplía la gama de ventosas de fricción de fuelle plano con un nuevo tamaño

Piab aumenta aún más su ya amplia gama de aplicaciones con el modelo de 60 mm de diámetro de ventosas de fricción de fuelle plano.

Kenos® KVG60
31/5/2020

El sistema para garras Kenos® KVG60 ya está disponible online para configurarse con ventosas Piab

Este nuevo configurador en línea, permite diseñar digitalmente un sistema de garras KVG60, con generación de vacío, ventosas y válvulas de control de flujo de Piab, de manera fácil y rápida.

Rectangular Bellows cups
31/5/2020

Piab añade tres tamaños nuevos a la familia de ventosas rectangulares con fuelles

Piab amplía su gama de ventosas rectangulares con fuelle con dos nuevos modelos que incluyen un fuelle extra: la RBL20x45, la RBL30x55 y una nueva ventosa “cuadrada”, la RBL60x60.

piCOBOT® fanuc
31/5/2020

piCOBOT® está disponible en una configuración automática "Plug and Play" para los robots Fanuc CR4/CR7

Gracias a esta fácil herramienta de configuración en línea, los clientes de Piab pueden elegir ahora la piCOBOT® específica para los robots Fanuc CR4 y CR7.

Bag gripper from Piab
27/4/2020

Tres nuevos productos de agarre de sacos listos para robots

Piab ofrece una amplia gama de herramientas de final de brazo (EOAT) para operaciones de paletización y despaletización industrial robótica, que ya están disponibles en nuestro sitio web.

31/3/2020

Presentamos el transportador por vacío piFLOW®i/f 28L

Piab amplía la gama de la familia piFLOW®i/f con un nuevo transportador por vacío que permite un mayor volumen por ciclo.

piFLOW®fc vacuum conveyor
1/3/2020

Presentamos el transportador por vacío de gama media piFLOW®fc

Chocolatinas, galletas, patatas fritas y café, además de ciertos productos químicos: el transportador por vacío piFLOW®fc se encarga de todo.

Brilliant Awards logo
11/2/2020

Piab awarded ”Employer of the Year”!

We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

piCOMPACT®23 SMART
21/1/2020

La digitalización de la generación de vacío permite el mantenimiento predictivo de sistemas de manipulación robóticos

Piab ha actualizado su producto estrella —la serie de eyectores de vacío piCOMPACT®— para que sea compatible con la funcionalidad de la Industria 4.0.

Piab’s vacuum conveying Changeover Champion
1/9/2019

El campeón de los cambios en el transporte por vacío de Piab

El aprendizaje automático en el nuevo y exclusivo piFLOW®p SMART lleva el transporte por vacío a otro nivel.

B-cups family with B65 bellows suction cup
23/6/2019

Piab incorpora un nuevo tamaño de 65 mm al configurador de ventosas con fuelles

Piab amplía su gama genérica de ventosas con fuelles para incluir ventosas de 65 mm de diámetro, lo que amplía todavía más su ya extensa gama de aplicaciones.

piSOFTGRIP® lifting a tomato
10/6/2019

Manipule alimentos delicados con piSOFTGRIP®

Piab presenta la nueva garra de vacío para la manipulación de producto alimentario de forma delicada - piSOFTGRIP®.

piFLOW®p SMART changeover champion
4/6/2019

El campeón de los cambios

Cambie el material transportado en 10 minutos en lugar de 1 hora. piFLOW®p SMART permite cambios seis veces más rápidos.