News

¿Qué significa «PE» en una planta de tratamiento de aguas residuales?
Descubra qué significa Habitante Equivalente, o PE, en el tratamiento de aguas residuales y por qué el umbral de 150.000 PE es importante en virtud de la Directiva UE 2024/3019.

Carbón activado frente a ozonización: una comparación rápida para la planificación de la cuarta etapa
Compare el carbón activado y la ozonización para la planificación de la cuarta etapa del tratamiento de aguas residuales, incluyendo la dosificación de PAC, el consumo energético, los subproductos y las opciones de tratamiento híbrido.

Directiva de aguas residuales de la UE 2024/3019: cuarta etapa de tratamiento
Conozca lo que significa la Directiva de la UE 2024/3019 para las plantas de aguas residuales: tratamiento de cuarta etapa, eliminación de microcontaminantes, plazos y prioridades de planificación.

Elaboración del caso de negocio para una actualización de cuarta etapa: pensar a 20 años en una decisión de 20 meses
Elabore un caso de negocio defendible para una actualización de aguas residuales de cuarta etapa utilizando criterios de coste del ciclo de vida a 20 años, cumplimiento y fuerza laboral.

Por qué el carbón activado en polvo es difícil de manipular y dosificar de forma fiable
Descubra por qué el carbón activado en polvo es difícil de manipular y dosificar de forma fiable, incluyendo el apelmazamiento, el polvo, la formación de grumos, el flujo inestable y la precisión en la dosificación de CAP.

¿Carbón activado u ozonización? Un marco para elegir su tecnología de cuarta etapa
Compare el carbón activado y la ozonización para el tratamiento de aguas residuales de cuarta etapa, incluyendo la eliminación de microcontaminantes, la fiabilidad de la dosificación de PAC y los costes operativos a largo plazo.

piCOBOT® L High Payload aumenta la capacidad de elevación a 35 kg
Presentamos el nuevo piCOBOT® L High Payload, el último avance en rendimiento de la familia piCOBOT® L. Basándose en el diseño probado y la fiabilidad del actual piCOBOT® L, esta nueva versión aumenta drásticamente la capacidad de carga útil de 16 kg a 35 kg, permitiendo la manipulación de piezas más pesadas y grandes sin modificar el espacio que ocupa el robot ni su comportamiento.

Piab participa en WeAreCobots Logistics Industry Valencia 2026
Piab participa en WeAreCobots Logistics Industry Valencia 2026, un evento sobre automatización flexible para logística, almacenes y cadena de suministro.

Rendimiento de la bomba frente al rendimiento del sistema: qué es lo que realmente te frena
¿Está su bomba de vacío limitando silenciosamente la producción? Conozca las señales clave de que está obsoleta, cómo afecta al tiempo de actividad, la energía y el escalado, y cuándo es el momento de replantear su instalación de vacío.

Piab lanza la familia de ventosas BCP para la manipulación sostenible de cajas
Piab lanza la BCP40, una ventosa de larga carrera, estable y sostenible, diseñada para la manipulación automatizada, rápida y fiable de cajas de cartón ondulado en los sectores del packaging y la intralogística.

Piab redefine las ventosas de alto caudal con el nuevo concepto BLFF
BLFF es una nueva familia de ventosas de alto caudal que rompe el equilibrio tradicional entre adaptabilidad y estabilidad, y ofrece la flexibilidad necesaria para manipular una amplia variedad de objetos en entornos logísticos y de packaging especialmente exigentes.

Presentamos piFLOWc21 – el transportador de vacío compacto de 316L
Transportador de vacío piFLOW®c21 compacto con diseño compacto ultrareducido para máquinas OEM y transferencias de productos en polvo y gránulos en lotes pequeños en líneas de producción con espacio restringido y requisitos más bajos.

Piab introduces piSOFTGRIP® 40-3 – a food-approved soft gripper for delicate handling
Piab is expanding the piSOFTGRIP® family with the new 3-finger piSOFTGRIP® 40-3, developed for the food and chocolate industry. Based on the proven piSOFTGRIP® 30-3, the new model increases gripping capacity up to Ø40 mm while keeping the same concept and ease of use.

Piab presenta piEVO: una nueva bomba de vacío eyectora para el transporte de producto en polvo, gránulos y piezas pequeñas
Piab presenta piEVO, una nueva bomba eyectora de vacío configurable para transportadores neumáticos, que ofrece generación de vacío fiable de respuesta rápida, adaptaciones sencillas y transporte estable de bajo ruido.

Elija una manipulación de producto en polvo que no tenga que rediseñar en tres años
Pase de la evaluación al compromiso: establezca criterios de calidad para la toma de decisiones, exija pruebas en toda su mezcla de productos en polvo y elabore un caso de negocio que ingeniería, control de calidad, medio ambiente, salud y seguridad, y la dirección puedan aprobar.

Deje de pagar por la "fábrica oculta" en la manipulación de producto en polvo
Un marco de evaluación práctica para comparar soluciones de manipulación de producto en polvo en entornos regulados, centrado en el confinamiento, la estabilidad de transferencia y la confianza en la limpieza.

Cómo las fábricas de primera clase estandarizan la manipulación de producto en polvo - y por qué funciona
Vea cómo las principales fábricas reducen la "fábrica oculta" en la manipulación de producto en polvo mediante la estandarización de la contención, las rutas de flujo, la verificación y la limpieza para una producción más segura y predecible.

Nueva familia de ventosas PX para la manipulación de superficies exigentes
Sellado adaptativo, consumo de aire reducido y agarre estable en entornos industriales

Piab lanza el piCOBOT® Electric para ABB GoFa
piCOBOT® Electric para ABB GoFa es una pinza de vacío eléctrica plug-and-play para células cobot limpias, eficientes y flexibles.

Piab lanza la pinza de vacío piCOBOT® Electric, totalmente eléctrica y para cualquier marca de cobots
Piab presenta el piCOBOT® Electric (Standard I/O), una unidad de agarre por vacío totalmente eléctrica compatible con la mayoría de marcas de cobots. Elimina el aire comprimido y simplifica la automatización limpia y eficiente.

Piab lanza piSAVE ESS y piSAVE ESL como soluciones independientes de ahorro energético
Piab está ampliando su oferta de ahorro energético con el lanzamiento de piSAVE ESS independiente y piSAVE ESL independiente, haciendo que nuestras funciones de ahorro energético conocidas de la plataforma piCLASSIC Neo estén disponibles como unidades flexibles e independientes que pueden integrarse en una amplia variedad de aplicaciones.

Piab lanza los módulos Quick Connect para piCOMPACT®10X y piCOMPACT®10X SMART
Piab amplía su cartera de accesorios para piCOMPACT®10X y piCOMPACT®10X SMART con un nuevo módulo Quick Connect, desarrollado para aumentar el tiempo de actividad y hacer que la instalación y el mantenimiento de los sistemas de vacío sean todavía más rápidos y sencillos.

Las cubiertas preparadas para el futuro preparan sus transportadores piFLOW® para la próxima generación de bombas de Piab
Las nuevas cubiertas para piFLOW®p/t/fc 21 y 33 mantienen sus transportadores funcionando como de costumbre hoy mientras añaden preparación integrada para la próxima bomba, mejoras y opciones de Piab.

6 factores clave a tener en cuenta antes de actualizar su configuración de producción de bolsitas orales
Cuáles son los costes ocultos de su línea de productos actual de bolsitas orales? Estas preguntas clave le ayudarán a tomar una decisión de actualización oportuna con un ROI a largo plazo.

Cómo el transporte por vacío hace que la producción de snus de Fiedler & Lundgren sea más segura y eficiente
Menos tiempo de inactividad, residuos y polvo. Entorno de trabajo más seguro para los operadores. Lea cómo el transporte por vacío convierte a Fiedler & Lundgren en Malmö en un modelo a seguir dentro del Grupo BAT.

Piab optimiza la oferta de piFLOW®p para centrarse en el transporte por vacío preparado para el futuro
Piab elimina progresivamente piFLOW®p SMART - Autotuning y optimizador del ciclo de transporte - en febrero de 2026, garantizando al mismo tiempo piezas de repuesto y servicio para las instalaciones existentes hasta 2035.

Monitorización de filtros para piFLOW®p y piFLOW®t – ahora totalmente integrada en el configurador
Añada la Monitorización de filtros inteligente a piFLOW®p y piFLOW®t en el configurador para aumentar el tiempo de actividad, reducir el consumo de energía y evitar paradas no planificadas relacionadas con los filtros.

Kenos® presenta el Kenos Cobot Medium (KCM)
El nuevo Kenos Cobot Medium (KCM) combina un peso reducido y una carga útil de hasta 30 kg con opciones de válvulas modulares y compatibilidad con el PCOF para una manipulación flexible y de alto rendimiento en aplicaciones colaborativas.

Piab lanza las ventosas XLF-SL de un solo labio para objetos planos y pesados
Una nueva familia de ventosas de Nitrilo-PVC de un solo labio diseñada para un rendimiento de elevación claramente definido al manipular materiales planos y pesados como vidrio y chapa metálica.

Tiempo de inactividad en la producción de bolsitas orales: 5 causas comunes
Cuáles son las causas reales del tiempo de inactividad y las paradas en su producción de bolsitas orales? Descubra cinco cuellos de botella comunes que reducen silenciosamente el tiempo de actividad y el resultado.

La Unidad de Suministro Europea del grupo Piab se traslada a una instalación moderna en Butzbach
Después de 13 años en la ubicación actual, la Unidad de Suministro Europea (ESU) del grupo Piab se traslada a una instalación completamente nueva y de última generación en Butzbach, Alemania.

Conozca el filtro sinterizado de Piab: La nueva norma en filtrado de transportadores de vacío
El filtro sinterizado sin PFAS de Piab para transportadores de vacío ofrece un filtrado duradero, higiénico y fácil de limpiar con trazabilidad habilitada por NFC para plantas alimentarias, farmacéuticas y químicas.

Presentamos el descargador de big bags de Piab: rendimiento fiable para las necesidades industriales diarias
Piab’s bulk bag unloader is a robust, dependable solution for safe, efficient emptying of big bags in demanding industrial environments. This product is currently available only in Europe.

BXP Mini ESD
Piab amplía la gama BXP con las nuevas ventosas mini ESD de Ø6 y Ø8 mm, que combinan un diseño compacto con protección antiestática integrada para la manipulación segura de componentes sensibles, como baterías, pilas de combustible y componentes electrónicos.

Elegir la configuración de producción adecuada para su negocio de bolsitas de nicotina oral - Escalable, modular y estable
Guía para elegir una configuración de producción de bolsitas de nicotina oral escalable y estable que equilibre flexibilidad, higiene, eficiencia de limpieza y crecimiento futuro.

Kenos® amplía los planos aspirantes KVG150 E-Series
Kenos® anuncia con orgullo la expansión de su KVG150 E-Series, que ahora ofrece el extenso KVG150C, equipado con ventosas, junto con su versión de espuma de confianza, el KVG150F.

Presentamos nuevos tamaños para la familia BGX
Anunciamos la expansión de nuestra familia de ventosas BGX con la incorporación de dos nuevos tamaños: 27 mm y 63 mm...

Operaciones libres de PFAS: Elevando el estándar para una fabricación de alimentos sostenible
Piab lanza filtros libres de PFAS e investiga todos los productos en busca de PFAS, reforzando su compromiso con la sostenibilidad, la seguridad y el cumplimiento normativo.

Presentamos la bomba de vacío DFE: revolucionando la eficiencia industrial
Piab se enorgullece de presentar el DFE (Eyector de Doble Función), una bomba de vacío compacta y apilable diseñada para ofrecer durabilidad y versatilidad.

Sellados Detectables Azules para Seguridad Alimentaria Avanzada
Mejora la seguridad alimentaria con los nuevos sellados detectables azules de Piab para piFLOW®f: fáciles de detectar y magnéticamente detectables, ayudan a prevenir la contaminación y simplifican el cumplimiento en la fabricación de alimentos.

El Monitoreo de Filtros Permite el Mantenimiento Preventivo
Progreso Sostenible en el Transporte de producto en polvo: fomentando la eficiencia de los recursos y la reducción del consumo energético.

Nuevos tamaños de ventosas Piab para apertura de bolsas
Piab se complace en anunciar la ampliación de su aclamada gama de ventosas para apertura de bolsas con dos nuevos tamaños: 18 mm y 42 mm…

Presentamos nuevos tamaños para la familia BXP
Nuestras reconocidas ventosas BXP, diseñadas para la manipulación de superficies tanto porosas como no porosas, ahora incluyen tamaños de 6 mm y 8 mm...

Piab presenta piCLASSIC™ Neo
Piab anuncia con orgullo el lanzamiento de la piCLASSIC™ Neo, el último avance de su ampliamente reconocida bomba de vacío piCLASSIC™. Diseñadas para dar respuesta a las cambiantes demandas de las industrias más modernas, las variantes de la piCLASSIC™ Neo combinan eficiencia, adaptabilidad y sostenibilidad, con lo que marcan un nuevo punto de referencia en la tecnología de vacío.

Introducción de la compatibilidad con Polyscope X: mejora de los robots UR con las soluciones de Piab
La compatibilidad con Polyscope X marca un avance significativo para las capacidades de Universal Robots (UR)...

piCOBOT® Electric ahora con una integración perfecta para FANUC CRX
piCOBOT® Electric, con un diseño estilizado y totalmente eléctrico, continúa marcando la diferencia en cuanto a las aplicaciones con cobots al eliminar los tubos de aire y el cableado.

piCOBOT® y piCOBOT®L Ahora disponibles con configuración Plug & Play para robots ABB GoFa
Ahora ofrecemos piCOBOT® y piCOBOT®L con versiones totalmente adaptadas a los robots ABB GoFa, lo que proporciona una auténtica funcionalidad Plug & Play.

Creado para el éxito: Conozca el nuevo KVG E-Series
El nuevo KVG E-Series es otro ejemplo más del compromiso de Kenos® a la hora de ofrecer soluciones de vanguardia adaptadas a diversas necesidades industriales.

La herramienta personalizable CPT ahora es un producto configurable
Tras dos años de éxito dentro de la línea de productos personalizados Custom Line, la herramienta de paletización para cobots CPT pasa ahora a formar parte del surtido estándar.

piGRIP® FLC expands Piab’s suction cup universe
piGRIP® FLC is a new component, an interface, that expands the usability of all existing Piab suction cups.

piCOMPACT®23 SMART ahora disponible con IO-link clase B
Piab amplía la gama piCOMPACT23 SMART con IO-link clase B, que admite dominios de alimentación separados entre la alimentación del actuador y la del sensor.

Separación fácil de muestras con la tecnología por vacío de Piab
La separación de muestras es una tarea habitual en laboratorios químicos para la realización de futuras investigaciones. Las bombas de vacío Lab Vac de Piab garantizan…

Piab revoluciona la configuración de sistemas de vacío con la herramienta OVM Pro 3D
Piab ha lanzado su muy esperado OVM Pro 3D, una herramienta en línea de vanguardia diseñada para transformar la forma en que se configuran, simulan y optimizan los sistemas de vacío.

Nuevas ventosas BXP ESD: una conexión a tierra segura para la manipulación de baterías
La serie BXP ESD es una nueva gama de ventosas modulares desarrolladas para proteger los componentes sensibles de baterías, celdas de combustible y componentes electrónicos contra las descargas electrostáticas durante la manipulación.

piSAFE®: ahora incluso más seguro
piSAFE® se ha renovado, e incorpora mayor versatilidad y sostenibilidad a la vez que conserva la seguridad como uno de sus pilares.

Con el piCOBOT® Electric los movimientos del brazo del cobot no tienen límites
Totalmente eléctrico, diseño estilizado y sin tubos de aire ni cableado. El nuevo piCOBOT® Electric apunta hacia otro éxito de la gama piCOBOT® de Piab.

La nueva ventosa BXP de 45 mm ahora con versiones de 65 y 90 mm
Nuestra nueva ventosa BXP de 45 mm ahora también dispone de versiones de 65 y 90 mm.

Nueva configuración Plug & Play del piCOBOT® para cobots FANUC CRX
Ahora ofrecemos el piCOBOT® y el piCOBOT®L en versiones totalmente adaptadas a FANUC CRX. 100% Plug & Play

Las famosas ventosas BXP incorporan un nuevo miembro a la familia y estrenan configurador
La familia de ventosas BXP, utilizadas normalmente para manipular objetos con superficies muy porosas, se amplía ahora con un nuevo miembro: la BXP de 45 mm.
Piab refuerza su posicionamiento en el paletizado con la LBG-50
Piab refuerza su posicionamiento en el mercado de soluciones para paletizado con una garra mecánica prediseñada y ligera para sacos: la LBG-50.
Una selección de productos AVAC ahora comercializados bajo la marca Piab
En agosto del año pasado Piab adquirió AVAC Vakuum Teknik AB, un reputado especialista sueco en vacío con una sólida cartera de productos. Una selección del surtido AVAC se incluye ahora en la gama Piab.

Cuarenta años y todavía en funcionamiento – una historia de transportadores que duran
Para celebrar el 70.º aniversario de Piab, la división de Transporte por Vacío puso en marcha una competición para encontrar el transportador Piab más antiguo en funcionamiento en cualquier sitio del mundo. Y lo encontramos…

La ventosa piGRIP® de Piab con labio de espuma (Foam Lip Wide, FLIW) permite manipular objetos con superficies irregulares o poco estructuradas
El labio FLIW (Foam Lip Wide) es la última incorporación a nuestra serie piGRIP®. Totalmente configurable en múltiples combinaciones, es un complemento perfecto para cualquier aplicación…

Cuatro nuevas incorporaciones a la familia de ventosas para automoción de Piab
La familia de ventosas para automoción de Piab, las planas PAF y con fuelles PAB, se amplía con dos nuevos tamaños para cada una de Ø100 mm y Ø125 mm.

La nueva ventosa ECX36 de Piab aumenta la productividad en los procesos de manipulación de huevos.
Una ventosa estable pero delicada a la vez, ideal para procesos de manipulación de huevos también en aplicaciones a alta velocidad. Pruébela ahora

La nueva ventosa FCX50 de Piab para la manipulación de frutas y hortalizas garantiza un agarre suave de cualquier tipo de fruta, desde aguacates hasta calabacines.
La ventosa FCX50 manipula cualquier fruta independientemente de su forma o textura, incluso fuera del eje, gracias a su diseño de labios múltiples y fuelles flexibles…

El piCOMPACT®10X SMART de Piab añade funcionalidad a un eyector de pequeño formato
Un eyector inteligente, compacto y eficiente que permite dar el siguiente paso en….

Paletización simplificada en entornos polvorientos y especialmente exigentes con el nuevo Kenos® Safe&Light
Con una carga útil de hasta 59 kilogramos, dependiendo del tamaño de garra seleccionado, el KSL es ideal para la manipulación de cartón en aplicaciones dentro del sector logístico y del ecommerce…

Mini pero potente: el nuevo plano aspirante Kenos® MiniGrip ofrece una sujeción estable y rígida incluso en superficies rugosas
El Kenos® KMG es un plano aspirante de espuma por vacío que se puede adaptar a aplicaciones EOAT con espacio limitado, de forma similar a una ventosa…

Adapte el nuevo y versátil Kenos® FlexiGrip para que se ajuste perfectamente a los requisitos de su aplicación
El nuevo plano aspirante de espuma por vacío Kenos® KFG ofrece muchas ventajas en la producción en serie de productos con superficies irregulares, rugosas, estructuradas o texturizadas…

La familia de ventosas multifunción de Piab se amplía ahora con una miniventosa de 25 mm y características adicionales
Descubra la auténtica ventosa multifunción de Piab: Las ventosas multiuso MX ofrecen capacidades de agarre extremo en cualquier superficie, desde una bolsa hasta una caja, lo cual las hace ideales para el sector del ecommerce…

Elevar más con menos con la nueva unidad de bomba de vacío piCOBOT®L
Con una capacidad de elevación de hasta 16 kg, el piCOBOT®L es particularmente atractivo para…

El complejo camino hacia la simplicidad
Nuestro departamento de I+D lleva trabajando con soluciones para la Industria 4.0 desde 2017; yo me uní al equipo en 2020. Puede parecer controvertido, pero…

Impulse la aceptación de la automatización en el transporte de sólidos a granel con la nueva serie de productos Piab
Las soluciones de transporte por vacío de sólidos, gránulos y partículas pequeñas deben ser fácilmente adaptables, eficientes y sostenibles. Piab sigue promoviendo la evolución de los procesos de fabricación y de las plantas de trabajo con piFLOW® Batch Volume Optimization, una nueva serie de productos de transporte por vacío.

Una delicia de café gracias al transportador por vacío de Piab en Minges Coffee Roasters
Las cápsulas de café de Minges Coffee Roasters se llenan sin complicaciones gracias a piFLOW®f de Piab…

Garra Mini Cobot (MCG) de Piab: lo pequeño es potente
Con un peso de tan solo 270 gramos, la MCG es probablemente la garra para cobots más ligera del mundo. Es capaz de elevar piezas de hasta…

Piab lanza la serie P de ventosas con perfiles de goma
Piab ha desarrollado un conjunto específico de ventosas para superficies con texturas acentuadas…

Piab amplía su gama de accesorios para ventosas
Con estas tres nuevas opciones de fijación de ventosas, Piab ofrece más posibilidades de configuración de herramientas EOAT permitiendo disponer de sistemas de manipulación más optimizados.

La nueva herramienta de paletización para cobots (Cobot Palletizing Tool, CPT) de Piab permite hacer más palés por día
La CPT es una herramienta de agarre para cobots inteligente y compacta. Su superficie de agarre multizona es capaz de manipular varias cajas…

Piab agrega nuevos tamaños a su gama de ventosas de poliuretano con fuelles: B150P y B200P
Gracias a su diseño de fuelles cortos, estas ventosas de poliuretano con fuelles (BP), son ideales para manipular objetos de…

Las bolsas endebles pueden levantarse y manipularse más fácilmente con un agarre seguro
Las bolsas son cada vez más finas y endebles y necesitan tratarse con cuidado. Gracias a…

Plazos de comercialización más rápidos para productos enlatados gracias a las eficientes soluciones de paletización de Piab
Con el plano aspirante Kenos® de Piab, la duración de los procesos de paletización de alimentos y bebidas enlatados se ve reducido significativamente…

Con la piSOFTGRIP® 100-4, Piab lanza la garra más grande de esta serie
Piab se enorgullece en presentar la nueva y más grande pinza de agarre delicado, desarrollada especialmente para la industria alimentaria

Höganäs y Piab se asocian para hacer los procesos de fabricación aditiva más sostenibles y eficientes
Höganäs y Piab han establecido un acuerdo de colaboración para compartir sus respectivos ámbitos de experiencia con el objetivo de…

Elevando la experiencia de aprendizaje
Para facilitar un ambiente de formación de alto rendimiento, lanzamos una plataforma totalmente nueva de desarrollo y aprendizaje: Piab Greenhouse.

Piab anuncia el lanzamiento del piFLOW®am
El piFLOW®am es un pequeño transportador por vacío diseñado en base a los requisitos de los OEM dentro del sector de la fabricación aditiva…

Ahora disponible: garra para la manipulación automatizada de packs de seis unidades
Con la nueva garra de Piab, los packs de seis con envoltorio de cartón ahora pueden manipularse de forma automática, con suavidad y…

Entrega de azúcar sin impurezas con el transportador por vacío piFLOW®p de Piab
Para mejorar la calidad del producto y evitar pérdidas, el fabricante número uno de M. B. Sugar de la India confía…

Automatización del transporte de polvo metálico en la fabricación aditiva
La automatización de la manipulación de polvos metálicos es clave para establecer la tecnología de fabricación aditiva como un proceso estándar. La solución de transporte por vacío de Piab para la manipulación de polvo...

Piab amplía la familia Kenos® Sack Gripper con nuevas opciones de tamaño, anillos de sellado y mayor rendimiento
La altamente fiable garra Kenos® KSG se amplía ahora con un nuevo tamaño más pequeño, anillos de sellado y ahora también se puede configurar con...

Piab amplía la gama de válvulas reversibles Kenos® Reverse con modelos de montaje directo y de 5 conexiones
La válvula reversible KRV controla el flujo de aire y se utiliza normalmente en sistemas de generación de vacío externos. Robustas y fiables, las válvulas KRV se ofrecen en...

Piab amplía la gama de productos VGS™ con el lanzamiento del nuevo VGS™4005
El VGS™4005 está diseñado para aplicaciones de gama media en las que se requiere un menor grado de vacío. Los eyectores de vacío son robustos, fáciles de usar y están diseñados para…

La empresa alemana Industrial Bakery Austerschmidt automatiza la manipulación de semillas con los transportadores por vacío Piab
Una mejor comodidad para los empleados y un uso más cuidadoso de los recursos fueron las razones que motivaron a la panadería industrial Austerschmidt, en Alemania, a cambiar su proceso de manipulación de semillas manual a uno nuevo totalmente automatizado. Los transportadores por vacío piFLOW®f de Piab les proporcionaron las herramientas indispensables para ello.

Piab lanza al mercado la serie de eyectores Vacuplus para aplicaciones de pequeña y mediana envergadura
Siguiendo con nuestra ambición de ampliar nuestra cartera de productos global, en Piab estamos muy satisfechos de poder presentar hoy el lanzamiento de nuestros eyectores Vacuplus, una solución diseñada para aplicaciones de pequeña y mediana envergadura que exigen el máximo rendimiento del eyector.

Piab amplía la nueva serie de ventosas para automoción con tres nuevas subfamilias
En Piab estamos orgullosos de anunciar el lanzamiento de una nueva serie de ventosas para el sector de la automoción, destinadas a aplicaciones como fabricación de carrocerías, ensamblaje de piezas o líneas de prensado de baja/media velocidad. Estas nuevas ventosas representan una familia completa compuesta por 22 nuevos modelos.

Transporte seguro de gránulos de leche instantánea con el transportador por vacío piFLOW®p de Piab
Polmlek Raciaz, un productor polaco de diversos productos lácteos se enfrentó al problema de la rotura de gránulos durante la transferencia de leche instantánea dentro de su proceso. En el transportador por vacío piFLOW®p de Piab encontraron la solución que buscaban. Equipado con un eyector con un gran caudal de vacío, fueron capaces de ajustar la velocidad para mantener los gránulos como estaba previsto.

Lanzamiento de piSAFE®: La gama completa ya está disponible
La gama piSAFE® de Piab se complementa ahora con la válvula de seguridad de vacío piSAFE® y la válvula de seguridad de vacío piSAFE® Mini para sistemas centralizados, lo que completa la gama piSAFE® de Piab.

Tradichem utiliza transportadores por vacío Piab para miniaturizar los principios activos farmacéuticos
En mercados competitivos como el farmacéutico o el nutracéutico, el tamaño de las partículas tiene un peso importante ya que afecta de manera directa en los costes. El proceso Hipering®, patentado por Tradichem, comienza justo al inicio de la cadena productiva, miniaturizando los principios activos. Gracias al transportador por vacío piFLOW®p de Piab, su proceso patentado se alimenta ininterrumpidamente, manteniendo así el nivel de presión requerido a lo largo de todo el proceso.

La manipulación automatizada del polvo con los transportadores por vacío de Piab garantizan el distanciamiento social
La segunda ola de Covid 19 exige aún más el cumplimiento de las normas de distanciamiento social. La automatización de la manipulación de materiales con el transporte por vacío puede desempeñar un papel importante en la reducción de los contactos entre los empleados.

Kora utiliza el transportador por vacío piFLOW®p de Piab para el llenado eficiente de superalimentos
Cambios rápidos y fáciles de producto, cumplimiento de los estándares farmacéuticos y alimentarios, ambiente de trabajo agradable y alta eficiencia energética para la conservación sostenible de los recursos. Para Kora, los transportadores por vacío Piab son el enlace perfecto entre los pasos del proceso. Porque cumplen con estos criterios.

Piab transporta microaditivos para alimentos para mascotas y animales de granja en una solución de Conberg
Aunque los microaditivos son una parte importante de los alimentos para mascotas y animales de granja de hoy en día, su cantidad tan variable por receta plantea un auténtico reto a la hora de automatizar la transferencia desde las estaciones de dosificación a las mezcladoras. El integrador de sistemas Conberg en Polonia desarrolló una solución específica basada en el transportador por vacío piFLOW®f de Piab.

Piab se enorgullece de anunciar el lanzamiento de la nueva gama piSAFE®
La nueva gama piSAFE® de Piab ofrece grandes beneficios en aplicaciones donde la seguridad, la flexibilidad, la velocidad y el rendimiento son clave.

Piab amplía la gama de ventosas de fricción de fuelle plano con un nuevo tamaño: BFFT80P-2
El nuevo modelo de 80 mm de diámetro suma un modelo más a la ya extensa gama de aplicaciones con ventosas de fricción de fuelle plano que ofrece Piab.

La ventosa multifuncional: En Piab estamos orgullosos de presentar la nueva familia de ventosas MX
La ventosa multifuncional. La familia de ventosas MX ofrece un agarre excepcional en diferentes objetos, principalmente en la industria logística, e-commerce, almacenaje y reciclaje.

Piab mejora el labio para bolsas (BGI) de la ventosa piGRIP®, especialmente diseñada para la manipulación de bolsas de plástico, desde las más resistentes hasta las más finas y delicadas
El labio BGI es excelente para la manipulación tanto de bolsas de plástico resistentes como envases autoportantes que contengan sustancias o alimentos secos o húmedos. El labio BGI-2 ofrece también un muy buen comportamiento en el picking de bolsas de plástico más finas y delicadas.

Piab se siente orgullosa de presentar la piSOFTGRIP® 50-2, una solución basada en una garra de dos dedos.
Piab amplía de nuevo la familia piSOFTGRIP® con una nueva garra desarrollada especialmente para la automatización de la industria alimentaria en general, y en particular del sector del chocolate.

Nueva serie de ventosas para el sector de la automoción producidas por Piab
Piab presenta una nueva serie de ventosas para el sector de la automoción dirigidas a aplicaciones como la fabricación de carrocerías, el ensamblaje final de piezas o a líneas de prensado de baja y media velocidad.

Piab anuncia el lanzamiento de transportadores por vacío para la industria de la fabricación aditiva
Con una amplia experiencia en la manipulación de materiales para las industrias farmacéutica, alimentaria y química, Piab amplía su oferta actual de soluciones hacia la industria de la fabricación aditiva.

Piab incluye la COMPACT10E al programa de bombas compactas
El programa de bombas compactas Piab ahora se amplía con una nueva alternativa, COMPACT10E. Con esta nueva incorporación se complementa el programa de bombas de 10 mm de menor tamaño.

ECU-15S piFLOW®p Smart
Piab sigue desarrollando software para el piFLOW®p SMART, centrándose en la facilidad de uso y en nuevas funcionalidades mejoradas

Piab amplía el programa pi-SOFTGRIP® con piSOFTGRIP® 30-3
Piab se enorgullece en presentar un nuevo tamaño más pequeño de la herramienta de agarre delicado piSOFTGRIP®, desarrollada especialmente para la industria alimentaria/chocolatera.

ECU-15 - Controlador eléctrico piFLOW®
El nuevo software para ECU-15 y ECU-15S puede actualizarse fácilmente con nuevas versiones, pudiendo incorporar nuevas funcionalidades en el futuro.

Piab amplía la gama de ventosas de fricción de fuelle plano con un nuevo tamaño
Piab aumenta aún más su ya amplia gama de aplicaciones con el modelo de 60 mm de diámetro de ventosas de fricción de fuelle plano.

El sistema para garras Kenos® KVG60 ya está disponible online para configurarse con ventosas Piab
Este nuevo configurador en línea, permite diseñar digitalmente un sistema de garras KVG60, con generación de vacío, ventosas y válvulas de control de flujo de Piab, de manera fácil y rápida.

Piab añade tres tamaños nuevos a la familia de ventosas rectangulares con fuelles
Piab amplía su gama de ventosas rectangulares con fuelle con dos nuevos modelos que incluyen un fuelle extra: la RBL20x45, la RBL30x55 y una nueva ventosa “cuadrada”, la RBL60x60.

piCOBOT® está disponible en una configuración automática "Plug and Play" para los robots Fanuc CR4/CR7
Gracias a esta fácil herramienta de configuración en línea, los clientes de Piab pueden elegir ahora la piCOBOT® específica para los robots Fanuc CR4 y CR7.

Tres nuevos productos de agarre de sacos listos para robots
Piab ofrece una amplia gama de herramientas de final de brazo (EOAT) para operaciones de paletización y despaletización industrial robótica, que ya están disponibles en nuestro sitio web.

Presentamos el transportador por vacío piFLOW®i/f 28L
Piab amplía la gama de la familia piFLOW®i/f con un nuevo transportador por vacío que permite un mayor volumen por ciclo.

Presentamos el transportador por vacío de gama media piFLOW®fc
Chocolatinas, galletas, patatas fritas y café, además de ciertos productos químicos: el transportador por vacío piFLOW®fc se encarga de todo.

Piab awarded ”Employer of the Year”!
We are incredibly proud to be awarded one of the Employers of the Year within the Construction and Manufacturing industries.

La digitalización de la generación de vacío permite el mantenimiento predictivo de sistemas de manipulación robóticos
Piab ha actualizado su producto estrella —la serie de eyectores de vacío piCOMPACT®— para que sea compatible con la funcionalidad de la Industria 4.0.

El campeón de los cambios en el transporte por vacío de Piab
El aprendizaje automático en el nuevo y exclusivo piFLOW®p SMART lleva el transporte por vacío a otro nivel.

Piab incorpora un nuevo tamaño de 65 mm al configurador de ventosas con fuelles
Piab amplía su gama genérica de ventosas con fuelles para incluir ventosas de 65 mm de diámetro, lo que amplía todavía más su ya extensa gama de aplicaciones.

Manipule alimentos delicados con piSOFTGRIP®
Piab presenta la nueva garra de vacío para la manipulación de producto alimentario de forma delicada - piSOFTGRIP®.

El campeón de los cambios
Cambie el material transportado en 10 minutos en lugar de 1 hora. piFLOW®p SMART permite cambios seis veces más rápidos.

Piab incorpora un nuevo tamaño de 90 mm al configurador de ventosas con fuelles
Piab amplía su gama genérica de ventosas con fuelles para incluir ventosas de 90 mm de diámetro, lo que amplía todavía más su ya extensa gama de aplicaciones.

Manipulación segura de producto en polvo para la fabricación aditiva - Piab
Con los transportadores por vacío piFLOW®p SMART de Piab, el polvo de producción se puede transportar fácilmente a los sistemas de fabricación aditiva (impresión 3D) sin ningún tipo de contaminación por partículas para los empleados

Garras mecánicas para paletizado de sacos y bolsas
Piab presenta la primera generación de garras ajustables de alto rendimiento con cargas útiles de 25 y 50 kg para el paletizado de sacos de plástico, tela o papel.

Piab presenta la nueva garra de vacío para la manipulación de producto alimentario de forma delicada
piSOFTGRIP® es una solución rentable para objetos delicados y difíciles de manipular