Presentamos nuevos tamaños para la familia BXP: 6 mm y 8 mm

Publicado 17/6/2025
Presentamos nuevos tamaños para la familia BXP: 6 mm y 8 mm

Nuestras reconocidas ventosas BXP, diseñadas para la manipulación de superficies porosas y no porosas, ahora incluyen tamaños de 6 mm y 8 mm, ampliando el rango de 6 mm a 110 mm de diámetro. Estas incorporaciones mejoran la versatilidad de nuestro diseño modular. La familia BXP destaca en la manipulación de materiales irregulares y porosos como el cartón, gracias a DURAFLEX®, un material que combina la elasticidad de la goma con la resistencia al desgaste del poliuretano, lo que garantiza un agarre sin marcas.

Nuevas características

  • Opciones de fuelle: Disponible en fuelles de 1,5 (B-Diam.-XP) y fuelles de 2,5 (BX-Diam.-P).
  • Ventosas: Disponibles en dureza de 30 y 60 shore para una adaptación óptima. En comparación con otros tamaños BXP, estas ventosas más pequeñas solo vienen en una sola dureza.
  • Interfaces de conexión: Se ofrece con conexiones M5 y M6 para una integración perfecta.

Estos nuevos tamaños complementan nuestra gama actual y son totalmente configurables, adaptándose perfectamente a cualquier maquinaria o proceso.
Los nuevos tamaños de 6 y 8 mm de las ventosas BXP están ya disponibles en Piab.com. Mejore sus operaciones con estas últimas incorporaciones a la familia BXP.


Compartir artículo