Piab presenta piCEP™40: una bomba eléctrica compacta para una automatización con vacío sin aire comprimido

Publicado 17/11/2026
Piab presenta piCEP™40: una bomba eléctrica compacta para una automatización con vacío sin aire comprimido

Piab presenta piCEP™40, una bomba de vacío compacta y totalmente eléctrica diseñada para una automatización flexible y sin aire comprimido en aplicaciones de logística, packaging y manipulación de materiales.

Piab amplía su gama de soluciones de vacío eléctricas con el lanzamiento de piCEP™40 – Compact Electrical Pump, una bomba de vacío compacta y totalmente eléctrica diseñada para aplicaciones de manipulación automatizadas y móviles en las que no se dispone de aire comprimido, no resulta práctico utilizarlo o se prefiere no hacerlo.

Gracias a que genera vacío de forma local cerca del punto de succión, la piCEP™40 permite un rápido establecimiento del vacío, una sujeción fiable y un diseño simplificado del sistema. En lugar de conducir aire comprimido hasta una garra, un robot o una plataforma móvil, la bomba genera vacío directamente donde se necesita. Esto la convierte en una solución atractiva para los fabricantes de maquinaria, los integradores de sistemas y los fabricantes de AMR y AGV que buscan crear sistemas de automatización flexibles y sin aire comprimido.

La nueva bomba resulta especialmente adecuada para la automatización en logística y gestión de almacenes, packaging y manipulación de materiales. Su diseño compacto facilita su integración en espacios reducidos y plataformas móviles, al tiempo que reduce la longitud de la línea de vacío para garantizar una respuesta rápida durante los ciclos de manipulación. La piCEP™40 está diseñada para objetos sellados y con fugas leves, lo que la hace idónea para numerosas aplicaciones habituales de pick-and-place e intralogística.

Para facilitar una integración eficiente, la piCEP™40 ofrece comunicación tanto por standard I/O como por IO-Link. La standard I/O proporciona una conexión sencilla a los sistemas habituales de control de máquinas, mientras que el IO-Link permite una configuración, monitorización y diagnóstico avanzados.

La bomba también se puede configurar con opciones para conectar un sensor de vacío externo y una señal para una válvula de liberación externa, lo que aporta a los usuarios la flexibilidad necesaria para adaptar la solución a los requisitos específicos de su aplicación.

Al combinar un diseño compacto, la generación eléctrica de vacío y opciones de control flexibles, la piCEP™40 ofrece a los fabricantes de sistemas de automatización una forma práctica de incorporar un sistema de manipulación por vacío fiable sin necesidad de disponer de una infraestructura de aire comprimido en el punto de uso.

Obtenga más información en la página del producto y utilice el configurador para seleccionar la configuración de piCEP™40 adecuada para su aplicación.


Compartir artículo