Presentamos la bomba de vacío DFE: revolucionando la eficiencia industrial

Piab se enorgullece de presentar el DFE (Eyector de Doble Función), una bomba de vacío compacta y apilable diseñada para ofrecer durabilidad y versatilidad.
El DFE ofrece características innovadoras diseñadas para garantizar la eficiencia operativa en entornos difíciles y polvorientos. Es un eyector accionado por aire, de una sola etapa, equipado con doble funcionalidad a través de sus válvulas eléctricas integradas para activar y desactivar tanto el vacío como el soplado. Configurado con una válvula de retención de vacío, el DFE permite el uso de soluciones de ahorro energético externas en la aplicación, así como una manipulación más segura de materiales sellados, como planchas de vidrio o chapas de metal.
"Nos propusimos crear una bomba de vacío que pudiera rendir al máximo en entornos difíciles y polvorientos y ofrecer funcionalidades clave para simplificar la instalación del sistema", dice Christina Storckenfeldt, Product Manager, Vacuum Automation Division, Piab AB.
Características principales
- Diseño compacto y robusto: eyector con cuerpo de aluminio, garantizando resistencia y durabilidad.
- Válvula eléctrica integrada para el controlador de encendido y apagado del vacío: simplificando la instalación del sistema.
- Función de soplado integrado: garantiza operaciones rápidas y fluidas en la manipulación de materiales.
- Válvula de retención de vacío: manipulación más segura de objetos pesados, mejorando la seguridad y fiabilidad o funcionalidades externas de ahorro energético.
- Resistente al polvo y al agua: disponible con grado de protección IP65, adecuado para entornos hostiles.
- Configurabilidad apilable: se puede montar en múltiples accesorios colectores, ofreciendo flexibilidad en varias configuraciones.
- Amplio rango de rendimiento de vacío: disponible en múltiples tamaños de tobera para proporcionar diferentes rendimientos de flujo de vacío y adaptarse así a cualquier necesidad de la aplicación.
El DFE es un ejemplo de la dedicación de Piab para ofrecer soluciones innovadoras para cualquier aplicación y desafío de vacío.