Ampliación de producto: Nuevos tamaños de ventosas Piab para apertura de bolsas

Publicado 17/6/2025
Ampliación de producto: Nuevos tamaños de ventosas Piab para apertura de bolsas

Piab se complace en anunciar la ampliación de su aclamada gama de ventosas para apertura de bolsas con dos nuevos tamaños: 18 mm y 42 mm. Estas incorporaciones se unen a los tamaños existentes de 26 mm y 33 mm, ofreciendo aún más versatilidad y precisión en la manipulación de materiales delicados en diversas aplicaciones.

Nuevas características

  • Más tamaños disponibles: Nuevos tamaños de 18 mm, 26 mm, 33 mm y 42 mm, estas ventosas proporcionan unos resultados óptimos al adaptarse mejor a necesidades específicas para el llenado de bolsas y la manipulación de materiales delicados.
  •  Diseñadas para la manipulación de bolsas: Idóneas para máquinas de formado-llenado-sellado y estaciones de llenado de bolsas, lo que garantiza unas operaciones eficientes y fiables.
  • Cumplimiento de las normativas sobre contacto directo con alimentos: El material de silicona cumple las normas FDA 21 CFR 177.2600 y UE 1935/2004.
    Labio fino y adaptable: Evita que los materiales se vean succionados y sufran daños, manteniendo la integridad de los envases y productos más delicados.
  • Ingenioso patrón con tacos: Mejora la fuerza de elevación a la vez que protege los materiales delicados evitando que sufran daños.
    Manipula materiales delicados: Adecuadas para papel, películas de plástico y otras láminas finas, garantizando una máxima versatilidad en cualquier aplicación.
  • Amplio rango de temperatura: Ofrece fiabilidad y rendimiento en diversas condiciones, lo que las hace adecuadas para diversos entornos.

Estos nuevos tamaños complementan nuestra gama actual y son totalmente configurables, adaptándose perfectamente a cualquier maquinaria o proceso.
Los nuevos tamaños de ventosas F-FCM de 18 mm y 42 mm están ya disponibles en Piab.com. Mejore sus operaciones con estas últimas incorporaciones a la cartera de ventosas Piab para apertura de bolsas


Compartir artículo