Piab redefine las ventosas de alto caudal con el nuevo concepto BLFF

Publicado 15/6/2026
Piab redefine las ventosas de alto caudal con el nuevo concepto BLFF

BLFF es una nueva familia de ventosas de alto caudal que rompe el equilibrio tradicional entre adaptabilidad y estabilidad, y ofrece la flexibilidad necesaria para manipular una amplia variedad de objetos en entornos logísticos y de packaging especialmente exigentes.

Piab presenta la BLFF, una nueva familia de ventosas con un concepto estructural completamente rediseñado para aplicaciones de vacío de alto caudal. Desarrollada para logística y gestión de almacenes, packaging mixto y clasificación de paquetes a alta velocidad, la BLFF está diseñada para gestionar variaciones frecuentes de tamaño, forma y tipo de envase/embalaje con una solución única y muy versátil.

Características clave para aplicaciones de alto caudal

  • Nueva arquitectura de doble material 
    Un labio flexible y con resistencia al desgaste sobremoldeado sobre un fuelle rígido hace que BLFF sea suave donde debe adaptarse a los objetos y rígida donde debe mantener el control y la estructura. 
  • Rendimiento estable en aplicaciones con y sin fugas
    BLFF ha sido probada bajo cargas pesadas, altas aceleraciones e índices de caudal extremos. Mantiene el sellado, la forma y el agarre donde las ventosas convencionales suelen colapsar o perder el control, especialmente sobre materiales porosos o irregulares. 
  • Tamaños y opciones de dureza para logística y packaging
    BLFF está disponible inicialmente en tamaños de 42 y 55mm, cubriendo los requisitos habituales en logística, gestión de almacenes y packaging. Cada tamaño viene en dos grados de dureza: la variante media, para un equilibrio entre adaptabilidad y control, y la variante dura, para cuando se necesita la máxima estabilidad a altas aceleraciones o con objetos más pesados. Una geometría exterior uniforme en todos los grados de dureza simplifica el diseño de la EOAT y las inversiones.
  • Modular, sostenible y fácil de mantener 
    La BLFF tiene un nuevo concepto de racor integrado, lo cual implica que al final de la vida útil de la ventosa se sustituye únicamente la parte de goma de la ventosa, mientras que el racor permanece en la máquina. El mantenimiento puede realizarse desde la parte inferior de la ventosa para minimizar el tiempo de inactividad. El Módulo Funcional opcional permite que la ventosa incorpore complementos como un filtro o una piSAVE® sense para el control del vacío y el ahorro energético. Los materiales totalmente reciclables, la larga vida útil y la reducción de desechos apoyan tanto los objetivos de rendimiento como los de sostenibilidad.  

Más información y configurador online


Compartir artículo