Presentamos el descargador de big bags de Piab: rendimiento fiable para las necesidades industriales diarias

Publicado 12/2/2026
Presentamos el descargador de big bags de Piab: rendimiento fiable para las necesidades industriales diarias

Piab se complace en anunciar la disponibilidad de su descargador de big bags, una solución robusta y fiable diseñada para el vaciado seguro y eficiente de big bags en una amplia gama de entornos industriales.

Esta oferta de producto está disponible exclusivamente para clientes europeos. Es un producto suministrado por IB, una marca del grupo Piab.

Este sistema de descarga de big bags destaca por su fiabilidad, simplicidad y rendimiento constante: cualidades que más importan en las operaciones del día a día.

Qué es un descargador de big bags?

Un descargador de big bags (también conocido como estación de vaciado de FIBC) es un equipo esencial para cualquier instalación que manipule productos en polvo, granulados o sólidos a granel. Su función principal es descargar de forma segura materiales desde envases flexibles intermedios a granel (FIBC o "big bags") hacia los procesos posteriores, minimizando la manipulación manual y garantizando un flujo controlado de producto.

Configure su descargador de big bags para adaptarlo a su proceso

El descargador de big bags de Piab es un sistema de vaciado modular diseñado para ofrecer compatibilidad universal con FIBC estándar. El sistema admite dimensiones de bolsa que van desde 950-1050 mm de ancho hasta 1100-2100 mm de altura, lo que lo hace adaptable a su inventario existente sin requerir bolsas propietarias. La construcción robusta presenta superficies en contacto con el producto en acero inoxidable (1.4301) para el cumplimiento higiénico y una larga vida útil, mientras que los elementos estructurales son de acero dulce con recubrimiento resistente a la corrosión.

El descargador de big bags de Piab está disponible en configuraciones para satisfacer sus necesidades operativas específicas. La selección principal en el configurador se refiere a su método de carga:

Elija el descargador de big bags con grúa/polipasto de cadena para instalaciones que requieran sistemas de carga aéreos con integración de grúa o polipasto de cadena. Esta variante ofrece la máxima flexibilidad para operaciones a gran escala y distribuciones complejas. El polipasto de cadena puede ser elevado manualmente por el operador.

Descargador de big bags con carga mediante grúa horquilla: para operaciones que utilicen sistemas de alimentación con grúa horquilla. Esta variante simplificada se integra perfectamente con el equipo de manipulación de materiales existente. El sistema de carga mediante grúa horquilla funciona según el principio de vigas de elevación tensadas por resorte que elevan automáticamente la bolsa a medida que se vacía el material, garantizando una descarga completa y un residuo mínimo de producto.

Ambas variantes admiten cargas de hasta 1600 kg. Hay motores de vibración opcionales disponibles para materiales difíciles propensos a apelmazarse o adherirse. Múltiples opciones de acoplamiento (cierres de gafas, manguitos inflables de hinchado y tolvas de alimentación) permiten una configuración adaptada a los tamaños específicos de sus mangueras de salida y requisitos del proceso.

La viga de elevación tensada por resorte es solo para la carga mediante grúa horquilla.

Aplicaciones por sector

El descargador de big bags de Piab es ideal para:

  • Procesamiento de alimentación y bebidas: manipulación segura de ingredientes con normas de higiene estrictas
  • Fabricación química y farmacéutica: rendimiento fiable con materiales peligrosos o sensibles
  • Plásticos, minerales y materiales de construcción: manipulación versátil de diversos sólidos a granel
  • Polvos de metal en fabricación aditiva: manipulación de materiales de precisión para producción avanzada
  • Instalaciones industriales generales: cualquier operación que requiera descarga de big bags segura, eficiente y sin polvo
    Por qué elegir el descargador de big bags de Piab?

Si busca una estación de descarga de big bags que ofrezca un rendimiento fiable, la solución de Piab es la elección correcta. Se trata de hacer el trabajo, siempre. El enfoque de Piab en la fiabilidad significa que puede confiar en que su proceso funcionará sin problemas.

El descargador de big bags de Piab representa un diseño probado con construcción robusta y un enfoque singular en la fiabilidad operativa. Con su configuración adaptable, control superior del polvo y mantenimiento sencillo, es la elección fiable para las empresas europeas que valoran el rendimiento constante y el tiempo de inactividad mínimo.

Póngase en contacto con Piab hoy para saber cómo nuestro descargador de big bags puede dar ayuda a sus necesidades de producción con una fiabilidad en la que puede confiar.

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

País
Quiero recibir las últimas noticias sobre
Transmitir soluciones

Compartir artículo